Dissipatori di calore pressofusi

Prodotti

La pressofusione ad alta pressione è un'opzione conveniente nel caso di soluzioni per grandi volumi che devono risultare leggere e garantire superfici dall'estetica ottimale. I dissipatori di calore pressofusi sono disponibili con formatura semifinita, richiedono operazioni di assemblaggio minime (se necessario) e possono variare per complessità. I dissipatori di calore pressofusi sono molto utilizzati nel mercato dei LED per i requisiti del tutto unici in termini di forma e peso, nonché per la necessità di produrre volumi elevati.

Per la realizzazione di grandi quantità di pezzi con una conducibilità termica superiore, Aavid, la divisione di gestione termica di Boyd Corporation, propone inoltre la pressofusione ad alta densità, che consente anche l'uso di tecnologie integrate.

Contattaci