Dissipatori di calore estrusi

Prodotti

L'alluminio estruso è uno dei metodi di fabbricazione dei dissipatori di calore più diffusi ed economici. Aavid vanta il portafoglio più ampio al mondo di profili di dissipatori di calore estrusi con oltre 5 forme lavorate.

I profili di dissipatori di calore estrusi Aavid vanno da semplici strutture ad alette con retro piatto a geometrie complesse per un raffreddamento ottimale, e possono essere usati per sistemi a convezione sia naturale sia forzata in combinazione con una ventola. I profili includono diverse geometrie e scanalature specifiche per l'uso con il sistema Aavid Max Clip. Quando queste estrusioni vengono combinate con le Aavid Max Clips si ottengono prestazioni termiche migliori e si risparmiano tempo e denaro sulle operazioni di montaggio e assemblaggio. Inoltre, per le estrusioni in alluminio di Aavid vengono utilizzate le leghe 6063 e 6061 per una maggiore conducibilità termica. Per ottimizzare ulteriormente le prestazioni dei dissipatori, i tubi di calore (heat pipe) si possono lavorare sulla base.

Acquista i dissipatori di calore estrusi Contattaci

Tipologie di dissipatori di calore estrusi

È possibile acquistare le estrusioni in una vasta gamma di forme:
  • Lavorate/Build to print
  • Tagliate e lavorate in base alle specifiche del cliente
  • A prezzo unitario
  • Tagliate a misura nella fase finale in base alle specifiche del cliente:
  • Lunghezza definita dal cliente
  • Il taglio a misura prevede una tolleranza di +/- 0,015, ma sono disponibili anche tolleranze maggiori (ti invitiamo a indicarle)
  • A prezzo unitario
  • Barra grezza e dimezzata finale specificata dal cliente:
  • Barra alla lunghezza di fabbricazione (solitamente 8 ft) o a metà (solitamente 4 ft)
  • A prezzo per piede
  • Disponibili solo come semilavorati

Capacità

Sono disponibili altre versioni:
  • Smussatura
  • Punzonatura
  • Lamatura
  • Taglio alla sega
  • Sabbiatura
  • Sbavatura (automatica)
  • Stozzatura
  • Perforazione (CNC)
  • Lavorazione a macchina (EDM)
  • Incollaggio con resina epossidica
  • Stampaggio (ad alta velocità)
  • Isolamento con resina epossidica
  • Spillaggio
  • Taglio con fresatura a un solo tagliente
  • Barilatura
  • Spianatura
Materiali:
  • Alluminio 6063-T5, k = 201 W/mK (più diffuso)
  • Alluminio 6061-T5, k =167 W/mK
Dimensioni:
Larghezza max.: 3,93 - 27,5 in. (100 - 700 mm)
Altezza max. delle alette: 2,36 - 3,50 in. (60 - 89 mm)
Densità max alette: 16:1 (in alcuni casi si ha un rapporto 20:1)
Spessore max base: 355 - 1 in. (9 - 12,7 mm)
Spessore min. base: 59 - 236 in. (1,5 - 6 mm)
Spessore min. alette: 20 - 71 in.(0,5 - 1,8 mm)
Note e raccomandazioni:
  • I limiti dimensionali dipendono dalle dimensioni della fessura di estrusione, oltre che dal design generale del profilo
  • Per le estrusioni personalizzate si utilizzano le tolleranze commerciali standard
  • Prototipi rapidi e pezzi a breve durata disponibili con gli strumenti esistenti
 

Opzioni di finitura

Le opzioni di finitura comprendono:
  • Anodizzata
  • Verniciata
  • Incisa con soluzione di soda caustica
  • Serigrafata
  • Cromata (conformità RoHS)
  • Lavata
  • Combina qualsiasi dissipatore di calore estruso Aavid con un materiale d'interfaccia termica e una ventola per ottenere una soluzione di raffreddamento completa e affidabile.

Estrusioni disponibili online

Per informazioni sul prodotto o per acquistarlo, clicca sul codice prodotto indicato di seguito.

60400   60550   60600   60925   60965   61150   61285   61325   61590   61625
61775   61820   61875   62165   62280   62480   62970   63155   63215   63265
64300   65490   68255   70660   78770   62160   64245   66340   60050   60055
60065   60085   60105   60130   60245   60255   60315   60320   60330   60500
60755   60780   61140   61245   61760   62310   63005   63010   63130   63140
63620   67075   78925   79075   80400   60060   60180   60265   60525   60650
60810   61015   61175   61270   61435   61510   61570   61965   62100   62450
62905   64730   65875   65930   66645   66975   67170   68360   69360   61535
78895   78915   81255   81955   60095   60140   60215   60230   60250   60340
60485   60520   60560   60585   60595   60660   60765   60815   60955   60975
60995   61070   61075   61080   61085   61090   61155   61215   61290   61315
61520   61555   61565   61585   61605   61610   61665   61745   61780   61785
61790   61830   61895   61915   61945   61995   62000   62035   62155   62180
62185   62200   62230   62285   62325   62335   62440   62470   62500   62510
62560   62600   62620   62645   62650   62655   62725   62745   62750   62805
62890   62925   62935   62995   63120   63135   63340   63400   63455   63480
63565   63745   63840   63925   64225   64315   64360   64500   64635   64640
64675   64690   64795   64800   64870   65035   65060   65245   65250   65325
65330   65340   65350   65445   65515   65525   65535   65615   65715   66365
66450   66675   66880   67490   67590   67605   67620   67655   67895   67995
68265   68295   68855   68995   69180   69200   69800   69945   69960   70035
70165   70400   70440   70665   70675   70680   70920   71000   71145   66690
71350   71395   71700   72085   72225   72355   72385   72545   72785   72845
73265   73980   74415   74645   74765   75235   75440   75790   75965   75720
76125   76525   76535