Dissipatori di calore ad alette piegate

Prodotti

La gamma di alette piegate di Aavid include oltre 3 diverse configurazioni che sono fabbricate per il trasferimento del calore a temperature elevate. Le alette piegate offrono area di superficie e flessibilità di progettazione maggiori rispetto ai dissipatori di calore estrusi e ad altri modelli. Queste alette possono essere acquistate separatamente, incollate o brasate come parti di un dissipatore di calore personalizzato o utilizzate in un sistema di gestione termica come uno scambiatore di calore.


Contattaci

Vantaggi e caratteristiche

Materiali di fabbricazione:

  • Leghe in acciaio di alluminio-carbone
  • Rame
  • Cupronichel
  • Inconel
  • Leghe di nichel
  • Acciaio inossidabile

Configurazione del design:

  • Personalizzata con cresta piatta
  • Incisa e bilanciata
  • Con griglie per l'areazione
  • Multi-griglia
  • Con cresta rotonda
  • Ondeggiate o increspate

Operazioni secondarie disponibili:

  • Pulitura per anodizzazione
  • EDM (elettroerosione)

Gamma di dimensioni per unità tipica:

  • Densità delle alette da 4 - 36 alette per pollice
  • Altezze da 30 in. (0,76 mm) a 2,00 in. (50,8 mm)
  • Spessori da 1 in. (25 mm)