Sistema Max Clip™

Prodotti

Il sistema Aavid Max Clip è una soluzione di gestione termica ad alte prestazioni e a basso costo per semiconduttori di corrente discreti. Questo sistema di gestione termica unisce le Max Clips di Aavid con i dissipatori di calore estrusi Max Clip per offrire un contatto termico ottimizzato. Il sistema elimina la necessità di fori di montaggio, vite o rivetti e, allo stesso tempo, ottimizza il contatto e l'efficacia termica del dissipatore di calore. Le Max Clips sono attacchi robusti e pratici che fanno risparmiare sui costi di lavoro e minuteria e migliorano la flessibilità del design.

Le Max Clips applicano una pressione consistente e uniforme al centro del semiconduttore che migliora il contatto con il dissipatore di calore per prestazioni termiche superiori e la massima affidabilità del componente. Le Max Clips mantengono costante la forza di assemblaggio anche quando il materiale dell'interfaccia si deteriora o si sposta con il tempo. Si tratta di un funzionamento diverso da dadi, bulloni e rivetti convenzionali nei quali la forza di montaggio è impostata al momento dell'assemblaggio e può diminuire nel corso della vita utile del prodotto.

Aavid offre più di 50 profili di estrusione standard che possono essere usati con più di 20 Max Clips diversi per soddisfare una varietà di applicazioni. Il Sistema Max Clip è progettato per accomodare una varietà di pacchetti di semiconduttori inclusi TO-220, TO-218, TO-247, TO-3P, e pacchetti senza fori di montaggio come TO-262, TO-273, TO-274 e TO-251.

Acquista Max Clips Contattaci

Vantaggi e caratteristiche

  • Economici
  • Risparmio di tempo e attrezzature
  • Prestazioni termiche superiori
  • Rilavorazione semplificata

Opzioni Max Clip

Profili di estrusione Max Clip™

I profili includono tenute di fissaggio integrate o dettagli scanalati progettati specificatamente per permettere l'uso di un Max Clup. Le estrusioni Max Clip sono disponibili con le stesse opzioni delle estrusioni standard.

Max Clips™

Queste tenute di fissaggio devono essere utilizzati solo con i profili di estrusione Max Clip perché sono progettati specificatamente per funzionare con i dettagli scanalati del Max Clip.

Max Clips disponibili online

Per informazioni sul prodotto o per acquistarlo, clicca sul codice prodotto indicato di seguito.