Dissipatori di calore ad alette sottili

Prodotti

I dissipatori di calore ad alette sottili offrono un raffreddamento altamente ottimizzato perché possono ospitare densità di alette maggiori, ma non hanno giunture nell'interfaccia che potrebbero impedire il trasferimento di calore. A differenza dei dissipatori di calore ad alette brasate o incollate, i dissipatori con alette sottili sono costruiti da un unico pezzo di materiale e quindi non presentano resistenza termica tra la base e le alette. Sono prodotti tagliando con precisione la parte alta della base per poi piegarla ripetutamente ad intervalli regolari per creare le alette.

Il processo di trinciatura permette di ottenere una densità delle alette elevata e geometrie sottili all'interno del dissipatore per un rendimento termico ottimale. Grazie a una superficie elevata di alette in un dato volume, i dissipatori ad alette sottili offrono un trasferimento di calore maggiore di quello di altri dissipatori di calore costruiti da un singolo pezzo come, ad esempio, i dissipatori di calore estrusi in alluminio. A differenza di quella in alluminio estruso, la fabbricazione dei dissipatori di calore ad alette sottili non viene effettuata con strumenti costosi, il che permette maggiore flessibilità nella progettazione. Ciascuna aletta viene tagliata separatamente con lo stesso strumento, pertanto i costi della strumentazione sono più bassi.

Inoltre, i dissipatori di calore ad alette sottili possono essere costruiti in alluminio o in rame, offrendo soluzioni complete a un pezzo in rame che garantiscono elevate prestazioni in termini di raffreddamento. I dissipatori di calore standard ad alette sottili in rame di Aavid sono disponibili con collegamenti per perni, garantendo un montaggio affidabile e un assemblaggio semplice.

Dissipatori di calore Contattaci

Vantaggi e caratteristiche

  • Risparmi in costi di attrezzatura
  • Creazione di soluzioni solide in rame
  • Prestazioni termiche superiori

Caratteristiche del prodotto:

  • Materiali:
    • Alluminio
    • Rame
  • Dimensioni:
    • Alluminio:
      • Spessori delle alette: 12 - 39 in. (0,3 - 1 mm)
      • Lunghezza massima di flusso: 8.163 in. (200 mm)
      • Altezza massima: 408 - 2.449 in. (10 - 60 mm)
      • Spazio tra le alette massimo: 16 - 20 in. (0,4 - 0,5)
    • Rame:
      • Spessore delle alette: 6 - 30 (1,5 - 0,75 mm)
      • Lunghezza massima di flusso: 5.906 in. (150)
      • Altezza massima: 394 - 1.575 (10 - 40)
      • Spazio massimo tra le alette: 8 - 20 (0,2 - 0,5)
    • Densità massima delle alette: 50 o più alette per pollice

    Criteri di progettazione

    • Lunghezze di flusso d'aria limitate dal tagliatore
    • Spessore della alette da 0,008"
    • L'alluminio è il materiale ideale
    • Elevato allungamento (alluminio)
    • Nessun materiale riempitivo

    Note e raccomandazioni relative al design:

    • Il dissipatore è prodotto da un unico pezzo e le alette e
    • la base non presentano resistenza di interfaccia
    • L'alluminio offre la possibilità di allungamento maggiori
    • Il processo di produzione bilancia le dimensioni
    • di tutte le alette