Dissipatori di calore con alette a cerniera (zipper fin)

Prodotti

Per volumi di produzione elevati, le alette a cerniera (zipper fin) di Aavid rappresentano il metodo più conveniente nell'ambito dei dissipatori di calore con alette ad alta densità. Queste alette sono realizzate da materiale stampato, di solito alluminio o rame, e sono piegate in diverse forme con incavi a incastro. Solitamente sono saldate, brasate o incollate con resina epossidica a una base o utilizzate come parti di un sistema di raffreddamento.

Questo processo offre più stabilità da un punto di vista strutturale e permette di utilizzare alette caratterizzate da densità e allungamento maggiori, aumentando l'area superficiale e garantendo un migliore raffreddamento. La alette a cerniera (zipper fin) presentano anche una maggiore flessibilità a livello di progettazione, specialmente se integrate con tubi di calore (heat pipe) o dotti per ventole e soffiatori.

Contattaci