Sistemi di raffreddamento a liquido per ambienti

Raffreddamento ad alta capacità


Richiesta rapida


Ritorno al raffreddamento liquido

Aavid's è uno dei leader mondiali nei sistemi integrati di raffreddamento a liquido ambientale. I sistemi di raffreddamento a liquido di Aavid vanno da assiemi modulari a raffreddamento a livello di impianto completamente personalizzato. Possiamo includere controlli di strumentazione intelligenti per temperatura, flusso e pressione. Possiamo anche fornire assemblaggi assistiti a pompa per il flusso a singola o a due fasi che sono ideali per la diffusione isotermica. La nostra esperienza di progettazione abbinata alla nostra vasta gamma di funzionalità di produzione ci consente di produrre sistemi ottimizzati e integrati come sportello unico per soddisfare le vostre esigenze del sistema di raffreddamento liquido.

Custom Liquid Cooling System for accurate ambient temperature control

Soluzioni di sistema di raffreddamento liquido ambientale:



Sistemi di raffreddamento a liquido personalizzati

Sistemi ad alta capacità di raffreddamento appositamente progettati e costruiti per soddisfare requisiti esigenti.

Continua a leggere...

Sistema di raffreddamento liquido modulare

Sistemi di raffreddamento a liquido semplici, convenienti e affidabili che utilizzano componenti abbinati alle prestazioni per la massima capacità di raffreddamento.

Continua a leggere...

Hai domande? Contattaci online o chiamaci.

1-888-244-6931