Scambiatori di calore con piastre brasate

Scambio di calore liquido-liquido senza perdite ed efficiente

Scambiatori di calore con piastre brasate

Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati

Gli scambiatori di calore a piastre saldobrasate (BHE) sono scambiatori di calore liquido-liquido compatti, altamente efficienti e duraturi. Tali scambiatori di calore sono realizzati con piastre impilate saldobrasate generalmente ondulate, per aumentare la superficie e il calore trasferito. L'efficiente design a controcorrente degli scambiatori di calore a piastre saldobrasate consente di utilizzare il 90% del materiale per trasferire calore. Questi scambiatori di calore possono essere fino all'80-{90% più piccoli rispetto a un tradizionale design a fascio tubiero. La struttura a piastre saldobrasate dà origine a uno scambiatore di calore robusto, efficiente e duraturo, che soddisfa le esigenze degli ambienti più difficili.

Il materiale di brasatura e la tipologia di ondulazione delle piastre possono essere configurati per i vari liquidi di funzionamento e requisiti del sistema. Le nostre unità brasate in rame sono compatibili con l'acqua, la soluzione acquosa a base di glicole etilenico (EGW) e altri refrigeranti comuni. Le unità in rame brasato possono funzionare a temperature fino a 195°C (383°F) e pressioni fino a 31 bar (450 psig). Gli scambiatori di calore a piastre saldobrasate al nichel possono utilizzare l'acqua deionizzata, fluidi ad alta purezza e fluidi corrosivi e funzionare a temperature fino a 350°C (662°F) e pressioni fino a 16 bar (232 psig).