Refrigeratori a ricircolo a bassa temperatura

Immagine

Altamente configurabile

Scegli tra una varietà di pompe e connessioni del refrigeratore per soddisfare al meglio le esigenze del tuo sistema

Immagine

Freddo estremo

Raggiungi temperature del sistema di raffreddamento a liquido fino a -80 °C

Immagine

Fluidi di processo

Compatibile con una varietà di fluidi di processo a seconda delle temperature di esercizio.

Ampia gamma di temperature target del refrigerante

I refrigeratori a ricircolo a bassa temperatura sono progettati per mantenere la stabilità della temperatura del fluido di processo su un'ampia gamma di temperature del refrigerante target da -80 °C a 90 °C o da 4 °C a 200 °C.

I nostri refrigeratori a bassa temperatura possono essere progettati con pompa a ingranaggi accoppiata magneticamente o pompa a turbina. I refrigeratori possono essere installati con riscaldatori interni per mantenere le temperature al di sopra dell'ambiente. Le pompe hanno opzioni a doppia tensione, che consente ai refrigeratori di essere facilmente commutati da 60 Hz a 50 Hz.

 

Chiedi un preventivo

Chiller a ricircolo standard

Componenti testati sul campo e durevoli

Utilizzando componenti testati sul campo e durevoli, i refrigeratori a ricircolo a bassa ed estrema temperatura offrono un'elevata affidabilità anche nelle applicazioni più esigenti con refrigeratori standard che includono una garanzia di 2 anni.

I team di progettazione Aavid lavorano con specifiche esigenze del cliente per soddisfare diversi fluidi di processo, specifiche delle prestazioni, elettronica e controlli, specifiche dimensionali e hardware per l'integrazione e normativa e certificazione Conformità.

Consulta la nostra pagina Strumenti di servizio di sistema Chiller e Cooling per il software e i download manuali.

Servizio di raffreddamento a liquido

Sosteniamo i nostri sistemi di raffreddamento a liquido e ci aspettiamo che funzionino in modo affidabile per voi per molti anni. Il raggiungimento di queste prestazioni affidabili e di lunga durata richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali.

Rispondiamo alle esigenze dell'assistenza clienti che vanno dall'evasione dei pezzi di ricambio, all'assistenza di sistema e alle soluzioni di riparazione. Le operazioni di assistenza disponibili a livello globale e i tecnici certificati in fabbrica forniscono un servizio rapido, efficace e conveniente per ridurre al minimo i tempi di fermo della manutenzione del sistema.

Contratti di assistenza

Per quei clienti che non desiderano gestire le esigenze di assistenza on-demand, Boyd offre contratti di assistenza senza preoccupazioni personalizzati in base alle proprie esigenze che soddisfano tutti i requisiti di manutenzione e supporto del sistema di raffreddamento a liquido e possono includere:

Supporto in loco per riparazioni in garanzia e non in garanzia
Manutenzione preventiva programmata
Magazzino rotatori di servizio
Stoccaggio ricambi
Formazione


Formazione e supporto on-site

La formazione dei clienti e una varietà di servizi in loco consentono di ottimizzare la gestione dei sistemi di raffreddamento a liquido, tra cui:

Formazione degli utenti delle apparecchiature
Formazione sulla manutenzione preventiva
Formazione help desk OEM
Diagnosi e riparazione in loco delle apparecchiature
Formazione sull'installazione di pezzi di ricambio


Settori chiave

Industriale

Apparecchiature analitiche e di laboratorio
Sistemi di raffreddamento delle macchine di fabbrica
Attrezzature per l'iniezione in plastica e la stampaggio
Controllo della temperatura di elaborazione chimica
Lavorazione di alimenti e bevande
Lavorazione a scarico elettrico (EDM)
Taglio laser
Riscaldamento a induzione e forni
Laser pompati a diodo
Per saperne di più...

Ambito sanitario

Apparecchiature per l'imaging medicale
Macchine MRI
Attrezzature odontoiatri
Laser e Apparecchiature Ottiche
Per saperne di più...

Energia

Alimentazioni
Stazioni di generazione di energia
Per saperne di più...

Prodotti correlati

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!