Refrigeratori a ricircolo a capacità elevata

Immagine

Intervallo di temperatura

Raffredda carichi di calore elevati fino a 50 kW e mantiene temperature di uscita strettamente controllate

Immagine

Controllo preciso della temperatura

Migliora le prestazioni e la durata del dispositivo con una regolazione precisa dei controlli della temperatura

I refrigeratori a ricircolo ad alta capacità offrono un'elevata affidabilità

I refrigeratori a ricircolo ad alta capacità sono progettati per raffreddare carichi di calore elevati pur mantenendo temperature di uscita strettamente controllate.

I refrigeratori ad alta capacità di Boyd possono essere progettati con pompe centrifughe per il controllo della temperatura entro 0,5 o pompe a turbina, che hanno una maggiore capacità di compressore che consente il più alto livello di raffreddamento fino a 50 kW. Le pompe hanno opzioni a doppia tensione, che consente ai refrigeratori di essere facilmente commutati da 60 Hz a 50 Hz.

Utilizzando componenti testati sul campo e duraturi, i refrigeratori ricircolanti ad alta capacità offrono un'elevata affidabilità anche nelle applicazioni più esigenti; con refrigeratori standard, tra cui una garanzia di 2 anni.

 

Chiedi un preventivo

Chiller a ricircolo standard

Team di ingegneri dedicato

I refrigeratori a ricircolo ad alta capacità standard utilizzano sia le soluzioni idriche basate su Propylene Glycol (PGW) o le soluzioni ad acqua basate su Ethylene Glycol (EGW).

Il nostro team di progettazione dedicato ha progettato migliaia di sistemi chiller nel corso degli anni e può lavorare con le vostre esigenze specifiche per soddisfare diversi fluidi di processo, specifiche di prestazioni, elettronica e controlli, dimensionale e hardware specifiche per l'integrazione e conformità alle normative e alle certificazioni.

Consulta la nostra pagina Strumenti di servizio di sistema Chiller e Cooling per il software e i download manuali.

Servizio di raffreddamento a liquido

Sosteniamo i nostri sistemi di raffreddamento a liquido e ci aspettiamo che funzionino in modo affidabile per voi per molti anni. Il raggiungimento di queste prestazioni affidabili e di lunga durata richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali.

Rispondiamo alle esigenze dell'assistenza clienti che vanno dall'evasione dei pezzi di ricambio, all'assistenza di sistema e alle soluzioni di riparazione. Le operazioni di assistenza disponibili a livello globale e i tecnici certificati in fabbrica forniscono un servizio rapido, efficace e conveniente per ridurre al minimo i tempi di fermo della manutenzione del sistema.

Contratti di assistenza

Per quei clienti che non desiderano gestire le esigenze di assistenza on-demand, Boyd offre contratti di assistenza senza preoccupazioni personalizzati in base alle proprie esigenze che soddisfano tutti i requisiti di manutenzione e supporto del sistema di raffreddamento a liquido e possono includere:

Supporto in loco per riparazioni in garanzia e non in garanzia
Manutenzione preventiva programmata
Magazzino rotatori di servizio
Stoccaggio ricambi
Formazione


Formazione e supporto on-site

La formazione dei clienti e una varietà di servizi in loco consentono di ottimizzare la gestione dei sistemi di raffreddamento a liquido, tra cui:

Formazione degli utenti delle apparecchiature
Formazione sulla manutenzione preventiva
Formazione help desk OEM
Diagnosi e riparazione in loco delle apparecchiature
Formazione sull'installazione di pezzi di ricambio


Settori chiave

Industriale

Apparecchiature analitiche e di laboratorio
Sistemi di raffreddamento delle macchine di fabbrica
Attrezzature per l'iniezione in plastica e la stampaggio
Controllo della temperatura di elaborazione chimica
Lavorazione di alimenti e bevande
Lavorazione a scarico elettrico (EDM)
Taglio laser
Riscaldamento a induzione e forni
Laser pompati a diodo
Per saperne di più...

Ambito sanitario

Apparecchiature per l'imaging medicale
Macchine MRI
Attrezzature odontoiatri
Laser e Apparecchiature Ottiche
Per saperne di più...

Energia

Alimentazioni
Stazioni di generazione di energia
Per saperne di più...

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!