Refrigeratori a ricircolo standard

Immagine

Controllo preciso della temperatura

Migliora le prestazioni e la durata del dispositivo con una regolazione precisa dei controlli della temperatura

Immagine

Certificazione e affidabilità

Soddisfa elevati standard di affidabilità, certificazioni di sicurezza globali ed efficienza energetica

Immagine

Fluidi chiller

I refrigeratori possono essere progettati per ospitare diversi fluidi di processo tra cui DI Water, EG, PAO e HFE

Controllo preciso della temperatura

I refrigeratori a ricircolo sono progettati per un controllo preciso della temperatura o per il raffreddamento al di sotto delle temperature ambientali. I refrigeratori a ricircolo basati su compressore offrono prestazioni eccezionali e alta affidabilità, nonché un funzionamento silenzioso e facilità d'uso.

I componenti all'interno del refrigeratore sono stati abbinati alle prestazioni per un funzionamento silenzioso. Vibrazione-isolamento del compressore (e pompa in RC006-RC045) e imbottitura in schiuma sui pannelli minimizzare il rumore di vibrazione. I refrigeratori Aavid possono essere progettati con pompe di spostamento positivo (PDP), pompe Centrifuli (CP) o pompe a turbina (TP). Custom PID controllers and advanced refrigeration control circuits ensure that the chiller maintains ±0,1°C (0,2°F) stability. I nostri componenti ad alte prestazioni consentono ad Aavid Recirculating Chillers di soddisfare elevati standard di affidabilità anche nelle applicazioni più esigenti con refrigeratori standard, tra cui una garanzia di 2 anni.

 

Chiedi un preventivo

Chiller a ricircolo standard

Progettato per soddisfare le esigenze dei clienti

I refrigeratori a ricircolo personalizzati Boyd sono progettati per soddisfare le esigenze dei clienti, tra cui diversi fluidi di processo, specifiche prestazionali, elettronica e controlli, specifiche dimensionali e hardware per l'integrazione e conformità a normative e certificazioni. Con un'ampia gamma di pompe, controller e ulteriori funzionalità di sicurezza e monitoraggio, la nostra linea Chiller ricircolante è altamente configurabile per soddisfare specifici requisiti applicativi. I nostri team di progettazione aiutano anche a configurare i componenti esistenti o selezionare componenti personalizzati per fabbricare il refrigeratore giusto per il tuo progetto..

Per assistenza nella scelta di un refrigeratore a ricircolo standard, prova il nostro Struttore di selezione dei prodotti dei sistemi di raffreddamento.

Consulta la nostra pagina Strumenti di servizio di sistema Chiller e Cooling per il software e i download manuali.

Servizio di raffreddamento a liquido

Sosteniamo i nostri sistemi di raffreddamento a liquido e ci aspettiamo che funzionino in modo affidabile per voi per molti anni. Il raggiungimento di queste prestazioni affidabili e di lunga durata richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali.

Rispondiamo alle esigenze dell'assistenza clienti che vanno dall'evasione dei pezzi di ricambio, all'assistenza di sistema e alle soluzioni di riparazione. Le operazioni di assistenza disponibili a livello globale e i tecnici certificati in fabbrica forniscono un servizio rapido, efficace e conveniente per ridurre al minimo i tempi di fermo della manutenzione del sistema.

Contratti di assistenza

Per quei clienti che non desiderano gestire le esigenze di assistenza on-demand, Boyd offre contratti di assistenza senza preoccupazioni personalizzati in base alle proprie esigenze che soddisfano tutti i requisiti di manutenzione e supporto del sistema di raffreddamento a liquido e possono includere:

Supporto in loco per riparazioni in garanzia e non in garanzia
Manutenzione preventiva programmata
Magazzino rotatori di servizio
Stoccaggio ricambi
Formazione


Formazione e supporto on-site

La formazione dei clienti e una varietà di servizi in loco consentono di ottimizzare la gestione dei sistemi di raffreddamento a liquido, tra cui:

Formazione degli utenti delle apparecchiature
Formazione sulla manutenzione preventiva
Formazione help desk OEM
Diagnosi e riparazione in loco delle apparecchiature
Formazione sull'installazione di pezzi di ricambio


Settori chiave

Industriale

Apparecchiature analitiche e di laboratorio
Sistemi di raffreddamento delle macchine di fabbrica
Attrezzature per l'iniezione in plastica e la stampaggio
Controllo della temperatura di elaborazione chimica
Lavorazione di alimenti e bevande
Lavorazione a scarico elettrico (EDM)
Taglio laser
Riscaldamento a induzione e forni
Laser pompati a diodo
Per saperne di più...

Ambito sanitario

Apparecchiature per l'imaging medicale
Macchine MRI
Attrezzature odontoiatri
Laser e Apparecchiature Ottiche
Per saperne di più...

Energia

Alimentazioni
Stazioni di generazione di energia
Per saperne di più...

Prodotti correlati

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!