Unità di distribuzione refrigerante (CDU)
Raffreddamento ad alta capacità
Richiesta rapida
Le unità di distribuzione coolant (CDU) di Boyd aiutano a ridurre il costo totale di proprietà del data center. Le CDU di dimensioni giuste e configurate su misura per applicazioni specifiche significano che i sistemi di calcolo iperscala ottengono le prestazioni di raffreddamento esatte e ottimali di cui il sistema ha bisogno, quando ne ha bisogno. I controller intelligenti con logica operativa, diagnostica automatica e funzioni di risoluzione dei problemi, protezione e avviso, nonché controlli intelligenti del flusso, della pressione e della temperatura, gestiscono le prestazioni del sistema per raggiungere il picco della domanda pur rimanendo economici ed efficienti durante il funzionamento non di picco e prevengono i problemi prima che si verifichino. Le scollegamenti rapidi dell'accoppiamento cieco con 360 raccordi girevoli rendono veloci i sistemi di manutenzione per ridurre al minimo i tempi di inattività della manutenzione.
Decenni di prestazioni affidabili sul campo ci hanno permesso di ottimizzare il design del sistema con affidabilità termica convalidata e prestazioni senza perdite. Quando i carichi termici del server o dello chassis superano ciò che il raffreddamento ad aria tradizionale può ottenere, le CNO offrono prestazioni termiche più elevate in pacchetti più piccoli. Negando la necessità di dissipatori di calore ingombranti, vassoi per ventole e componenti in sistemi raffreddati ad aria che creano un significativo inquinamento acustico ambientale e consumano più energia, le CDU integrate consentono una maggiore densità di potenza del server con un funzionamento più silenzioso e un utilizzo più efficiente delle risorse naturali. Integrare le CTA direttamente nei sistemi di raffreddamento dell'acqua dell'impianto o dell'impianto o progettare CDU autonome che offrano un diverso livello di flessibilità. Raffreddare lo chassis, la lama o integrare la capacità di raffreddamento della CDU fino al processore o al silicio. Le CDU possono essere progettate per integrarsi nelle configurazioni esistenti del data center o dello chassis. La flessibilità e i vantaggi di risparmio di spazio delle CDU possono consentire ai progettisti di data center e chassis di ripensare completamente le opportunità di configurazione dell'ingombro per massimizzare la densità di potenza. Le CDU Boyd sono progettate per soddisfare IEC62368-1 e testate per resistere alla pressione massima di lavoro 3X. Tutti i nuovi progetti di sottocomponenti subiscono forti test di pressione massima alla distruzione. I test di affidabilità incude il ciclo termico, lo stoccaggio min /max e i test di imballaggio.
Unità di distribuzione del refrigerante a file (CDU)
Le unità cdus (Freestanding In-Row Coolant Distribution Units) sono progettate per gestire carichi di calore elevati in ambienti di calcolo e data center iperscala. Sistemi di raffreddamento a liquido completo che distribuiscono refrigerante all'interno e all'uscita da una serie di telai server in grado di legarsi ai sistemi di raffreddamento dell'impianto esistenti o progettati per essere completamente autonomi.
Nell'unità di distribuzione del refrigerante a rack
In Rack Coolant Distribution Units (CDUs) sono progettati per integrarsi in uno chassis server e distribuire refrigerante a una serie di server o fonti di calore. Le configurazioni CDU in rack sono disponibili per lo spazio 2U e 4U e presentano il design della pompa di ridondanza, il controllo dinamico privo di condensa, il rifornimento automatico del refrigerante, un ciclo di bypass per il funzionamento stand-by e il rilevamento automatico delle perdite.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!