Unità di distribuzione del refrigerante (CDU) per il raffreddamento dei data center

Le unità di distribuzione del refrigerante (CDU) raffreddano, distribuiscono e regolano il fluido all'interno di un sistema di raffreddamento a liquido. Ottimizzando sia i singoli componenti che il modo in cui lavorano insieme, Boyd crea CDU efficienti e ad alta capacità in volumi densi.

Raffreddamento più ecologico

Le emissioni di carbonio dei data center riducono in media il 30% quando si passa al raffreddamento a liquido

Sistemi tecnologici industriali

Prolungate la durata delle apparecchiature con un raffreddamento a liquido intelligente e affidabile

Attrezzature mediche

Garantire prestazioni affidabili delle apparecchiature di test e diagnostica medica

Riduzione dei costi operativi del data center

Sistemi di raffreddamento a liquido più efficienti riducono la domanda e i costi energetici dei data center

Intelligenza artificiale e raffreddamento dei data center

Accelera prestazioni affidabili, sostenibili e avanzate con sistemi di raffreddamento a liquido più densi e performanti

Massimizza la densità di calcolo

I sistemi di raffreddamento dei data center compatti e ad alta densità termica offrono più spazio di progettazione per più apparecchiature

Come raffreddare un data center con un sistema di raffreddamento a liquido in-rack

(Visualizza trascrizione)

Come raffreddare un data center? Soluzioni per sistemi di raffreddamento a liquido

(Visualizza trascrizione)

Che cos'è un'unità di distribuzione del refrigerante (CDU)?

Le unità di distribuzione del refrigerante, chiamate anche unità di distribuzione del refrigerio, sono dispositivi utilizzati nei sistemi di raffreddamento per distribuire refrigerante, come acqua o altri fluidi, a diverse parti di una macchina o di un processo che richiedono raffreddamento. Si trovano tipicamente in grandi sistemi di raffreddamento che devono regolare la temperatura in una varietà di componenti diversi.

Domande?

Un'unità di distribuzione del refrigerante in-rack

Cosa fa un'unità di distribuzione del refrigerante?

Le unità di distribuzione del refrigerante sono componenti essenziali che garantiscono che i sistemi raffreddati a liquido soddisfino o superino le aspettative di durata. La logica di funzionamento integrata nei controller intelligenti combinata con i controlli intelligenti gestisce le prestazioni del sistema di raffreddamento del server e del data center. I controlli intelligenti rispondono alle richieste di picco pur rimanendo economici ed efficienti durante il funzionamento non di picco e prevengono i problemi prima che si verifichino. Le disconnessioni rapide con accoppiamento cieco con 360 raccordi girevoli rendono rapidi i sistemi di raffreddamento dei data center di manutenzione per ridurre al minimo i tempi di fermo per manutenzione.

Come funziona un'unità di distribuzione del refrigerante?

Un'unità di distribuzione del refrigerante contiene una pompa che fa circolare il refrigerante attraverso una rete di tubi o canali, distribuendolo a vari componenti come server, processori o altri componenti ad alto calore in dispositivi di grandi dimensioni e ad alta potenza che necessitano di raffreddamento. Le CDU possono anche contenere valvole, filtri e altri componenti per controllare e monitorare il flusso del refrigerante.

CDU in-rack

Perché utilizzare un'unità di distribuzione del refrigerante?

Con l'aumentare della potenza dei chip di calcolo, il raffreddamento a liquido diventa la tecnologia di raffreddamento necessaria per sostituire il raffreddamento ad aria convenzionale. Le CDU di Boyd sono sistemi di raffreddamento all'avanguardia che massimizzano la capacità di raffreddamento con maggiore potenza e densità di calcolo in un dato volume con maggiore efficienza energetica. Un server raffreddato a liquido elimina la necessità di dissipatori di calore ingombranti e vassoi ventola rumorosi nei sistemi di raffreddamento dei data center che creano un significativo inquinamento acustico ambientale e consumano più energia, quindi le CDU rimuovono il rumore e le vibrazioni eccessivi dai data center per migliorare l'integrità dei dati e la sicurezza sul posto di lavoro del data center, riducendo al contempo il consumo di energia. Le CDU aumentano la densità di packaging sicuro delle apparecchiature IT in un rack.

Le sfide dell'unità di distribuzione del refrigerante

Il raffreddamento a liquido offre un raffreddamento reattivo e ad alta capacità, ma comporta ulteriori sfide di progettazione e progetto. Dall'impermeabilità alle perdite, alle spese di capitale aggiuntive, ai costi di installazione e formazione, gli architetti di sistema devono valutare i vantaggi in termini di prestazioni e sostenibilità rispetto a questi requisiti di progetto rispetto al raffreddamento ad aria. Le unità di distribuzione del refrigerante di Boyd sono progettate e prodotte per mitigare i potenziali rischi e consentire il massimo beneficio del raffreddamento a liquido.

Perché utilizzare le unità di distribuzione del refrigerante di Boyd?

Le CDU di Boyd riducono il costo totale di proprietà e la domanda di energia del data center. Le CDU di dimensioni corrette e configurate su misura per applicazioni specifiche significano che i sistemi di elaborazione hyperscale ottengono le prestazioni di raffreddamento esatte e ottimali di cui il sistema ha bisogno, quando ne ha bisogno nei data center più sostenibili dal punto di vista ambientale.

Sistemi di raffreddamento a liquido completi: integrazione delle CDU con altre tecnologie termiche

Integra le CDU nei sistemi di raffreddamento rack dei server con piastre fredde progettate appositamente per massimizzare l'interfaccia con CPU e GPU attraverso geometrie e skyline personalizzati lavorati per il massimo trasferimento di calore al sistema di raffreddamento a liquido. Sfrutta i collettori ad alta affidabilità per dirigere in modo sicuro il liquido attraverso un rack server.

Flessibilità dell'unità di distribuzione del refrigerante Boyd e vantaggi salvaspazio

In un sistema di raffreddamento dei server, le CDU integrate consentono una maggiore densità di potenza di elaborazione, il che significa che più server possono essere inseriti in ogni rack del data center. Integra le CDU direttamente nell'acqua della struttura o nei sistemi di raffreddamento a livello di struttura per il raffreddamento diretto dei server rack o progetta un raffreddamento autonomo che offra il livello successivo di flessibilità per i server raffreddati a liquido. Sfrutta la capacità di raffreddamento CDU per raffreddare il rack, lo chassis, il blade o persino il processore o il silicio. Le CDU possono essere progettate per integrarsi nelle configurazioni e nell'infrastruttura di data center o chassis esistenti.

Elaborazione più densa o apparecchiature più piccole con CDU Boyd affidabili

La flessibilità e i vantaggi in termini di risparmio di spazio possono consentire ai progettisti di data center e server rack di ripensare completamente le opportunità di configurazione dell'ingombro per massimizzare la densità di alimentazione. Le CDU Boyd sono progettate per soddisfare IEC62368-1 e testate per resistere alla pressione massima di lavoro 3X. Tutti i nuovi progetti di sottocomponenti sono sottoposti a severi test di massima pressione fino alla distruzione per garantire dati affidabili e sistemi di raffreddamento dei server. I test di affidabilità includono cicli termici, stoccaggio min / max e test di imballaggio.

Soluzioni aziendali 3D

Soluzioni aziendali

Approfondisci l'ampiezza del portafoglio di soluzioni di Boyd per data center, hyperscale computing e altre soluzioni basate su rack nel nostro strumento 3D interattivo.

Prestazioni affidabili sul campo Boyd CDU

Decenni di prestazioni affidabili sul campo hanno permesso a Boyd di mettere a punto la progettazione del sistema in server raffreddati a liquido con affidabilità termica convalidata e prestazioni senza perdite per un raffreddamento ottimale del data center. Le CDU sono dotate di design della pompa di ridondanza, controllo dinamico senza condensa, rifornimento automatico del refrigerante, un anello di bypass per il funzionamento in stand-by e rilevamento automatico delle perdite.

Unità di distribuzione di raffreddamento Boyd standard

Sistema Digitare Potenza frigorifera nominale Temp di processo standard. Stabilità della temperatura Intervallo di temperatura ambiente Dimensioni (L x P x A) Industria tipica Scheda tecnica
CDU 2U Liquido-liquido 15 kw Da 5 a 45 gradi centigradi
(da 41° a 113°F)
+/- 1 °C Da 5 a 50 gradi centigradi
(da 41° a 122°F)
918 x 480 x 85,5 millimetri
(36,14 x 18,89 x 3,37 pollici)
Industria 2U L2L CDU - Scheda tecnica
CDU 4U Liquido-liquido 80 kW da 25 a 60 gradi centigradi
(da 77° a 140°F)
+/- 1,5 °C Da 5 a 45 gradi centigradi
(da 41° a 113°F)
982 mm x 450 mm x 175 mm
(38,66 x 17,72 x 6,89 pollici)
Industria 4U L2L CDU - Scheda tecnica
CDU 10U Liquido-aria 32 kW da 25 a 50 gradi centigradi
(da 77° a 122°F)
+/- 1 °C da 10 a 45 gradi centigradi
(da 50° a 113°F)
982 x 538 x 440 millimetri
(38,66 x 21,18 x 17,32 pollici)
Industria 10U L2A CDU - Scheda tecnica
CDU di fila Liquido-liquido 305 kW da 20 a 49 gradi centigradi
(da 68° a 120°F)
+/- 2 °C Da 5 a 40 gradi centigradi
(da 41° a 104°F)
600 x 1885 x 1000 millimetri
(38,66 x 21,18 x 17,32 pollici)
Industria
MCS20 - Autonomo Liquido-aria 1,3 kW  55°C
(131 °F)max
  Da 15,5°C a 27°C
(da 60 a 80 gradi)
439 x 384 x 338 millimetri
(17,3 x 15,1 x 13,3 pollici)
Industriale MCS20 - Scheda tecnica
MCS30 - Autonomo Liquido-aria 2,1 kW  55°C
(131 °F)max
  Da 15,5°C a 27°C
(da 60 a 80 gradi)
439 x 384 x 338 millimetri
(17,3 x 15,1 x 13,3 pollici)
Industriale MCS30 - Scheda tecnica
MCS40 - Autonomo Liquido-aria 2,4 kW  55°C
(131 °F)max
  Da 5 a 40 gradi centigradi
(da 41° a 104°F)
381 x 381 x 610 millimetri
(15 x 15 x 24 pollici)
Industriale MCS40 - Scheda tecnica
MCS50 - Autonomo Liquido-aria 3,5 kW  55°C
(131 °F)max
Da 5 a 40 gradi centigradi
(da 41° a 104°F)
381 x 381 x 610 millimetri
(15 x 15 x 24 pollici)
Industriale MCS50 - Scheda tecnica
LCS20 · Liquido-liquido 20 kW Da 10 a 60 gradi centigradi +/- 0,5 °C Da 5 a 40 gradi centigradi
(da 41 a 104 gradi)
543 x 705 x 810 millimetri
(21,4 x 27,8 x 31,9 pollici)
Industriale

Unità di distribuzione di raffreddamento da liquido a liquido (L2L CDU)

Raffreddamento ad alto impatto con acqua dell'impianto

Le CDU da liquido a liquido richiedono l'acqua dell'impianto per rimuovere il calore dalle apparecchiature rack e file, ma sono dotate di una batteria di vantaggi per compensare la maggiore complessità del sistema. I data center completamente raffreddati a liquido massimizzano l'efficienza energetica grazie alla maggiore capacità termica del liquido in tutto il data center. Questi sistemi di raffreddamento a liquido consentono ingombri ridotti e un costo totale di proprietà inferiore, ideali per l'intelligenza artificiale e l'analisi avanzata, blockchain e criptovaluta, server mainframe e giochi e applicazioni di supercomputer.

Ingegneri-Guida-per-Hyperscale-Network-Material-Applications

Unità di distribuzione di raffreddamento da liquido ad aria (L2A CDU)

Sistemi autonomi di raffreddamento a liquido

Molte strutture non sono progettate per il raffreddamento a liquido a livello di sistema, quindi le unità di distribuzione del refrigerante da liquido ad aria offrono i vantaggi del raffreddamento a liquido senza l'implementazione su vasta scala dell'acqua dell'impianto. Le CDU L2A sfruttano l'aria condizionata del data center per dissipare il calore dal rack o dalla fila del server per consentire il raffreddamento a liquido localizzato per apparecchiature IT ad alto rendimento. Le CDU Liquid to Air massimizzano il possibile raffreddamento nei data center consolidati raffreddati ad aria, riducono al minimo le apparecchiature di gestione termica e i costi di installazione e raffreddano a una capacità superiore a quella offerta dalla sola aria.

Ingegneri-Guida-per-Hyperscale-Network-Material-Applications

Unità di distribuzione del refrigerante in-rack

Ottimizzato per integrarsi in modo efficiente e senza problemi in un dispositivo ad alta potenza

Le CDU in-rack sono ottimizzate per integrarsi in modo efficiente e senza problemi in un dispositivo di grandi dimensioni e ad alta potenza come uno chassis per server per data center o apparecchiature di imaging medicale. Le CDU in-rack sono configurate in configurazioni server per data center cloud 2U e 4U standard o in dimensioni comuni tra modelli medicali e industriali standard.

Progettato per le massime prestazioni e un'installazione o una manutenzione efficienti

Il raffreddamento del rack del server è facile da usare con le istruzioni di installazione CDU semplici come completare il ciclo del liquido, riempire il serbatoio del serbatoio del liquido e capovolgere l'interruttore. Questi sistemi offrono un'opzione rapida per passare al raffreddamento a liquido in un pacchetto economico e affidabile e possono essere completamente autonomi o integrati nei sistemi di raffreddamento delle strutture disponibili.

Raffreddamento in-row per una maggiore potenza e densità di elaborazione

Le CDU in fila sono unità di distribuzione coolant full rack installate insieme a una fila di rack server per fornire un efficiente raffreddamento del data center. Le CDU in fila fanno circolare il refrigerante in un sistema a circuito chiuso sul lato secondario di raffreddamento e utilizzano l'acqua dell'impianto sul lato primario di reiezione del calore. La capacità di raffreddamento CDU In-Row è sulla scala di 600-800 KW, una dissipazione di calore sufficiente per raffreddare 5-6 rack di server ad alta potenza.

Un'unità di distribuzione del refrigerante indipendente in fila

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!