Sistemi di raffreddamento a liquido

Raffreddamento liquido modulare o completamente personalizzato ottimizzato per una migliore dissipazione del calore in volumi condensati.


Richiesta rapida


Ritorno ai sistemi di raffreddamento dei liquidi ambientali

Sistemi di raffreddamento a liquido

Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati

I liquidi hanno un'elevata capacità di trasferimento di calore e possono rimuovere e dissipare il calore in modo rapido ed efficace. Ciò consente ai sistemi di raffreddamento liquidi (LCC) che utilizzano componenti di sistema liquidi e ottimizzati, come pompe, compressori o piastre fredde, di raffreddare i dispositivi ad alta densità in modo più efficiente rispetto ai sistemi raffreddati ad aria dello stesso volume.

I tre componenti più comuni dei sistemi di raffreddamento liquido includono una piastra fredda liquida o un contenitore/chassis raffreddato a liquido, una pompa o un compressore e uno scambiatore di calore per assorbire il calore dalla fonte, rimuovere rapidamente il calore e dissiparloino in modo sicuro. Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation, è specializzata in ingegneria e produzione di sistemi liquidi, nonché componenti termici e di saltellazione individuali completamente ottimizzati.

Aavid offre il più ampio catalogo di lavorazioni e costruzioni di lastre fredde, tra cui CAB e Vacuum Brazed, Hi-Contact™ Tube, Extended Surface and High Heat Transfer Fin Cores e Micro-channel. Le funzionalità personalizzate di scambio di calore Aavid includono anche una vasta gamma di opzioni di brasatura, saldatura e lavorazione, oltre a centinaia di costruzioni ottimizzate per le alette di trasferimento del calore. Gli ingegneri Aavid combinano queste capacità con opzioni di guarnizione e tubo flessibile Boyd, una selezione esperta di pompe, dispositivi di collegamento e altri componenti e decenni di esperienza nella progettazione di sistemi di raffreddamento a liquido per sviluppare sistemi di raffreddamento liquido affidabili e ad alte prestazioni per soddisfare tutti i requisiti dell'applicazione.

Nel corso degli anni, Aavid ha sviluppato sistemi liquidi per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui sistemi liquidi progettati per dissiparsi fino a pochi watt per piccole apparecchiature sensibili fino a sistemi di raffreddamento liquido multichilowatt per carichi di calore massicci. I sistemi spesso includono la progettazione di assiemi di accoppiamento flessibili o ciechi che consentono la sostituzione della carta hot swappable per una facile manutenzione e riparazione. I sistemi possono anche includere componenti o tecniche per estendere le prestazioni come i tubulatori o il processo proprietario Aavid Hi-Contact™ per un migliore contatto termico.



Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!