Piastre di raffreddamento a liquido con superficie estesa

Immagine

Altamente personalizzabile

Ottimizza il design per la portata di bilanciamento e la caduta di pressione per prestazioni ottimizzate.

Immagine

Conveniente

Aumenta le prestazioni di una piastra fredda liquida nel suo volume esistente aggiungendo inserti di alette piegate, inserti di alette skived o turbolenzatori di fili.

Immagine

Prestazioni migliorate

Le piastre fredde liquide personalizzate con superfici estese beneficiano di un'ulteriore superficie di raffreddamento e di una maggiore turbolenza.

Aumenta le prestazioni

Le piastre fredde liquide a superficie estesa sono sempre più vitali per sistemi di raffreddamento a liquido efficaci. Poiché il trasferimento di calore è direttamente correlato con la superficie, l'aggiunta di superficie all'interno del percorso fluido di una piastra fredda liquida può aumentare la quantità di calore che si trasferisce nel liquido. Le piastre fredde liquide personalizzate con superfici estese beneficiano di ulteriori turbolenze, migliorando ulteriormente il trasferimento di calore. Una maggiore turbolenza è fondamentale per i sistemi a bassa portata o fluidi ad alta viscosità come l'olio.

Le superfici estese possono essere aggiunte alle aree ad alto flusso di calore della piastra a freddo liquido o alla totalità del percorso di flusso, a seconda dei requisiti di caduta della pressione e di portata. Bilanciando la caduta di pressione aggiuntiva da superfici estese con la portata, gli ingegneri Boyd possono aumentare drasticamente le prestazioni di una piastra fredda liquida nel suo volume esistente. Boyd offre molte opzioni per il miglioramento della piastra fredda liquida, ma gli inserti delle alette piegate, gli inserti delle alette scivolate e i turbolatori a filo sono i modi più comuni ed economici per migliorare le prestazioni della piastra fredda.

Per assistenza nella selezione di una piastra fredda liquida standard, prova il nostro liquid Cold Plate Selector Tool.

Chiedi un preventivo

Introduzione alla brasatura sottovuoto

Boyd Aviation Solutions

Settori chiave

Cloud Compute

  • Raffreddamento CPU e GPU
  • RAFFREDDAMENTo RAM e DIMM
  • Per saperne di più...

    Mobilità elettrica (e-mobility)

  • Inverter
  • Convertitori DC/DC
  • Unità di controllo elettroniche (ECU)
  • Per saperne di più...

    Energia

  • Invertitori di potenza
  • Convertitori di energia
  • Alimentazioni
  • Per saperne di più...

    Prodotti correlati

    Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!