Le piastre di raffreddamento a liquido piatte, che utilizzano tubazioni estruse multi-porta (MPE) sono soluzioni di gestione del calore compatte che offrono una resistenza termica estremamente bassa. Queste estrusioni sono dotate di pareti esterne sottili che riducono al minimo la resistenza tra la piastra di raffreddamento e la superficie di montaggio della fonte di calore.
I tubi in MPE contengono alette interne che offrono una superficie aggiuntiva, capace di aumentare le prestazioni termiche e offrire una distribuzione ottimale del calore durante il passaggio del refrigerante lungo l'intera superficie. L'ampia area superficiale interna della piastra di raffreddamento, unita alla bassa caduta di pressione, rende queste piastre ideali per l'uso con liquidi viscosi e con bassa trasmissione di calore, come EWG, oli, 3M Fluorinert® e polialfapolefina (PAO).
Le piastre fredde liquide MPE e Flat Tube sono ideali per il raffreddamento di componenti piccoli e ad alta densità di calore come i moduli termoelettrici. Il basso profilo di queste piastre di raffreddamento è particolarmente adatto per applicazioni con limiti di spazio che necessitano di un raffreddamento ottimale.
Per assistenza nella selezione di una piastra fredda liquida standard, prova il nostro selettore a piastre fredde liquido liquido