Scambiatori di calore con tubazioni piatte

Soluzioni di raffreddamento ad aria personalizzate e catalogo Liquid to Air progettate per essere robuste e leggere

Ritorno al raffreddamento liquido

Scambiatori di calore con tubazioni piatte

Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati

Gli scambiatori di calore a tubo piatto sono costituiti da tubi piatti con canali di superficie estesi accoppiati con alette esterne. I tubi forniscono un ulteriore trasferimento di calore attraverso una vasta superficie interna che è a contatto con il fluido. Il flusso attraverso le alette esterne è ottimizzato per massimizzare il trasferimento di calore. I colinfilamenti di intestazione progettati per gli scambiatori di calore flat Tube si traducono in un calo di bassa pressione che consente l'utilizzo di pompe più piccole e meno costose. Questa struttura a valvole piatte e a pinna estesa si traduce in una soluzione efficiente, robusta e leggera ideale per applicazioni impegnative.

La nostra serie standard ES Oil Cooler è dotata di scambiatori flat Tube Heat in alluminio progettati per prestazioni elevate con fluidi di trasferimento di calore scadenti come oli e miscele Ethylene Glycol/Water (EGW). I nostri refrigeratori di olio offrono fino a 2,5 volte maggiori prestazioni termiche per volume unitario rispetto ai modelli competitivi di raffreddamento dell'olio.

La costruzione Flat Tube Heat Exchanger consente molte possibilità di personalizzazione. Il team di ingegneri esperti di Boyd può personalizzare la larghezza, la lunghezza e il numero di tubi piatti per massimizzare completamente il volume disponibile per lo scambiatore di calore. I tubi piatti possono essere piegati come un raggio di 6,35 mm (0,25 pollici), consentendo scambiatori di calore unici e curvi che possono essere ulteriormente integrati nel sistema personalizzato. Possiamo aggiungere raccordi personalizzati, collettori, vernici o anodi per un'ulteriore integrazione e protezione ambientale.

Con la brasatura sottovuoto Flat Tube Heat Exchangers, garantiamo soluzioni pulite, di alta qualità e affidabili per il vostro sistema di raffreddamento a liquido. Il nostro più grande forno di braze misura 3,05 x 0,97 m (10 x 3,2 piedi), permettendoci di produrre in modo affidabile soluzioni di scambiatore di calore di grandi dimensioni che soddisfano le vostre esigenze di sistema.

Per assistenza nella scelta di uno scambiatore di calore standard, provate il nostro strumento selettore di scambio di calore