Scambiatori di calore

Dissipare il calore dai sistemi di raffreddamento a liquido ad alta potenza nell'aria ambiente o in un sistema di raffreddamento a liquido secondario attraverso scambiatori di calore a liquido.

Robusto, alta affidabilità

La brasatura assicura giunti di qualità per prestazioni affidabili e a lungo termine.

Sistemi di raffreddamento più compatti

Superficie del sistema di raffreddamento migliorata per prestazioni di raffreddamento più elevate senza aumentare le dimensioni del sistema termico.

Sfrutta il raffreddamento a liquido in qualsiasi sistema

Respingere il calore del sistema di raffreddamento a liquido nei sistemi di scarico dell'aria secondaria o del liquido.

Boyd Aviation Solutions

(Visualizza trascrizione)

scambiatore di calore per liquidi

Scambiatori di calore a liquido: Espulsione del calore del sistema a liquido

Ottimizza le prestazioni del tuo sistema di raffreddamento a liquido con gli scambiatori di calore a liquido più adatti di Boyd. La nostra esperienza nella progettazione di scambiatori di calore a liquido, unita alla nostra vasta gamma di tecniche di produzione, ci consente di sfruttare al meglio il vostro sistema di raffreddamento.

Domande?

Come funzionano gli scambiatori di calore liquidi?

Gli scambiatori di calore a liquido assorbono il calore dal flusso di liquido caldo, lo conducono attraverso lo scambiatore di calore e lo respingono nel flusso del fluido secondario. Gli scambiatori di calore in genere impiegano una superficie aggiuntiva come alette stampate o piegate per aumentare la velocità di trasferimento del calore.

L'efficienza degli scambiatori di calore a liquido dipende dal design, dalla configurazione del flusso, dalla superficie, dalle portate e dalle differenze di temperatura tra i due liquidi. Gli ingegneri ottimizzano ogni parametro per l'applicazione specifica in modo che gli scambiatori di calore liquidi trasferiscano efficacemente l'energia termica tra i fluidi.

Perché utilizzare gli scambiatori di calore?

Per funzionare, i sistemi di raffreddamento a liquido hanno bisogno di uno scambiatore di calore per respingere il calore. Gli scambiatori di calore a liquido consentono ai sistemi a liquido di assorbire il calore mantenendo temperature di esercizio sicure.

scambiatore di calore ad alette tubolari in cupronichel
scambiatore di calore a tubi piatti

L'eccellenza del sistema di raffreddamento a liquido di Boyd

Il team di ingegneri di Boyd utilizza la propria esperienza per scegliere tra centinaia di scambiatori di calore liquidi personalizzati e semi-personalizzati che includono una varietà di opzioni di alette, possibilità di integrazione di tubi di calore e altri miglioramenti per progettare una soluzione ottimizzata per il tuo sistema liquido. Il nostro team è esperto in una vasta selezione di fluidi, oli e refrigeranti e una vasta gamma di metodi di fabbricazione per progettare e produrre scambiatori di calore liquidi per migliorare il tuo sistema liquido.

Tecnologie per scambiatori di calore a liquido

Scambiatori di calore a liquido: scambiatori di calore a piastre

Le piastre solide conducono il calore dai percorsi di flusso di liquidi ai flussi secondari di fluidi e offrono una maggiore integrità strutturale e una facile personalizzazione.

scambiatore di calore a piastre personalizzato
scambiatore di calore in rame

Scambiatori di calore a liquido: scambiatori di calore tubo-alette

Conosciuto anche come scambiatori di calore a bobina aletta, Tube-Fin Heat Exchanger utilizza tubi che passano attraverso una densa pila di alette meccanicamente supportato da un telaio di montaggio.

Scambiatori di calore a liquido: scambiatori di calore a tubo piatto

Gli scambiatori di calore a liquido a tubo piatto sono costituiti da tubi piatti con canali superficiali estesi accoppiati ad alette esterne. I tubi forniscono un ulteriore trasferimento di calore attraverso un'ampia superficie interna a contatto con il fluido. I collettori di collettori progettati per scambiatori di calore a tubi piatti determinano una bassa caduta di pressione che richiede pompe più piccole e meno costose. Il tubo piatto e la struttura ad alette estese si traducono in una soluzione efficiente, robusta e leggera, ideale per applicazioni impegnative.

La nostra serie standard di radiatori dell'olio ES presenta scambiatori di calore a tubi piatti in alluminio progettati per prestazioni elevate con fluidi termovettori scadenti come oli e miscele di glicole etilenico / acqua (EGW). I nostri refrigeratori di olio offrono fino a 2,5 volte maggiori prestazioni termiche per volume unitario rispetto ai modelli competitivi di raffreddamento dell'olio. I tubi piatti di Boyd possono essere piegati fino a un raggio di 6,35 mm (0,25 pollici), consentendo scambiatori di calore curvi unici che possono essere ulteriormente integrati nel sistema personalizzato. Possiamo aggiungere raccordi personalizzati, collettori, vernici o anodi per un'ulteriore integrazione e protezione ambientale.

Industriale

Apparecchiature analitiche e di laboratorio, raffreddamento di macchinari di fabbrica,
attrezzature per iniezione e stampaggio di materie plastiche, controllo della temperatura di lavorazione chimica, lavorazione di alimenti e bevande, lavorazione a scarica elettrica (EDM), apparecchiature laser, riscaldamento a induzione.

Generazione di energia

Alimentatori e centrali elettriche.

Ambito sanitario

Apparecchiature di imaging medicale, macchine per la risonanza magnetica, apparecchiature dentali, laser e apparecchiature ottiche.

Scambiatori di calore a liquido: scambiatori di calore a tubo piatto standard

Gli scambiatori di calore a liquido a tubo piatto standard di Boyd sono dotati di alette e percorsi di flusso in alluminio, con raccordi 3/8 - 18 NPT e piastra del ventilatore preinstallata. I clienti hanno la possibilità di aggiungere un kit ventola con il loro scambiatore di calore, con ventole da 115 V o 230 V. Max. temperatura di esercizio: 200°C (400°F).

Numero di modelloPeso Secco, kg (lb)Volume del fluido, mL (in.3)# Ventole in kit opzionale
ES0505G230,91 (2)229 (14)1
ES0510G231,3 (2,85)278 (17)2
ES0707G231,3 (2,85)393 (24)1
ES0714G232,51 (5,53)508 (31)2

Scambiatori di calore a liquido: scambiatori di calore liquido-liquido a piastre saldobrasate

Gli scambiatori di calore liquido a piastre saldobrasate (BHE) sono scambiatori di calore liquido-liquido compatti, altamente efficienti e durevoli. Tali scambiatori di calore sono realizzati con piastre impilate saldobrasate generalmente ondulate, per aumentare la superficie e il calore trasferito. L'efficiente design controcorrente degli scambiatori di calore a piastre saldobrasate consente di utilizzare il 90% del materiale per il trasferimento di calore. Questi scambiatori di calore possono essere fino all'80-{90% più piccoli rispetto a un tradizionale design a fascio tubiero. La struttura degli scambiatori di calore liquido-liquido a piastre saldobrasate offre uno scambiatore di calore robusto, efficiente e di lunga durata che resiste ad ambienti difficili.

Il materiale di brasatura e la tipologia di ondulazione delle piastre possono essere configurati per i vari liquidi di funzionamento e requisiti del sistema. Le nostre unità brasate in rame sono compatibili con l'acqua, la soluzione acquosa a base di glicole etilenico (EGW) e altri refrigeranti comuni. Le unità in rame brasato possono funzionare a temperature fino a 195°C (383°F) e pressioni fino a 31 bar (450 psig). Gli scambiatori di calore a piastre saldobrasate al nichel possono utilizzare l'acqua deionizzata, fluidi ad alta purezza e fluidi corrosivi e funzionare a temperature fino a 350°C (662°F) e pressioni fino a 16 bar (232 psig).

scambiatore di calore liquido-liquido in rame
scambiatore di calore da liquido a liquido di nichel

Aerospazio e Difesa

Radiatori dell'olio, condensatori, vaporatori elettronici

Attrezzature industriali

Processi petrolchimici e chimici, sistemi di refrigerazione f ood & beverage, raffreddamento ad olio idrodraulico, riscaldatori e ribollitori s team, condensatori c,sistemi HVAC più piccoli.

Agricoltura e Costruzioni

Raffreddamento dell'olio idraulico, attrezzature di mining, sistemi HVAC portatili

scambiatore di calore complesso

Ricore scambiatori di calore

Il recore dello scambiatore di calore o la sostituzione del nucleo possono prolungare la durata e le prestazioni dei sistemi di gestione termica esistenti. Gli scambiatori di calore e i sistemi di radiatori installati in varie applicazioni industriali, elaborazione dell'energia, produzione di energia, industria aerospaziale, della difesa e dei trasporti sono fonti di miglioramenti dell'efficienza man mano che la tecnologia si evolve nel tempo. Una migliore efficienza del sistema termico si traduce in una maggiore efficienza energetica, una maggiore produzione, una migliore resa e utilizzo delle risorse e risparmi sui costi. La manutenzione e il retrofit dei sistemi installati esistenti offrono un'alternativa scalabile e a costi inferiori alla sostituzione di interi sistemi termici.

Boyd ha decenni di esperienza nella produzione di sostituzioni del nucleo degli scambiatori di calore per molti settori che richiedono componenti con elevata affidabilità e qualità per il massimo tempo di attività del sistema e la minima manutenzione.

Boyd offre soluzioni di progettazione di reverse engineering per creare disegni personalizzati che consentono una nuova produzione di componenti retrofit obsoleti.

Mentre Boyd supporta una vasta gamma di applicazioni di recore, siamo specializzati in velivoli commerciali, militari e di aviazione generale. Utilizzando dati e procedure approvati, collaboriamo con stazioni di riparazione certificate FAA/EASA per il supporto recore degli scambiatori di calore aftermarket aerospaziali. Lavorando con stazioni di riparazione approvate dalla FAA, sono disponibili più di 100 diversi nuclei di scambiatori di calore Boyd per sostituire le parti OEM su aeromobili Boeing, Airbus, McDonnell Douglas (MD), Bombardier Canadair Regional Jet (CRJ) ed Embraer Regional Jet (ERJ).

scambiatore di calore

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!