Tube Fin Heat Exchangers, chiamato anche scambiatori di calore bobina aletta, sono costituiti da tubi che passano attraverso una densa pila di alette che è meccanicamente supportato da un telaio di montaggio. Il fluido passa attraverso le bobine del tubo, conduce calore alle alette e dissipa il calore nell'aria forzata attraverso lo scambiatore di calore.
I membri del team di ingegneri di Boyd sono esperti nella progettazione termica e nella personalizzazione dello scambiatore di calore per soddisfare i severi requisiti di trasferimento del calore per la vostra applicazione. Le nostre opzioni standard Tube Fin Heat Exchanger includono rame e acciaio inossidabile, ma siamo in grado di utilizzare alluminio, nichel e cupronickel per soddisfare specifiche esigenze ambientali. Il nostro team può utilizzare una varietà di modelli di alette, densità di piegatura, strutture di montaggio e connessioni di tubi per progettare e fabbricare uno scambiatore di calore Tube Fin ottimizzato per i parametri del progetto. La nostra capacità di completare tube Fin Heat Exchangers con vernici o rivestimenti, tra cui rivestimenti con rating MilSpec, ci permette di creare un'unità completa di scambiatore di calore pronta per l'installazione.
Per assistenza nella selezione di uno scambiatore di calore standard, provare il nostro Heat Exchanger Selector Tool