Image

Scambiatori di calore con piastre brasate

Gli scambiatori di calore a piastre saldobrasate (BHE) sono scambiatori di calore liquido-liquido compatti, altamente efficienti e duraturi. Tali scambiatori di calore sono realizzati con piastre impilate saldobrasate generalmente ondulate, per aumentare la superficie e il calore trasferito. L'efficiente design a controcorrente degli scambiatori di calore a piastre saldobrasate consente di utilizzare il 90% del materiale per trasferire calore. Questi scambiatori di calore possono essere fino all'80-{90% più piccoli rispetto a un tradizionale design a fascio tubiero. La struttura a piastre saldobrasate dà origine a uno scambiatore di calore robusto, efficiente e duraturo, che soddisfa le esigenze degli ambienti più difficili.

Il materiale di brasatura e la tipologia di ondulazione delle piastre possono essere configurati per i vari liquidi di funzionamento e requisiti del sistema. Le nostre unità brasate in rame sono compatibili con l'acqua, la soluzione acquosa a base di glicole etilenico (EGW) e altri refrigeranti comuni. Le unità in rame brasato possono funzionare a temperature fino a 195°C (383°F) e pressioni fino a 31 bar (450 psig). Gli scambiatori di calore a piastre saldobrasate al nichel possono utilizzare l'acqua deionizzata, fluidi ad alta purezza e fluidi corrosivi e funzionare a temperature fino a 350°C (662°F) e pressioni fino a 16 bar (232 psig).

Per assistenza nella selezione di uno scambiatore di calore standard, provare il nostro Heat Exchanger Selector Tool


Richiesta rapida


Settori chiave

Industriale

  • Sistemi HVAC di dimensioni più ridotte
  • Lavorazioni petrolchimiche
  • Trattamento chimico
  • Sistemi di refrigerazione per alimenti e bevande
  • Raffreddamento di olio idraulico
  • Riscaldatori a vapore e ribollitori
  • Condensatori
  • Per saperne di più...

    Agricoltura ed edilizia

  • Raffreddamento di olio idraulico
  • Attrezzature minerarie
  • Sistemi HVAC mobili
  • Per saperne di più...

    Aerospaziale

  • Raffreddatori dell'olio
  • Condensatori
  • Evaporatori
  • Per saperne di più...

    Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!