Ricore scambiatori di calore

Conveniente
Retrofit per ridurre i costi di sostituzione del sistema

Risparmio di tempo
Ridurre al minimo i tempi di inattività del sistema per la manutenzione e la sostituzione
Prestazioni termiche
Maggiore efficienza delle prestazioni del sistema termico

Sostituzioni degli accessi
per sistemi EOL


Heat Exchanger Recore o Core Replacements possono prolungare la durata o le prestazioni dei sistemi di gestione termica esistenti. Gli scambiatori di calore (HeX) e i sistemi di radiatori installati in varie applicazioni industriali, l'elaborazione dell'energia, la generazione di energia, l'aerospaziale, la difesa e i trasporti sono fonti per miglioramenti dell'efficienza man mano che la tecnologia si evolve nel tempo. L'aumento dell'efficienza del sistema termico può tradursi in una maggiore efficienza energetica, in una maggiore produzione, in una migliore resa e utilizzo delle risorse, nonché in risparmi di peso e costi. Il retrofitting degli scambiatori di calore installati con nuovi nuclei di scambiatori di calore è un modo economico, economico ed efficiente in termini di risorse per aumentare le prestazioni e l'efficienza del sistema termico. La manutenzione e il retrofit dei sistemi installati esistenti offrono un'alternativa scalabile e a costi inferiori alla sostituzione di interi sistemi termici.
La divisione termica speciale di Boyd, Aavid, ha decenni di esperienza nella produzione di sostituzioni del nucleo dello scambiatore di calore per molti settori che richiedono componenti con alta affidabilità e qualità per il massimo tempo di attività del sistema e una manutenzione minima.
Per i sistemi meno vecchi in cui oem e produttori di sistemi originali non supportano più, hanno terminato la disponibilità di riserva, i pezzi di ricambio sono EOL o i disegni e le specifiche originali non sono disponibili, Boyd offre soluzioni di progettazione in reverse engineering per creare disegni personalizzati che consentono una nuova produzione di componenti di retrofit non aggiornati.
Le applicazioni specifiche includono:
- Anime scambiatori di calore in acciaio inossidabile per la generazione di energia
- Nuclei scambiatori di calore in alluminio per Aerospace & Aviation
- Nuclei scambiatori di calore in alluminio per la difesa
- Anime scambiatori di calore in rame o rame per applicazioni speciali
Mentre Boyd supporta una vasta gamma di applicazioni Heat Exchanger Core Replacement, siamo specializzati in aerei commerciali, militari e dell'aviazione generale. Utilizzando dati e procedure approvati, collaboriamo con le stazioni di riparazione certificate FAA/EASA per il supporto Recore di Aerospace Aftermarket Heat Exchanger.
Richiesta rapida
Settori chiave
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!