Hydrosink

Prodotti

Aavid Hydrosink è un sistema di raffreddamento a liquido completo e configurabile che può funzionare con una o più piastre di raffreddamento a liquido. È un sistema controllato; il rendimento può essere impostato per soddisfare le effettive esigenze di dissipazione ambientali ed energetiche. Gli Hydrosink sono disponibili sia in versione Cabinet e Kit: la versione Cabinet è fornita di un proprio contenitore, mentre la versione Kit necessita di un involucro.

Hydrosink è prodotto in due "taglie". La misura effettiva è determinata dalla configurazione e dalla disposizione finale, ma corrisponde alla quantità di energia dissipata.

Piccolo - Adatto a una resistenza termica da 7 a 21°C/kW

Grande - Adatto a una resistenza termica da 3 a 9°C/kW

Il rendimento dipende da T_LCP_massimo, T_aria, energia e fluido usato.

Request More Information

Benefits

  • COMPACT IN SIZE
    The largest component of the HydroSink is the heat-exchanger which includes a smaller fan compared to those found in today’s air cooled systems.

  • INTELLIGENT
    The HydroSink control board strategically manages the system’s components and sensor signals, ensuring the consistent monitoring of the system’s performance.

  • HIGHER RELIABILITY
    The estimated life-span of the HydroSink exceeds 50,000 hours in response to the control board’s ability to reduce the fan and pump’s usage. Therefore there is less stress to components when the system achieves the required performance.

  • COST EFFECTIVE
    The smaller size, higher reliability and performance of the Hydrosink components lower the cost in comparison to a traditional air cooled system.

  • ENHANCED THERMAL PERFORMANCE
    The HydroSink performance is dependent on the fan and pump speeds along with environmental conditions of the application. The HydroSink control board allows the thermal performance to be modified according to the “boundary conditions” at any given moment.