Sistemi di raffreddamento a liquido modulari

Componenti compatibili ad alte prestazioni adatti per la creazione di un sistema semi-personalizzato

Sistemi di raffreddamento a liquido modulari

Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati

I sistemi di raffreddamento a liquido modulari rappresentano un'opzione conveniente e affidabile nei casi in cui un controllo accurato della temperatura e un raffreddamento al di sotto della temperatura ambiente non sono necessari. Questi sistemi sono costituiti da uno scambiatore di calore ad alte prestazioni con ventola, pompa e serbatoio integrati in un resistente chassis in metallo. I sistemi di raffreddamento modulari offrono capacità di raffreddamento fino a 3,5 kW.

I componenti dei sistemi di raffreddamento a liquido modulari hanno prestazioni abbinate per garantire la massima capacità di raffreddamento. Il componente più critico, ovvero lo scambiatore di calore, è progettato per garantire prestazioni ottimali. Tutti i componenti sono progettati per garantire una lunga vita utile e un'elevata affidabilità. Offriamo sistemi compatibili con numerosi refrigeranti e siamo pertanto in grado di fornirti un'opzione adatta a pressoché qualsiasi liquido.

I sistemi di raffreddamento a liquido modulari sono facili da installare perché vengono forniti con istruzioni per l'installazione che comportano eseguire operazioni semplici come completare il circuito del liquido, riempire il serbatoio con il liquido e premere l'interruttore. Questi sistemi offrono un'opzione veloce per passare al raffreddamento a liquido con un'unica soluzione economica e affidabile.