Tube Liquid Cold Plates

Immagine

Componente conveniente

Mantieni bassi i costi del sistema con un design efficace e collaudato della piastra fredda del tubo.

Immagine

Design facilmente personalizzabile e flessibile

Modificare i progetti standard o utilizzare percorsi di tubi personalizzati per un raffreddamento più mirato.

Immagine

Densità di potenza da bassa a media

Raffreddare efficacemente le applicazioni di flusso di calore di basso e medio livello con piastre fredde liquide a tubo.

Risorse e download

Target Cooling in aree critiche

Le piastre fredde liquide a tubo di Boyd Corporation sono dotate di tubi in rame o acciaio inossidabile pressati in piastre di alluminio. Le piastre fredde a tubo standard sono dotate di un tubo continuo libero dal giunto intrecciato meccanicamente in una piastra di alluminio estrusa. Queste piastre fredde liquide convenienti sono progettate specificamente per applicazioni a densità di potenza bassa e media.

Custom Pressed Tube Liquid Cold Plates sono disponibili con entrambi gli stili di tubo continuo o uno stile di varietà per aumentare la densità del tubo all'interno della piastra fredda liquida. I manifold sono brasati ai tubi e testati per ottenere prestazioni senza perdite del 100%. Gli ingegneri di Boyd possono personalizzare tubi continui o passaggi di tubi collettori con piastre lavorate CNC per indirizzare il raffreddamento in aree critiche. La resistenza termica tra il tubo e la piastra può essere ulteriormente diminuita con resina epossidica termicamente conduttiva appositamente formulata.

Visualizza le piastre fredde liquide del tubo premuto standard qui sotto o contatta il Boyd Engineering Team per un design personalizzato per la tua applicazione. Per aumentare il contatto della superficie di raffreddamento con piastre fredde liquide, Chi contatto™ piastre fredde liquide.

Per assistenza nella selezione di una piastra fredda liquida standard, prova il nostro liquid Cold Plate Selector Tool.

Chiedi un preventivo

Settori chiave

Energia

  • Raffreddamento invertitore
  • Conversione di potenza
  • Smart Grid Controller Sistema Thermal Management
  • Per saperne di più...

    Automotive

  • Soluzioni di raffreddamento elettronica delle unità di controllo
  • On-Board Computing ad alte prestazioni
  • Raffreddamento sensore e fotocamera
  • Per saperne di più...

    Difesa

  • Sistemi di raffreddamento delle apparecchiature di comunicazione
  • Moduli di trasmissione/ricezione
  • Gestione termica laser
  • Per saperne di più...

    Prodotti correlati

    Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!