Scambiatori di calore con tubazioni alettate

Ritorno al raffreddamento liquido

Scambiatori di calore con tubazioni alettate

Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati

Tube Fin Heat Exchangers, chiamato anche scambiatori di calore bobina pinna, sono costituiti da tubi che passano attraverso una densa pila di pinne che è meccanicamente supportato da un telaio di montaggio. Il fluido passa attraverso le bobine del tubo, conduce calore alle pinne e dissipa il calore nell'aria forzata attraverso lo scambiatore di calore.

I membri del team di progettazione di Aavid sono esperti nella progettazione termica e nella personalizzazione dello scambio di calore per soddisfare i requisiti di trasferimento di calore esigenti per la tua applicazione. Le nostre opzioni standard Tube Fin Heat Exchanger includono rame e acciaio inossidabile, ma siamo in grado di utilizzare alluminio, nichel e cupronickel per soddisfare specifiche esigenze ambientali. Il nostro team può utilizzare una varietà di modelli di pinne, densità di piegatura, strutture di montaggio e connessioni di tubi per progettare e fabbricare uno scambiatore di calore Tube Fin ottimizzato per i parametri del progetto. La nostra capacità di completare tube Fin Heat Exchangers con vernici o rivestimenti, tra cui rivestimenti con rating MilSpec, ci permette di creare un'unità completa di scambiatore di calore pronta per l'installazione.

Per assistenza nella scelta di uno scambiatore di calore standard, provate il nostro strumento selettore di scambio di calore