Smart object in Aavid SmartCFD
Intelligenza termica integrata
Richiesta rapida
Torna alla pagina Aavid SmartCFD
Smart object in Aavid SmartCFD
Aavid SmartCFD è l'unico strumento software che modella con precisione complessi componenti di raffreddamento a due fasi come tubi di calore e camere di vapore, quantifica la capacità di utilizzo e avvisa di asciugare.
Aavid SmartCFD si basa sull'esperienza decennale di progettisti leader del settore termico nella raccolta di dati empirici. Utilizziamo questi dati in algoritmi complessi per prestazioni dei componenti accurate e correlate per oggetti come tubi di calore, moduli LED e TEC e TEG. Gli utenti di Aavid SmartCFD possono fare affidamento sulle prestazioni dichiarate, poiché le funzionalità reali di questi insiemi di componenti avanzati sono integrate all'interno del software di simulazione.
Heat Pipes & Vapor Chambers:
Progettare tubi di calore in maniera efficace e accurata è un processo complesso che richiede molto tempo. C'è spazio sostanziale per gli errori nelle attuali opzioni software sul mercato poiché gli ingegneri sono costretti a fare ipotesi, creare soluzioni alternative, non possono prevedere efficacemente l'asciutto e fare concessioni nell'accuratezza del modello.

Heat Pipe e Vapor Chamber Smart Objects indicano agli utenti se il tubo di calore o la camera di vapore è a basso utilizzo e potrebbero essere più piccoli, più leggeri e più economici o è quasi il 100% di utilizzo senza margini lasciati e a rischio di dry-out. Aavid SmartCFD consente di costruire rapidamente ed efficacemente modelli correlati per tubi di calore e completare assiemi di tubi di calore utilizzando strumenti avanzati per la geometria di sweep. Il software prende in considerazione i dettagli di costruzione del tubo di calore come il diametro del tubo di calore, spessore dello stoppino, geometria come piegature o planarità e orientamento gravitazionale durante il calcolo delle prestazioni di ogni tubo di calore. Le capacità avanzate di meshing e le correlazioni accurate di Aavid SmartCFD permettono di effettuare previsioni affidabili in merito alle prestazioni e alle condizioni di evaporazione con rapporti dettagliati a livello dei componenti.

Moduli LED:

I moduli LED in Aavid SmartCFD accettano i parametri di progettazione definiti dal produttore per modellare le prestazioni reali. Altri pacchetti software richiedono una semplificazione del modulo LED, ma Aavid SmartCFD LED Smart Objects utilizzai i dettagli per ritrarre completamente le complesse relazioni tra i parametri all'interno del LED. L'oggetto intelligente LED consente di creare array LED rapidamente e ancora modellare un comportamento termico accurato.
Aavid SmartCFD LED SmartObject analizza Vf (tensione in avanti), Se (corrente in avanti), binning e dissipazione termica per calcolare un'intensità di lumen a stato costante a circuito chiuso. Negli array LED, le singole correnti LED devono essere regolate in base a gradienti termici localizzati per garantire che venga soddisfatta l'intensità totale del lume mirata.
Raffreddatori termoelettrici e generatori termoelettrici (TEC/TEG):

Aavid SmartCFD include capacità di progettazione avanzate per raffreddatori e generatori termoelettrici. TEG e TEC sono progettati con discretizzazione 3D completa delle parti sia solide che fluide del dispositivo. Il livello di dettaglio è talmente accurato che Aavid SmartCFD può predire gli effetti Joule e Thomson all'interno dei generatori e dei raffreddatori termoelettrici, includendo allo stesso tempo la dispersione e la conduzione non uniforme tra gli elementi. Il modello 3D consente inoltre di creare e simulare dati TEN multifase.
L'opzione dettagliata per il TEC costruisce ciascuna delle coppie singolarmente e consente di avere diverse dimensioni della sezione trasversale per le coppie N e P nel TEC. Aavid SmartCFD è l'unico software che fornisce un rapporto dettagliato sulle prestazioni del TEC, tra cui il calore pompato su entrambi i lati caldi e freddi, il coefficiente di prestazioni (COP) e il riscaldamento Joule.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!