Tubi termici rame-acqua

Immagine

Controllo della temperatura ad alta precisione

Funziona e prospera ben al di sotto delle temperature ambiente e in ambienti criogenici

Immagine

Abilita una maggiore durata dei prodotti

controllo della temperatura ad alta precisione, rapido recupero della temperatura e lunga durata in condizioni difficili

Immagine

Possibilità di personalizzazione

Soddisfa i requisiti specifici dell'applicazione

Progettato per un elevato carico di calore

I tubi di calore sono un metodo affidabile per trasportare il calore in modo rapido ed efficace. Utilizzando l'elevata capacità di calore del raffreddamento ad acqua a due fasi in un versatile pacchetto di rame, i tubi di calore ad acqua di rame sono una componente popolare in un'ampia varietà di soluzioni di gestione termica in un'ampia gamma di settori.

Boyd Corporation ha aperto la strada allo sviluppo e alle soluzioni di heat pipe. Abbiamo fissato lo standard mondiale per l'applicazione commerciale di questo dispositivo passivo e altamente conduttivo per il trasferimento di calore a due fasi per 50 anni. I tubi di calore Boyd sono progettati per applicazioni sensibili al carico termico o alla gravità in cui l'affidabilità e la lunga durata sono fondamentali.

Utilizzando l'acqua come fluido di lavoro interno, il tubo di calore rame-acqua Boyd sposta dolcemente il calore dalla fonte di calore a dove il calore può essere gestito in modo più efficace attraverso la dissipazione in aria, liquido o irradiato nello spazio. Le pareti in rame duttile e lo stoppino consentono la piegatura o l'appiattimento per soddisfare i requisiti termici e geometrici di un'applicazione. Questo può essere utilizzato per ridurre l'altezza complessiva, aumentare il contatto superficiale o instradare tubi di calore intorno alle aree di keep-out come il montaggio dell'hardware.

I tubi di calore rame-acqua sono spesso integrati negli assiemi di gestione termica per migliorare l'effettiva conduttività ed efficienza, migliorando le prestazioni complessive del sistema. Utilizzando resina epossidica, saldatura o un adattamento a interferenze meccaniche, i tubi di calore rame-acqua di Boyd possono essere integrati in altri componenti per creare gruppi di tubi di calore per il trasporto del calore o gruppi di tubi di calore per la diffusione del calore che sono più personalizzati per la vostra applicazione specifica.

Per una rapida modellazione termica e il confronto di più costruzioni di dissipatori di calore, prova Boyd Genie il nostro strumento di progettazione del dissipatore di calore.

Chiedi un preventivo

Tubi di calore rotondi

Numero parteDiametroLunghezzaSpessore muroQmax tipico*Contattaci
HP-CWS-R03-075-N375Sottile13Pulsante Contattaci
HP-CWS-R03-100-N3100Sottile10Pulsante Contattaci
HP-CWS-R03-150-N3150Sottile7Pulsante Contattaci
HP-CWS-R03-200-N3200Sottile5Pulsante Contattaci
HP-CWS-R03-250-N3250Sottile4Pulsante Contattaci
HP-CWS-R03-300-N3300Sottile3Pulsante Contattaci
HP-CWS-R04-085-N485Sottile32Pulsante Contattaci
HP-CWS-R04-100-N4100Sottile28Pulsante Contattaci
HP-CWS-R04-149-N4149Sottile19Pulsante Contattaci
HP-CWS-R04-207-N4207Sottile13Pulsante Contattaci
HP-CWS-R04-260-N4260Sottile11Pulsante Contattaci
HP-CWS-R04-302-N4302Sottile9Pulsante Contattaci
HP-CWS-R05-097-N597Sottile42Pulsante Contattaci
HP-CWS-R05-150-N5150Sottile27Pulsante Contattaci
HP-CWS-R05-200-N5200Sottile20Pulsante Contattaci
HP-CWS-R05-258-N5258Sottile16Pulsante Contattaci
HP-CWS-R05-300-N5300Sottile13Pulsante Contattaci
HP-CWS-R05-350-N5350Sottile12Pulsante Contattaci
HP-CWS-R06-100-N6100Sottile52Pulsante Contattaci
HP-CWS-R06-150-N6150Sottile35Pulsante Contattaci
HP-CWS-R06-200-N6200Sottile26Pulsante Contattaci
HP-CWS-R06-250-N6250Sottile21Pulsante Contattaci
HP-CWS-R06-310-N6310Sottile17Pulsante Contattaci
HP-CWS-R06-350-N6350Sottile15Pulsante Contattaci
HP-CWS-R08-100-N8100Sottile74Pulsante Contattaci
HP-CWS-R08-155-N8155Sottile48Pulsante Contattaci
HP-CWS-R08-200-N8200Sottile37Pulsante Contattaci
HP-CWS-R08-250-N8250Sottile30Pulsante Contattaci
HP-CWS-R08-300-N8300Sottile25Pulsante Contattaci
HP-CWS-R08-360-N8360Sottile21Pulsante Contattaci
HP-CWS-R10-101-K10101Pensare98Pulsante Contattaci
HP-CWS-R10-156-K10156Pensare63Pulsante Contattaci
HP-CWS-R10-216-K10216Pensare46Pulsante Contattaci
HP-CWS-R10-266-K10266Pensare37Pulsante Contattaci
HP-CWS-R10-321-K10321Pensare31Pulsante Contattaci
HP-CWS-R10-346-K10346Pensare28Pulsante Contattaci

Tubi di calore piatti

Numero parteDiametroLunghezzaLarghezza piattaAltezza piattaSpessore muroQmax tipico*Contattaci
HP-CWS-F04x25-100-N410052,5Sottile13Pulsante Contattaci
HP-CWS-F04x25-150-N415052,5Sottile9Pulsante Contattaci
HP-CWS-F05x35-100-N510063,5Sottile39Pulsante Contattaci
HP-CWS-F05x35-150-N515063,5Sottile26Pulsante Contattaci
HP-CWS-F05x20-075-N57572Sottile17Contattaci
HP-CWS-F05x20-100-N510072Sottile13Contattaci
HP-CWS-F05x20-150-N515072Sottile8Contattaci
HP-CWS-F05x20-200-N520072Sottile6Contattaci
HP-CWS-F06x28-075-N67582,8Sottile55Pulsante Contattaci
HP-CWS-F06x28-100-N610082,8Sottile41Pulsante Contattaci
HP-CWS-F06x28-150-N615082,8Sottile27Pulsante Contattaci
HP-CWS-F06x28-200-N620082,8Sottile21Pulsante Contattaci
Non trovando il numero di parte nella tabella, controlla la pagina del numero di parte archiviata.

Settori chiave

Cloud

  • CPU & GPU Embedded Heat Sink Heat Spreading
  • Soluzioni di raffreddamento scheda DIMM
  • Per saperne di più...

    5G

  • Raffreddamento del microprocessore del computer o del server
  • Raffreddamento elettronica delle telecomunicazioni
  • Attrezzature di prova
  • Per saperne di più...

    Elettronica di consumo

  • Sistemi di raffreddamento CPU e GPU
  • Sistemi di raffreddamento per laptop
  • Soluzioni di gestione termosci per notebook
  • Raffreddamento del sistema di gioco a mano
  • Per saperne di più...

    Prodotti correlati

    Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!