Tubi di calore criogenici
Gestione termica affidabile e di alta precisione a temperature estremamente basse
Richiesta rapida
Ritorno al raffreddamento a due fasi
Tubi di calore criogenici
Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati
Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation utilizza decenni di esperienza nel raffreddamento in due fasi per progettare e fabbricare soluzioni che funzionano e prosperano ben al di sotto delle temperature delle camere e in ambienti criogenici. I tubi termici a bassa temperatura e criogenici consentono un controllo della temperatura ad alta precisione, un recupero rapido della temperatura e una lunga durata in condizioni difficili. I heat pipes criogenici fungono da soluzioni termiche per proteggere i dispositivi di rilevamento sensibili nelle apparecchiature di laboratorio medico, nei congelatori domestici, in orbita e oltre. Aavid sviluppa tubi di calore a temperatura estrema per supportare applicazioni industriali su larga scala come l'estrazione di petrolio-scisto, massimizzando i tempi di attività riducendo i costi di energia e manutenzione. Come i tradizionali tubi di calore ad acqua di rame, i Heat Pipes criogenici possono essere piegati e appiattiti per adattarsi a geometrie applicative specifiche. I tubi termici criogenici possono anche essere fabbricati come Loop Heat Pipes per funzionalità aggiuntive e un flusso di calore direzionale. I tubi termici a bassa temperatura possono essere utilizzati anche in combinazione con altri tubi e tecnologie di calore per adattarsi a intervalli di temperatura più ampi e a una maggiore dissipazione del calore o funzionalità di controllo della temperatura. Le soluzioni Cryogenic Heat Pipe di Aavid sono personalizzate per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione. Il nostro processo di progettazione identifica prima il fluido di lavoro giusto per la tua applicazione, quindi abbina un metallo di tubo di calore compatibile per creare un componente di trasferimento di calore passivo adatto a temperature criogeniche. Abbiamo diverse opzioni di stoppino che includono stoppini comuni in polvere di metallo sinterizzato, cavo flessibile o stoppino schiuma metallica porosa per ottimizzare il tubo di calore a bassa temperatura o criogenico per le vostre condizioni ambientali. Sfruttando un'ampia esperienza di progettazione termica e test, i nostri ingegneri tengono a mente la fattibilità mentre finalturiamo i tuoi requisiti geometrici e termici per il tubo di calore criogenico.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!