Piastre da raffreddamento a immersione
Una soluzione di raffreddamento a due fasi per applicazioni di flusso di calore estremo.
Richiesta rapida
Raffreddamento a immersione
Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati
Immersion Cooling consente un elevato trasferimento di calore da fonti di calore ad alto flusso come CPU e GPU senza parti in movimento, consentendo una maggiore affidabilità e una maggiore durata del prodotto. Montare le piastre della caldaia per chip ad alte prestazioni in modo rapido ed efficiente rimuove il calore dai componenti sensibili quando viene inserito in un sistema di raffreddamento a immersione. I clienti possono migliorare le prestazioni per i chip con elevata dissipazione di calore in cui le soluzioni standard raffreddate ad aria o raffreddate a liquido non possono soddisfare i requisiti applicativi.
I sistemi di raffreddamento a immersione contengono fluido dielettrico che inizia a bollire e bollire quando viene a contatto con la piastra caldaia attaccata alla fonte di calore. Queste bolle salgono sulla superficie del contenitore e il fluido rifiuta il calore dal sistema mentre si condensa su uno scambiatore di calore o bobina per trasferire il calore all'ambiente.
Le piastre per caldaie di raffreddamento ad immersione di Aavid sono prestazioni estremamente elevate differenziate con una superficie di miglioramento dell'ebollizione (BEC) ottimizzata con un'elevata capacità di wicking e ebollizione per garantire un flusso fluido costante verso la superficie.
Il nostro team di ingegneri è ben attrezzato per soddisfare requisiti di progettazione, prestazioni e montaggio personalizzati per applicazioni specifiche. Gli ingegneri Aavid sono addestrati a scegliere i migliori materiali BEC, base e telaio, identificare il fluido giusto e utilizzare una configurazione BEC per ottimizzare il sistema.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!