Rivestimenti isotermici per caldaia

Immagine

Flessibilità di progettazione

può essere fabbricato per operazioni sub-ambientali e criogeniche

Immagine

Estremamente affidabile

fornire un ambiente di lavoro a temperatura uniforme

Immagine

Conveniente e semplice da installare

nessuna parte mobile

I Rivestimenti Fornaci Isotermici (IfL) sono tubi di calore metallici liquidi a forma di anello che forniscono un ambiente di lavoro uniforme per la temperatura. Gli IFL di Boyd Corporation consentono di risparmiare tempo ed energia massimizzando al contempo la produttività, raggiungendo la temperatura isotermica della parete. Senza parti in movimento, l'IFL è semplice da installare, offre flessibilità di progettazione ed è estremamente affidabile ed economico. A differenza delle sonde, l'IFL non dipende dai percorsi di trasferimento del calore che si collegano alle pareti circostanti o all'ambiente esterno.

Nella maggior parte delle applicazioni, gli IFL Boyd forniscono un'unica zona di temperatura uniforme utilizzando un singolo riscaldatore e controller. Per più zone controllate singolarmente o variazioni di gradino del profilo di temperatura, due o più IFL possono essere utilizzati in serie. La regolazione della temperatura è un processo semplice in un'unica fase e non sono necessarie frequenti misurazioni del profilo.

La migliore uniformità di temperatura fornita da Isothermal Furnace Liners è richiesta in processi esatti come la crescita del cristallo di semiconduttori, la termocoppia e la calibrazione della temperatura, la deposizione di vapore, i radiatori del corpo nero, i ricevitori solari concentrati e altro ancora. Gli IFL sono adatti per tubi di processo e forni di laboratorio nelle applicazioni di elaborazione chimica e ricerca. La variazione di temperatura spaziale misurata in un IFL è inferiore a 10mK e in molti casi può superare la sensibilità delle tecniche di misurazione disponibili.

IFL standard per uso a 1,600°C sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni per adattarsi ai fori dei forni convenzionali per applicazioni orizzontali o verticali. IFL personalizzati possono essere prodotti per uso nei sub-ambiente e in criogenesi. Le dimensioni e la geometria dell'IFL possono essere personalizzate per qualsiasi applicazione.

La isothermal Processing Vessel (IPV) è un'estensione del Liner isothermal Fornace, che è stato fornito ai coltivatori di cristalli a semiconduttori e ai laboratori di calibrazione da 1971.

Chiedi un preventivo

Settori chiave

Industriale

  • Crescita cristallo semiconduttore
  • Deposizione di vapore
  • Calibrazione termocoppia e temperatura
  • Laboratori di calibrazione delle apparecchiature
  • Per saperne di più...

    Energia

  • Ricevitori solari concentrati
  • Radiatori neri
  • Per saperne di più...

    Prodotti correlati

    Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!