I Loop Heat Pipes (KHP) sono dispositivi passivi per il trasferimento del calore in due fasi che sono pieghevoli, flessibili e instradabili, in genere su lunghe distanze rispetto ai tubi di calore convenzionali. Possono anche funzionare come diodi termici per evitare perdite di calore all'indietro. Ideali per il raffreddamento di sistemi dispersi, Loop Heat Pipes può incorporare più evaporatori e regolatori termici passivi o attivi. Queste soluzioni flessibili per tubi di calore ad anello compensano la lunghezza del trasporto e le limitazioni elevate di g degli assiemi di tubi di calore tradizionali.
Le soluzioni Loop Heat Pipe di Boyd Corporation offrono prestazioni elevate ed economiche per applicazioni impegnative. Incorporando una struttura di stoppino solo nell'evaporatore, Loop Heat Pipes è una soluzione a bassa massa in grado di risolvere geometrie complesse e di vasta portata che le tradizionali soluzioni di tubo di calore non possono risolvere da soli. Nella sua configurazione più semplice, un tubo di calore ad anello è aiutato dalla gravità e non ha una struttura di stoppino.
I tubi di calore Loop di Boyd sono soluzioni robuste per ambienti esigenti. Loop Heat Pipes può essere configurato per gestire più fonti di calore o sezioni di evaporatore, trasportare calore fino a 23 metri (75 piedi), sopportare milioni di cicli di flessibilità, o resistere acarichi di gravità fino a 9g. La personalizzazione delle opzioni di fluidi e materiali di lavoro LHP consente a una soluzione LHP di soddisfare le condizioni operative uniche, incluse le applicazioni criogeniche fino ad alta temperatura.