Dissipatori di calore con tubi di calore (heat pipe) per diffusione del calore
Cool Hot Spots e migliorare l'efficienza delle alette
Richiesta rapida
Ritorno al raffreddamento dell'aria
Dissipatori di calore con tubi di calore (heat pipe) per diffusione del calore
Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati
Aavid, Thermal Division degli assiemi Heat Spreading Heat Pipe di Boyd Corporation incorpora il trasferimento di calore rapido, ad alta capacità e in due fasi dei tubi caldi per rimuovere i punti caldi locali e migliorare l'efficienza del dissipato di calore raffreddato ad aria. Gli assiemi di tubi di calore di diffusione del calore riducono l'accumulo di calore intorno ai componenti elettronici e consentono una diffusione del calore più uniforme per massimizzare l'efficienza della aletta d'aria. Gli assiemi di tubi di calore incorporati sono una soluzione affidabile ed economica per i clienti che desiderano migliorare le prestazioni dei sistemi di gestione termica raffreddati dall'aria.
I tubi di calore (heat pipe) con diffusore incorporato riescono a migliorare le prestazioni termiche fino al 20% rispetto ai classici diffusori di base in rame o alluminio, specialmente in applicazioni quali dispositivi elettronici o computer, dove la fonte di calore è piccola rispetto all'area delle alette.
Per garantire il miglior contatto termico in base all'applicazione, utilizziamo diversi metodi per creare questi assembly. I tubi di calore possono essere saldati direttamente o epossiquesti nelle scanalature all'interno della base del disietore di calore consentendo il contatto diretto con la sorgente di calore, oppure possono essere incorporati nei fori utilizzando un processo di espansione proprietario che fornisce un'interfaccia termica da metallo a metallo efficiente tra i tubi di calore e la base del dissipatore di calore. Le tecniche di incollaggio dei tubi termici di Aavid hanno dimostrato di resistere agli estremi di temperatura e agli ambienti di vibrazione più difficili, consentendo astuti e affidabili assemblaggi di tubi di calore.
La maggior parte degli assiemi di tubazioni termiche di diffusione del calore utilizzano una struttura di stoppino in polvere sinterizzata, che bilancia molte variabili del tubo di calore in un pacchetto affidabile ed economico. Gli ingegneri termici ottengono capacità di dissipazione del calore ad alto flusso di calore superiori a 300 W/cm2 con strutture di antiguaglia in polvere intrecciate di Aavid. Queste strutture consentono ai nostri Ingegneri di configurare tubi di calore in applicazioni strette con geometrie di piegatura, sagomatura e appiattimento. Le configurazioni tipiche instradano i tubi di calore intorno ai fori di montaggio o direttamente sulle superfici delle fonti di calore. Gli architetti termici hanno maggiore flessibilità perché i tubi di calore incorporati non richiedono la modifica della geometria del dissipatore di calore, il che è particolarmente utile per l'ammodernamento o l'aumento della potenza delle applicazioni esistenti.
Per la modellazione termica rapida e il confronto di più costruzioni di dissipatore di calore, si prega di provare Aavid Genie nostro strumento di progettazione del dilassipo di calore.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!