I termosifoni sono componenti o sistemi passivi a gestione termica a due fasi che non richiedono pompe meccaniche o altre parti mobili all'interno del circuito del fluido. Poiché si basano sulla gravità per restituire il fluido condensato all'evaporatore, i termosifoni non richiedono alcuna potenza elettrica aggiunta per funzionare, rendendoli più affidabili dei circuiti liquidi di raffreddamento attivi in applicazioni stazionarie. Con il giusto design, i termosifoni possono anche aiutarti a ridurre il peso e il volume della gestione termica aumentando le prestazioni complessive del sistema.
I termosifoni funzionano secondo gli stessi principi dei tubi termici; l'energia viene assorbita nel sistema in cui il liquido viene trasformato in vapore, il vapore viene trasportato utilizzando la differenza di pressione tra regioni calde e fredde e respinto fuori dal sistema quando il vapore viene condensato di nuovo in un liquido. Le basse cadute di temperatura complessive consentono il raffreddamento isotermico su superfici di grandi dimensioni o su più dispositivi. Sfruttando questi differenziali di temperatura, thermosiphon trasporta il calore in modo efficiente e affidabile in un'ampia varietà di configurazioni in tutta la soluzione termica. L'elevata capacità di raffreddamento a due fasi rende i termosifoni ideali per carichi di calore elevati in condizioni di utilizzo note come Enterprise (server & networking), Implementazione 5G all'interno di Telecom e applicazioni power conversion.