Gli assiemi della camera a vapore di diffusione del calore utilizzano il trasporto termico in due fasi per spostare rapidamente il calore all'interno dell'assieme per migliorare le sue prestazioni termiche complessive. Le camere a vapore possono condurre efficacemente il calore da 10 a 50 volte di più rispetto alle strutture metalliche solide e possedere una maggiore conduttività del piano attraverso il piano rispetto alla grafite per applicazioni più spesse. Le camere a vapore funzionano come tubi di calore, utilizzando l'evaporazione e la condensazione di un fluido sigillato sotto vuoto all'interno di un involucro metallico per trasportare il calore.
Quando i tubi di calore muovono il calore principalmente sull'asse del tubo, le camere di vapore diffondono il calore su un piano. Quando i tubi di calore (heat pipe) incorporati non sono in grado di offrire una sufficiente flessibilità di progettazione o diffusione del calore per la tua soluzione, le camere di vapore (vapor chamber) sono l'alternativa ideale. Il tipico fordello in polvere in polvere in acqua di rame fornisce una dissipazione del calore ad alto calore, con alcune configurazioni che superano i 300 W/cm2. I clienti possono migliorare le prestazioni termiche del loro Heat Spreading Assembly fino al 30% rispetto ai tipici spalmatori di base in alluminio o rame. Il passaggio a un assemblaggio da camera a vapore di diffusione del calore include tutti i vantaggi dell'aggiunta di prestazioni termiche, della resilienza del congelamento/scongelamento e della capacità di resistere agli shock militari e agli standard di vibrazione senza sacrificare l'affidabilità dell'assieme.
Diffondendo alte concentrazioni di energia termica all'interno di una camera di vapore di diffusione del calore, soluzioni come Vapor Chamber Heat Sinks utilizzano meglio ogni aletta del dissipatore di calore per dissipare il calore. Gli assiemi della camera a vapore heat spreading offrono prestazioni termiche più elevate con temperature del dispositivo più basse e una maggiore affidabilità dei componenti.
La sostituzione di spalmatori di calore in metallo solido con camere di vapore richiede modifiche di progettazione minime e migliora drasticamente le prestazioni di un dissipatore di calore esistente. Le camere a vapore diffondono uniformemente il calore, in modo che i progettisti abbiano la flessibilità nel posizionare le fonti di calore, la capacità di aumentare la potenza dei componenti o possono ridurre le dimensioni complessive della soluzione di gestione termica per i prodotti più piccoli. Soluzioni di dissipatori di calore più piccole abilitate da Heat Spreading Vapor Chamber Assemblies migliorano l'imballaggio del sistema e forniscono un funzionamento più silenzioso richiedendo meno flusso d'aria.
Le camere da camera Vapor sono disponibili con diversi materiali di guscio, fluido di lavoro, dimensioni, mesh e combinazioni geometriche a seconda della temperatura di funzionamento del sistema. La combinazione più comune è l'acqua di rame a causa della sua temperatura di funzionamento di circa 10oC a 250 , ma altri liquidi e materiali possono essere utilizzati per intervalli di temperatura estreme.
Gli assiemi da camera Vapor sono fabbricati in una varietà di geometrie non planare che le rendono adattabili in più formati 3D. Le camere a vapore possono includere vari piedistalli per altezze variabili e fori per ospitare geometrie specifiche dell'applicazione. La tecnologia brevettata Thru-Hole di Boyd consente fori sia dritti che filettati attraverso la regione dello spazio di vapore altamente conduttivo per facilitare la progettazione dell'hardware di attacco. Utilizzando la nostra esperienza tecnica in Vapor Chamber Assemblies, i clienti possono raggiungere il livello successivo di velocità e potenza di elaborazione nello stesso spazio.