Camera di vapore ultra sottile

Immagine

Abilita una maggiore durata dei prodotti

controllo della temperatura ad alta precisione, rapido recupero della temperatura e lunga durata in condizioni difficili

Immagine

Elevata conduzione del calore

può condurre efficacemente da 10 a 40 volte più calore del rame

Le camere a vapore ultra-sottile (UTVC) utilizzano l'evaporazione interna a due fasi e la condensa per trasferire passivamente il calore su un piano. Le camere a vapore consentono un elevato trasferimento di calore sulle superfici, anche per applicazioni ad alto flusso di calore, senza componenti in movimento. Tipicamente, le camere di vapore possono condurre efficacemente da 10 a 40 volte più calore del rame alla stessa differenza di temperatura e possiedono una maggiore conduttività attraverso piano rispetto alla grafite per applicazioni più spesse di 0,25 mm.

Diffusione del calore passivo con spessore minimo e più opzioni di progettazione

Le camere a vapore ultra-sottili sono soluzioni passive efficienti per una diffusione uniforme del calore in applicazioni di basso profilo in cui l'altezza è un premio. Questa soluzione di gestione termica compatta lascia spazio a più spazio per la batteria o a funzionalità aggiuntive con più componenti elettronici. Le camere a vapore ultra-sottile possono aiutare a ridurre lo spessore e il peso complessivi del prodotto. I clienti sperimentano una maggiore flessibilità di progettazione e possono spingere meglio i limiti della loro applicazione utilizzando le camere a vapore Ultra-sottile di Boyd.

Camera di vapore in acciaio inossidabile extra funzionalità

Le camere di vapore ultrasottili in acciaio inossidabile hanno una resistenza meccanica aggiuntiva e possono essere utilizzate per applicazioni strutturali come chassis interni, come telai centrali per smartphone, custodie esterne o alloggiamenti. Questo combina efficacemente le prestazioni termiche e strutturali in un unico risultato finale, riducendo il numero di componenti nell'assieme. Oltre a combinare più componenti, la maggiore resistenza alla resa del materiale consente una costruzione della camera a vapore più sottile e più leggera rispetto al rame. Le pareti più sottili massimizzano lo spazio interno di vapore e a loro volta migliorano l'efficace conduttività termica della camera di vapore, indipendentemente dalle proprietà termiche del metallo. Il passaggio alle camere di vapore in acciaio inossidabile può aiutarti a ridurre lo spessore della tua soluzione di gestione termica o massimizzare la potenza trasferita dalla tua fonte di calore.

Progettare e prototipare la soluzione ultra-sottile della camera Diocca

Boyd Corporation è l'unica azienda al mondo in grado di prototipare e produrre in serie camere di vapore ultrasottili in rame, leghe di rame, acciaio inossidabile, consentendoci di progettare e fabbricare la camera di vapore più adatta alla vostra applicazione. I nostri processi di produzione producono camere di vapore in rame sottili fino a 0,4 mm e camere di vapore in acciaio inossidabile sottili fino a 0,3 mm.

Produzione di camere ad alto volume ultra-sottile di Boyd

I processi di produzione strettamente controllati e dirompenti di Boyd garantiscono una riduzione delle prestazioni trascurabile con l'eliminazione dei gassi non condensabili (NCG) all'interno di tutte le nostre camere Ultra-Thin Vapor per utilizzare appieno il piano X-Y dell'intero diffusore di calore. Questo allunga la durata ad alte prestazioni della Vapor Chamber, massimizzando la funzionalità affidabile del tuo prodotto. Riduciamo ulteriormente il volume che non può essere utilizzato per la funzionalità del prodotto o il trasferimento di calore riducendo al minimo o rimuovendo completamente il tubo di riempimento in base ai nostri processi all'avanguardia.

Integrazione della camera di vapore ultrasottile nei tuoi prodotti

Come i tubi di calore, le camere a vapore possono essere formate in una varietà di geometrie non planari che li rendono adattabili in più formati 3D. Le camere a vapore ultra-sottile possono includere varie curve, flange strutturali e fori per ospitare geometrie e hardware specifici dell'applicazione. Le nostre ampie capacità produttive ci consentono inoltre di aggiungere funzionalità come la schermatura EMI selettiva alla camera di vapore, rendendo le nostre camere di vapore in acciaio inossidabile una soluzione di gestione termica, meccanica ed EMI. Grazie alla collaborazione con Boyd, integriamo più funzioni in soluzioni complete ed economiche che ti aiutino a ridurre il costo totale di proprietà.

Chiedi un preventivo

Settori chiave

Elettronica per aziende

  • Soluzioni di raffreddamento per i moduli dei connettori ottici come i dispositivi QSFP-DD
  • Trasporto di calore dai PCB al back-end del rack per un accesso più facile al raffreddamento dell'aria
  • Per saperne di più...

    Elettronica per dispositivi portatili

  • Dispositivi mobili palmari
  • Piastre medie multifunzionali a camera vapore per Smart Phone
  • Processori CPU e GPU del notebook
  • Microprocessori NOTEBOOK CPU e GPU
  • Per saperne di più...

    Mobilità elettrica (e-mobility)

  • Raffreddamento celle a batteria e gestione termica
  • Infotainment Calore Diffusione Camere Vapor
  • Soluzioni di raffreddamento dell'interfaccia della macchina umana
  • Raffreddamento leggero per sistemi di sensori e telecamere
  • Per saperne di più...

    Prodotti correlati

    Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!