Su qualsiasi interfaccia utente, la tastiera è spesso il primo elemento con cui un utente interagisce. Una grande esperienza utente è fondamentale per un ottimo prodotto e tutto inizia con la personalizzazione della tastiera in modo che appaia, si senta e si comporti nel modo giusto. Quando si tratta di personalizzazione, quasi nessun'altra tastiera può fornire tante opzioni come le tastiere in elastomero. Realizzate in polimero flessibile, le tastiere in elastomero sono una scelta affidabile e duratura per una vasta gamma di settori e applicazioni.
La risposta tattile, l'aspetto e la costruzione della tastiera possono essere personalizzati in modo efficace per adattarsi alle specifiche esatte del prodotto. Le tastiere in elastomero offrono i seguenti vantaggi:
Feedback tattile
Il feedback tattile è una delle considerazioni più importanti per qualsiasi costruzione di interruttori. Con le tastiere in elastomero, la forza di azionamento necessaria per premere un tasto può essere adattata tra 100g e 300g di forza. I tasti possono anche essere configurati per emettere un suono udibile tramite una cupola metallica inserita per fornire un feedback immediato all'utente. Inoltre, ogni chiave può essere assegnata a diversi livelli di durezza o resistenza all'indentazione.
Aspetto visivo
L'aspetto di un prodotto è un altro elemento cruciale per qualsiasi tastiera. Mentre l'elastomero arriva come un colore bianco sporco, c'è una vasta gamma di opzioni di colore disponibili tra cui scegliere durante il processo di stampaggio. Testo colorato, simboli o iconografia possono essere stampati tramite tampografia o serigrafia. Sono disponibili diverse finiture, come un rivestimento in silicone o poliuretano, per aiutare a modificare la sensazione e proteggere la grafica stampata dall'usura dopo un uso ripetuto o da soluzioni detergenti.
Retroilluminazione selettiva
Le tastiere in elastomero possono essere retroilluminate su tutta la superficie o aree specifiche possono essere incise al laser per consentire una retroilluminazione selettiva. Per retroilluminare un intero pulsante su una tastiera in elastomero, la base del pulsante può essere modellata con materiale traslucido, consentendo un LED diretto sotto il pulsante per dare all'intero pulsante un bagliore. In alternativa, i bottoni in elastomero possono essere verniciati per essere completamente opachi, mentre l'iconografia può essere incisa al laser nella vernice. Quando un LED brilla sotto il pulsante, solo l'area incisa al laser dell'icona consentirà il passaggio della luce, illuminando solo l'iconografia.
Attrezzature e costruzione convenienti
Mentre i tasti e i pulsanti in plastica sono spesso stampati a iniezione, le tastiere in elastomero sono stampate a compressione poiché i tasti e il tappetino sono un unico pezzo. Di conseguenza, gli utensili per tastiere in gomma costano molto meno rispetto ad altre opzioni di interruttori popolari. Le tastiere in elastomero tendono anche ad essere molto più semplici da utilizzare e assemblare grazie alla costruzione monopezzo, portando a una prototipazione più rapida e tempi di consegna più rapidi.
Durabilità
Le tastiere in elastomero sono completamente sigillate e offrono una pulizia senza pari. Sono ideali per qualsiasi applicazione in cui potrebbero essere soggetti a liquidi, sostanze chimiche o umidità indesiderata. Possono sopportare temperature comprese tra -30° C e 80°C.
In definitiva, le tastiere in elastomero sono uno dei tipi più personalizzabili di design degli interruttori, offrendo una serie di opzioni diverse per assicurarsi che si adatti perfettamente al tuo prodotto unico. To learn more about your possibilities with elastomer, schedule a consultation with our experts.