Plastica
Le materie plastiche, con la loro natura versatile, formano strutture robuste e sono facilmente modellabili, il che le rende ideali per molte applicazioni in diversi settori.Cosa sono le materie plastiche?
Le materie plastiche sono materiali ingegnerizzati modellati o modellati per creare prodotti diversi. Sono flessibili, durevoli e leggeri, il che li rende ampiamente utilizzati in diversi settori. Derivate da fonti come petrolio, gas naturale o materiali rinnovabili come le piante, le materie plastiche sono in continua evoluzione, con tecnologie emergenti che si concentrano su alternative a base biologica per la sostenibilitĂ . Le materie plastiche offrono a progettisti e ingegneri una miriade di opzioni per adattare i prodotti alle specifiche esigenze applicative.
Scienza dei materiali plastici presso Boyd
La vasta esperienza di Boyd nella scienza dei materiali plastici, coltivata nel corso di tre decenni, costituisce la pietra angolare del nostro impegno a guidare l'innovazione delle applicazioni nelle materie plastiche. Guidiamo i progressi con le nostre conoscenze su un'ampia gamma di materiali plastici, che comprendono materiali termoplastici, polimeri termoindurenti, varianti cristalline o semicristalline, plastiche amorfe e l'uso crescente di biodegradabili e bioplastiche.
Con competenza nelle tecniche di compounding, stampaggio ed estrusione, Boyd consente ai nostri clienti di ottimizzare i loro prodotti in plastica. L'innovazione scientifica dei materiali plastici di Boyd aiuta a ridurre il peso del prodotto, a migliorare la resilienza e la durata e a migliorare l'esperienza complessiva del consumatore. Forniamo soluzioni su misura che soddisfano e superano le esigenze del settore.
Le nostre innovazioni in materia di materie plastiche, fondamentali per aumentare le prestazioni e la funzionalitĂ dei prodotti, spaziano dai componenti per il trasporto ai dispositivi medici e alle applicazioni aerospaziali e di difesa. Collaboriamo a stretto contatto con i clienti per comprendere i loro processi di assemblaggio e le esigenze degli utenti finali, garantendo che le nostre soluzioni in plastica siano tecnicamente eccellenti ma anche ottimizzate per un'integrazione efficiente e la soddisfazione dell'utente.
DiversitĂ dei materiali plastici: soluzioni su misura per tutti i settori
All'interno della categoria della plastica, vari tipi di materiali servono a scopi distinti in tutti i settori.
Materiali termoplastici
I materiali termoplastici dimostrano versatilitĂ grazie alla loro capacitĂ di essere fusi e rimodellati piĂą volte, il che li rende ideali per applicazioni che richiedono flessibilitĂ e facilitĂ di lavorazione. Le industrie utilizzano ampiamente esempi comuni come il polietilene (PE), il polipropilene (PP) e il cloruro di polivinile (PVC) nei settori dell'imballaggio, dell'edilizia e dell'automotive.
Plastiche termoindurenti
Le materie plastiche termoindurenti subiscono cambiamenti chimici irreversibili durante il riscaldamento, con conseguente elevata durata e resistenza al calore. Le industrie impiegano ampiamente esempi di prim'ordine come le resine epossidiche e le resine fenoliche nei settori aerospaziale, elettronico e automobilistico, dove la resistenza e la stabilitĂ sono fondamentali.Bioplastiche
Le bioplastiche, derivate da fonti rinnovabili di biomassa, offrono alternative eco-compatibili alle plastiche tradizionali. Possono essere biodegradabili, o non biodegradabili ma comunque derivati da fonti rinnovabili. Le industrie incorporano questi materiali negli imballaggi, nei beni di consumo, nell'agricoltura e nei tessuti, contribuendo agli sforzi per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e minimizzare l'impatto ambientale.
Tessuti
| Materiale | Definizione | Perché usarla | Prodotti & Settori |
|---|---|---|---|
| Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS) | Questo versatile polimero termoplastico è costituito da monomeri di acrilonitrile, butadiene e stirene. | Noto per la sua durata, resistenza agli urti e versatilità . Resiste a condizioni difficili mantenendo l'integrità strutturale. | Ampiamente utilizzato in settori come quello automobilistico, dell'elettronica e dei beni di consumo per applicazioni tra cui parti automobilistiche, alloggiamenti elettronici e giocattoli. |
| Acetale, Poliossimetilene (POM) | Questo polimero termoplastico ad alte prestazioni è composto da unità ripetute derivate dalla formaldeide ed esiste in due forme principali: omopolimero e copolimero. | Apprezzato per le sue eccellenti proprietà meccaniche e la stabilità dimensionale, che lo rendono la scelta ideale per le applicazioni che richiedono componenti precisi e durevoli. | Trova applicazione in settori come quello automobilistico, aerospaziale e dei beni di consumo per prodotti tra cui ingranaggi, cuscinetti e componenti meccanici. |
| Acrilico | Un materiale termoplastico trasparente con proprietĂ simili al vetro composto da unitĂ monomero di metacrilato di metile. | Scelto per la sua chiarezza, resistenza agli agenti atmosferici e versatilitĂ in varie applicazioni. | Utilizzato in settori come la segnaletica, l'architettura e la vendita al dettaglio per prodotti tra cui espositori, finestre ed elementi decorativi. |
| Etilene acetato di vinile (EVA) | Un materiale termoplastico composto da monomeri di etilene e acetato di vinile. | Favorito per la sua flessibilitĂ , le proprietĂ ammortizzanti e la resistenza ai raggi UV. | Utilizzato in settori come calzature, imballaggi e attrezzature sportive per prodotti tra cui scarpe, inserti in schiuma e imballaggi flessibili |
| Polietilene ad alta densitĂ (HDPE) | Un polimero termoplastico composto da monomeri di etilene. | Noto per la sua eccezionale forza, resistenza chimica e durata. | Utilizzato in settori come l'imballaggio, l'edilizia e l'agricoltura per prodotti tra cui bottiglie, tubi e film agricoli. |
| Nylon | Polimero termoplastico sintetico composto da lunghe catene di poliammidi. Il nylon si forma attraverso la reazione di condensazione di diammine e acidi dicarbossilici o attraverso la polimerizzazione dei lattamici. | Scelto per la sua elevata resistenza, resistenza all'abrasione e flessibilitĂ . | Ampiamente utilizzato in settori come quello automobilistico, tessile e dei beni di consumo per prodotti tra cui ingranaggi, abbigliamento e componenti elettrici |
| Polibutilene tereftalato (PBT) | Poliestere termoplastico composto da unitĂ ripetitive derivate da acido tereftalico e 1,4-butandiolo. | Apprezzato per le sue eccellenti proprietĂ di isolamento elettrico, resistenza meccanica e stabilitĂ dimensionale. | Ampiamente utilizzato in settori come quello automobilistico, elettrico e dei beni di consumo per prodotti tra cui interruttori e alloggiamenti. |
| Polibutilene tereftalato, polietilene tereftalato (PBT/PET) | Una miscela di polibutilene tereftalato (PBT) e polietilene tereftalato (PET), che combina le proprietĂ desiderabili di entrambi i polimeri. | Riconosciuto per le eccellenti proprietĂ meccaniche, la resistenza chimica e la riciclabilitĂ . | Impiegato in settori come quello automobilistico, elettrico e dei beni di consumo per prodotti tra cui connettori e interruttori. |
| Policarbonato/acrilonitrile butadiene stirene (PC/ABS) | Una miscela termoplastica che combina le proprietĂ del policarbonato (PC) e dell'acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS). | Combina la resistenza agli urti dell'ABS con la resistenza al calore e la trasparenza del policarbonato. | Utilizzato in settori come quello automobilistico, dell'elettronica e degli elettrodomestici per prodotti tra cui cruscotti, involucri e involucri. |
| Policarbonato/Polibutilene tereftalato (PC/PBT) | Una miscela termoplastica che combina le proprietĂ del policarbonato (PC) e del polibutilene tereftalato (PBT). | Offre un equilibrio tra elevata resistenza agli urti, resistenza al calore e resistenza chimica. | Trova applicazioni in settori come quello automobilistico, elettrico e dei beni di consumo per prodotti tra cui connettori elettrici, parti automobilistiche e alloggiamenti. |
| Policarbonato/Polietilene Tereftalato (PC/PET) | Una miscela termoplastica che combina la resistenza agli urti, la chiarezza ottica e la stabilitĂ alle alte temperature del PC con la resistenza chimica, la stabilitĂ dimensionale e la trasparenza del PET. | Offre una combinazione di elevata resistenza agli urti, resistenza chimica e stabilitĂ dimensionale. | Adatto per applicazioni come alloggiamenti per componenti elettronici, componenti automobilistici e dispositivi medici. |
| Polietere etere chetone (PEEK) | Un polimero termoplastico ad alte prestazioni derivato dai monomeri di bisfenolo A e difluorobenzofenone. | Apprezzato per le sue eccezionali proprietĂ meccaniche, la resistenza chimica e la stabilitĂ alle alte temperature. | Ideale per applicazioni impegnative come componenti aerospaziali, impianti medici e parti automobilistiche. |
| Polieterimmide (PEI) | Polimero termoplastico ad alte prestazioni formato da unitĂ ripetute di monomeri di bisfenolo A e 4,4'-metilendianilina. | Offre una combinazione unica di resistenza alle alte temperature, resistenza meccanica e ritardante di fiamma | Impiegato in settori come quello aerospaziale, automobilistico ed elettronico per prodotti tra cui interni di aerei, componenti automobilistici e connettori elettrici. |
| Polietersulfone (PES) | Un materiale termoplastico amorfo ad alte prestazioni con un assorbimento d'acqua relativamente elevato, ma può essere mitigato con solventi e miscele polimeriche appropriate. | Fornisce un'eccellente resistenza al calore, resistenza chimica e resistenza meccanica | Ampiamente utilizzato in settori come quello medico, automobilistico ed elettronico per prodotti tra cui dispositivi medici, membrane di filtrazione e componenti elettrici. |
| Polisulfone (PSU) | Una famiglia di polimeri termoplastici ad alte prestazioni. | Offre una combinazione unica di resistenza alle alte temperature, resistenza chimica e stabilitĂ dimensionale, | Utilizzato in settori come quello medico, aerospaziale e automobilistico per prodotti tra cui dispositivi medici, componenti di aeromobili e parti automobilistiche. |
| Policarbonato (PC) | Termoplastico trasparente e durevole derivato da bisfenolo A e fosgene. | Apprezzato per la sua eccezionale resistenza agli urti, la chiarezza ottica e la resistenza alle alte temperature. | Utilizzato in settori come quello automobilistico, edile ed elettronico per prodotti tra cui occhiali di sicurezza, pannelli per serre e coperture per luci a LED. |
| Polietilene | Polimero termoplastico composto da unitĂ ripetitive derivate da acido tereftalico e glicole etilenico. | Favorito per la sua durata, flessibilitĂ e resistenza chimica. | Utilizzato in settori come l'imballaggio, l'edilizia e l'agricoltura per prodotti tra cui bottiglie, tubi e pellicole agricole. |
| Polipropilene | Un polimero termoplastico costituito da unitĂ ripetute di monomero di propilene. | Apprezzato per il suo elevato rapporto resistenza/peso, resistenza chimica e riciclabilitĂ . | Ampiamente utilizzato in settori come l'imballaggio, l'automotive e il tessile per prodotti tra cui contenitori, parti automobilistiche e borse tessute. |
| Polistirene | Un polimero termoplastico costituito da unitĂ ripetitive di stirene monomero, disponibile in due forme principali: polistirene rigido cristallino (PS) e polistirene espanso (EPS). | Scelto per la sua natura leggera, le eccellenti proprietĂ isolanti e l'economicitĂ . | Utilizzato in settori come l'imballaggio, l'elettronica e l'edilizia per prodotti tra cui imballaggi in schiuma, involucri elettronici e pannelli isolanti. |
| Etere di polifenilene (PPE) | Polimero termoplastico ad alte prestazioni composto da unitĂ monomeriche ripetute di fenolo e 2,6-dimetilfenolo. | Apprezzato per la sua eccellente resistenza al calore, stabilitĂ dimensionale e proprietĂ di isolamento elettrico. | Impiegato in settori come quello automobilistico, elettrico e delle telecomunicazioni per prodotti tra cui parti automobilistiche, connettori elettrici e alloggiamenti elettronici. |
| Solfuro di polifenilene (PPS) | Polimero termoplastico ad alte prestazioni composto da unitĂ monomeriche ripetute derivate da para-diclorobenzene e solfuro di sodio. | Apprezzato per la sua eccezionale resistenza chimica, stabilitĂ alle alte temperature e resistenza meccanica. | Impiegato in settori come quello automobilistico, aerospaziale ed elettronico per prodotti tra cui componenti automobilistici, connettori elettrici e parti elettroniche. |
| Cloruro polivinile (PVC) | Polimero termoplastico ampiamente utilizzato composto da unitĂ ripetitive di cloruro di vinile monomero. | Apprezzato per la sua durata, versatilitĂ ed economicitĂ . | Impiegato in settori come l'edilizia, la sanitĂ e l'automotive per prodotti tra cui tubi, tubi medici e interni automobilistici. |
| Radel | Materiale termoplastico ad alte prestazioni composto da unitĂ ripetitive derivate da bisfenolo S e 4,4'-diclorodifenilsolfoni. | Riconosciuto per la sua eccezionale resistenza chimica, l'elevata temperatura di deflessione termica e la sterilizzabilitĂ . | Ampiamente utilizzato in settori come quello medico, aerospaziale e industriale per prodotti tra cui dispositivi medici, interni di aeromobili e componenti industriali. |
| Stirene | Polimero termoplastico costituito da unitĂ ripetitive di stirene monomero. | Noto per la sua rigiditĂ , trasparenza e proprietĂ di isolamento termico. | Utilizzato in settori come l'imballaggio, l'edilizia e l'automotive per prodotti tra cui bicchieri di plastica, materiali isolanti e componenti automobilistici. |
| Politetrafluoroetilene (PTFE, Teflon) | Polimero termoplastico ad alte prestazioni costituito da unitĂ ripetitive di monomero tetrafluoroetilene. | Apprezzato per la sua eccezionale resistenza chimica, il basso coefficiente di attrito e l'elevata resistenza al calore. | Ampiamente utilizzato in settori come quello aerospaziale, automobilistico e alimentare per prodotti tra cui guarnizioni, guarnizioni e pentole antiaderenti. |
| Elastomero termoplastico (TPE) | Rappresenta una classe di polimeri versatili composta da vari materiali, solitamente una miscela di polimeri come polietilene, polipropilene e un componente simile alla gomma. | Combina le caratteristiche della gomma con la facilitĂ di lavorazione dei termoplastici, offrendo flessibilitĂ , resilienza e resistenza ai fattori ambientali. | Utilizzato in settori come quello automobilistico, calzaturiero e dei beni di consumo per prodotti tra cui guarnizioni, impugnature e componenti flessibili. |
| Olefina termoplastica (TPO), Vulcanizzato termoplastico (TPV), Poliuretano termoplastico (TPU), Gomma termoplastica (TPR) | Si tratta di tipi di elastomeri termoplastici (TPE). | Offre un equilibrio tra le caratteristiche della gomma e della plastica, rendendoli adatti a varie applicazioni in cui flessibilitĂ , resilienza e lavorabilitĂ sono essenziali. | Utilizzato in vari settori, tra cui quello automobilistico, edile e dei beni di consumo, per prodotti come parti automobilistiche, membrane per tetti, calzature e guarnizioni. |
| Poliuretano termoplastico (TPU) | Un polimero versatile caratterizzato da un'alternanza di segmenti morbidi e duri derivati da polioli e diisocianati. | Il poliuretano termoplastico (TPU) è apprezzato per la sua elevata resistenza all'abrasione, flessibilità e resistenza chimica. | Impiegato in settori come calzature, attrezzature sportive ed elettronica per prodotti tra cui suole per scarpe, custodie per telefoni e strutture gonfiabili. |
Superare le sfide dei nostri clienti
Boyd è stata in prima linea nell'innovazione della plastica per oltre tre decenni, aprendo la strada ai progressi nella selezione, nella lavorazione e nell'applicazione dei materiali. Con un'esperienza fenomenale, siamo specializzati nella progettazione, manipolazione e lavorazione di materiali plastici per soddisfare i requisiti unici di ogni applicazione. Le nostre tecnologie all'avanguardia sono progettate su misura per affrontare e superare le sfide dei clienti, offrendo soluzioni innovative e mantenendo i più elevati standard di qualità e prestazioni.Materie plastiche ottimali per la vostra applicazione
Boyd comprende i principi scientifici che guidano l'applicazione di queste innovative formulazioni plastiche per le vostre applicazioni su misura. Ti guidiamo nella scelta della formulazione plastica ideale, personalizzata in base alle tue esigenze di prestazioni e agli ambienti previsti. Utilizzando il design industriale per le metodologie di produzione, garantiamo che i vostri componenti soddisfino le vostre specifiche di progettazione e li consegniamo in un formato configurato su misura ottimizzato per una perfetta integrazione nella vostra applicazione, sia automatizzata che assemblata manualmente.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!