Salute e sicurezza

Garantisci la salute e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari con le soluzioni mediche di Boyd che utilizzano adesivi avanzati di grado medico. I prodotti avanzati per la cura delle ferite, le soluzioni stick to cut, i prodotti monouso medici, i tubi respiratori e le soluzioni per la chiusura delle ferite di Boyd sono fabbricati e attrezzati in ambienti di camere bianche per garantire soluzioni di alta qualitĂ .

Adesivi medicali indossabili

(Visualizza trascrizione)

Dispositivi medici: componenti essenziali per dispositivi medici indossabili

(Visualizza trascrizione)

Garantire la salute e la sicurezza dei pazienti

I prodotti sterili che aiutano a ridurre l'infezione sono fondamentali per garantire la salute e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari. Le soluzioni per la salute e la sicurezza includono prodotti medici monouso per mitigare la trasmissione di malattie infettive trasmissibili e prodotti avanzati per la cura delle ferite che proteggono i pazienti dalle infezioni da virus e batteri mentre sono particolarmente vulnerabili.

Medicazione endovenosa e fissaggi

Domande?

Boyd Tubi di respirazione in silicone
tubi di respirazione in silicone multicolore

Tubi di respirazione in silicone

Utilizzati in applicazioni mediche come l'anestesia e le apparecchiature respiratorie, i tubi respiratori in silicone vengono utilizzati per trasportare il flusso d'aria, l'ossigeno o l'anestetico dentro o fuori da un paziente. Boyd ha decenni di esperienza nella produzione di tubi respiratori in silicone per dispositivi medici. I nostri tubi respiratori sono riutilizzabili rielaborandoli con lavatrici-disinfettanti (WD) e sterilizzazione a vapore. Offriamo due tubi di ventilazione medica certificati CE per uso clinico e assistenza domiciliare (terapia CPAP), insieme a un ampio portafoglio di soluzioni personalizzate. Forniamo tubi respiratori medici di dimensioni per adulti, bambini e su richiesta per neonati. Inoltre, siamo in grado di produrre tubi per l'uso nella salute degli animali.

Lavorazione e prodotto di qualitĂ 

I tubi di respirazione Boyd soddisfano importanti requisiti di qualitĂ  e hanno resistenza alla trazione e alla connessione conformi agli standard, stabilitĂ  dimensionale e di attorcigliamento e flessibilitĂ . La nostra produzione di vulcanizzazione a caldo garantisce un forte legame tra prese, eliche e connessioni di tubi di base. Una parete interna liscia facilita la pulizia, evita la raccolta dello sporco e riduce la resistenza al flusso del tubo in silicone medico durante la ventilazione.

Boyd offre due tubi di respirazione in silicone finiti e certificati: VITASIL® und SPIRASIL®. Possiamo anche configurare e produrre tubi respiratori in silicone medicale in base alle vostre esigenze individuali.

Icona decorativa

Riduzione dei costi e degli sprechi

I tubi di respirazione in silicone resiliente di Boyd possono essere riutilizzati fino a 100 volte con lava-disinfettori (WD) e sterilizzazione a vapore.

Icona decorativa

Ampia personalizzazione

Personalizza completamente i tuoi tubi di respirazione per la tua applicazione con lunghezza, colore, tolleranza, spessore della parete, durometro e design della presa personalizzabili.

Icona decorativa

QualitĂ  eccezionale

Soddisfa i severi standard e requisiti medici per resistenza alla trazione e alla connessione, stabilitĂ  di curvatura e flessibilitĂ  con i tubi di respirazione in silicone di Boyd.

Tecnologie per la salute e la sicurezza

due soluzioni di medicazione quadrate a isola composita per una precisione avanzata nella cura delle ferite convertite da Boyd

Trattamento delle ferite avanzato

Accelera i tempi di inattivitĂ  clinica, riduci i costi sanitari delle cliniche e riduci al minimo i ricoveri dei pazienti. Grazie a una gestione piĂą veloce ed efficiente, le compagnie assicurative beneficiano di un minor numero di reclami. E cosa ancor piĂą importante, i pazienti giovano di un rischio minore di infezioni e di un periodo di recupero piĂą rapido.

prodotto di bellezza adesivo per la riparazione della pelle delle rughe del viso su supporto di carta bianca convertito da Boyd

Soluzioni per la cura personale e la bellezza

Innova le soluzioni di bellezza e igiene personale con soluzioni avanzate di materiali e tecniche di fabbricazione.

pillole assortite in confezioni di plastica e alluminio

Soluzioni per alimenti, bevande e materiali farmaceutici

Soluzioni adesive e basate su materiali per l'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!