Advanced Wound Care: soluzioni mediche convenienti

Le soluzioni sterili e di alta qualità avanzate per la cura delle ferite di Boyd le capacità di conversione medica di precisione nelle strutture delle camere bianche soddisfano le vostre esigenze di progetto.

Icona decorativa

Eccezionale controllo della qualità e della pulizia

Clean room classification ranges from 100 to 100k in ISO 13485:2016 medical quality management system certified facilities.

Icona decorativa

Comfort robusto per il paziente

Resisti a condizioni utente imprevedibili e soddisfa le esigenze di vestibilità.

Icona decorativa

Ambiente di ferita traspirante e sterile

Migliorare i tempi di recupero del paziente riducendo il rischio di infezione in un ambiente di guarigione ideale per la pelle.

Icona decorativa

Ridurre i costi complessivi di trattamento

Monitorare i pazienti al di fuori delle strutture cliniche per ridurre la degenza ospedaliera e il carico di lavoro del personale.

Icona decorativa

Per pelli sensibili

Formulazioni speciali assicurano un uso sicuro del paziente per tutti i tipi di pelle, compresi i bambini e gli anziani.

Icona decorativa

Flessibile e durevole

Più movimento paziente e libertà, progettato per il comfort e una facile rimozione.

Nastri adesivi medicali e altre soluzioni indossabili

(Visualizza trascrizione)

Testimonianza dei clienti Vomaris Innovations

(Visualizza trascrizione)

Ridurre il rischio di infezione e accelerare i tempi di guarigione

Gli ospedali e le strutture sanitarie sfruttano le soluzioni avanzate di cura delle ferite di Boyd per ridurre la degenza e i costi dei pazienti consentendo tempi di inattività clinica più rapidi, un trattamento più efficiente dei pazienti e un rischio ridotto di infezione secondaria. Le compagnie di assicurazione beneficiano di crediti ridotti con una guarigione più rapida ed efficace.

Domande?

Medicazioni a isola in composito

Cos'è Advanced Wound Care?

Le soluzioni avanzate per la cura delle ferite sono prodotti aderenti alla pelle che aiutano i pazienti a guarire più velocemente con un rischio ridotto di infezione. I prodotti avanzati per la cura delle ferite di Boyd sfruttano materiali innovativi, assemblaggi complessi e un elevato livello di controllo del processo e della pulizia.

L'esperienza avanzata di Boyd nei materiali per la cura delle ferite

Sfrutta le conoscenze avanzate della scienza dei materiali di Boyd e la stretta collaborazione con gli innovatori dei materiali medici per identificare le materie prime ottimali che bilanciano costi e funzionalità necessarie. La nostra esperienza ingegnerizzata nei materiali e i raffinati processi per camere bianche Boyd consentono di ottimizzare i requisiti avanzati di progettazione e fabbricazione dei prodotti per la cura delle ferite e di fornire tecnologie affidabili e prive di contaminanti per la cura delle ferite. La nostra profonda conoscenza degli adesivi stick-to-skin, delle schiume per la pelle e delle pellicole approvate per il contatto con la pelle assicura che i materiali per la cura delle ferite siano sicuri, confortevoli e pratici per i tempi di utilizzo previsti.

Cura avanzata delle ferite

Produzione scalabile di camere bianche

Le capacità di conversione medica di precisione di Boyd nelle camere bianche soddisfano i requisiti applicativi per la fabbricazione di prodotti sterili e di alta qualità per la cura delle ferite. Le nostre capacità di classificazione globale delle camere bianche vanno da 100 a 100k. Con la nostra vasta gamma di ambienti per camere bianche, siamo in grado di scalare la cura delle ferite e la produzione di medicazioni e kitting da progetti semplici a progetti complessi e dal prototipo alla scala di produzione di massa.

Medicazione multifunzionale per isola composita

Composito-isola-Dressing-2

Proteggere i siti delle ferite e promuovere la guarigione

Le medicazioni a isola composita o le medicazioni a isola barriera combinano assorbimento, adesione e prestazioni di barriera batterica in un unico prodotto. Questi sono ideali per ferite da leggere a moderatamente drenanti come siti IV, ustioni minori, ulcere, lacrime della pelle, lacerazioni, incisioni e siti donatori.

Le medicazioni composite hanno uno strato circostante traspirante che consente lo scambio di vapore acqueo e resiste all'acqua e ai batteri utilizzando materiali sterili, assorbenti e non adesivi al centro, o isola, per coprire il sito della ferita.

Le medicazioni dell'isola sono utilizzate come medicazione primaria o secondaria per creare un ambiente ideale per il processo di guarigione, riducendo le degenze ospedaliere e i costi sanitari.

Materiali compositi per la medicazione dell'isola

Gli stretti rapporti di Boyd con gli innovatori dei materiali medicali ti aiutano a ottenere il materiale più adatto alle esigenze funzionali e agli obiettivi di costo del tuo progetto. Innoviamo i processi di produzione conformi ISO1385 per fabbricare e assemblare il tuo progetto per te, trasformando coperture mediche, nastri di copertura, nastri distanziatori, adesivi e substrati in soluzioni funzionali.

Isola centrale o tampone di contatto della ferita

  • Strato di contatto non aderente per il sito della ferita
    • Protegge il sito della ferita
    • Progettato per non aderire al tessuto
  • Soft Pad
    • Assorbe il drenaggio della ferita

Adesivo circostante

  • Sostegno non tessuto con bordo adesivo
    • Mantiene il pad di contatto della ferita in posizione durante il processo di guarigione
  • Pellicola semi-occlusiva in poliuretano
    • Protegge da contaminanti esterni e batteri
    • Mantiene l'ambiente ideale per le ferite
Cura avanzata delle ferite

Elettrodi di massa e di medicazione

Contatto con la pelle confortevole e affidabile

Gli elettrodi medicali di massa e medicazione supportano un contatto elettrico con un pad di contatto conformabile e un adesivo sicuro per la pelle. Gli elettrodi medici sono progettati per misurare gli impulsi elettrici al corpo per la diagnosi e il monitoraggio del paziente o trasferire impulsi elettrici al corpo per l'elettroterapia.

Elettrodi di medicazione a terra

Dettagli del prodotto Elettrodi rettificati e di medicazione

Materiali per elettrodi di massa e medicazione

  • Cuscinetti in schiuma
  • Medicazioni idrocolloidali
  • Cuscinetti in idrogel
  • Medicazioni idrofile
  • Adesivi sensibili alla pressione di grado medico
Elettrodi medicali-di-medicazione

Soluzioni di elettrodi di massa e di medicazione

  • Elettrodi stimolanti l'usura prolungata
  • Elettrodi per indumenti
  • Tamponi di messa a terra
  • Adesivi approvati per il contatto con la pelle
  • Elettrodi stimolanti in schiuma morbida
  • Elettrodi stimolanti in stile scheda
  • Elettrodi stimolanti tricot abbronzanti
  • Patch su nastro

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!