Adesivi di grado medico: aderenti alla pelle, flessibili, traspiranti e sterili

Sperimenta soluzioni adesive affidabili per uso medico, gruppi di nastri sterili monouso progettati per un'adesione cutanea sicura e delicata. Questi adesivi sono ideali per applicazioni avanzate di cura e fissaggio delle ferite.

Flessibile e durevole

Offri ai pazienti piĂą movimento e libertĂ  con adesivi progettati per il loro comfort.

Ambiente di ferita traspirante e sterile

Migliorare i tempi di recupero del paziente riducendo il rischio di infezione in un ambiente ideale per la pelle.

Per pelli sensibili

Formulazioni speciali assicurano un uso sicuro del paziente per tutti i tipi di pelle, compresi i bambini e gli anziani.

Dispositivi medici: componenti essenziali per dispositivi medici indossabili

(Visualizza trascrizione)

La guida dell'ingegnere ai dispositivi indossabili e ai dispositivi medici: lezioni apprese da incidenti di progettazione

(Visualizza trascrizione)

Adesivo per uso medico: soluzioni di incollaggio affidabili

Le applicazioni mediche usa e getta sensibili richiedono sistemi adesivi di precisione progettati specificamente per il campo medico. I sistemi adesivi di grado medicale sono progettati per le funzionalitĂ  uniche richieste dai fornitori di servizi medici, tenendo conto della pulizia, della durata, della sicurezza, dell'affidabilitĂ , degli ambienti di utilizzo e dell'impatto sulle persone a cui si legano.

Soluzioni per la cura delle ferite e sistemi di protezione usa e getta si legano a una persona in cui la pelle sensibile è il substrato. L'adesivo adesivo di grado medico deve essere sterile e accuratamente progettato per aderire in modo abbastanza aggressivo da rimanere fissato al paziente per il tempo di utilizzo previsto, pur essendo in grado di essere rimosso senza danneggiare la pelle del paziente. La pelle come substrato varia notevolmente in base alla salute, all'età, alle allergie e ad altre caratteristiche uniche di ogni paziente. Pulizia, traspirabilità, flessibilità, conformità e facilità di rimozione sono caratteristiche di fondamentale importanza in ambienti di assistenza medica stick-to-skin per aiutare nella guarigione accelerata e ridotto rischio di infezione, in modo che i pazienti migliorino più velocemente.

Domande?

Adesivi-di-grado medico-566x300

Adesivo per uso medico: produzione scalabile e ripetibile

Boyd dispone di una solida struttura certificata ISO13485 in tre continenti che consente una produzione affidabile, sterile e di alta qualitĂ  di adesivi per uso medico, scalabile e ripetibile in tutti i mercati serviti dai clienti medici globali. Le registrazioni FDA, gli ambienti per camere bianche di classe da 100 a 100K, la prototipazione rapida e i sistemi QMS garantiscono soluzioni adesive di grado medicale di alta qualitĂ , sterili e affidabili per applicazioni mediche durevoli e monouso.

Tecnologie adesive di grado medico

Soddisfa i requisiti applicativi con la giusta costruzione

I dispositivi medici durevoli consentono agli operatori sanitari di testare, diagnosticare e trattare i pazienti utilizzando varie tecnologie e apparecchiature. Questi dispositivi richiedono soluzioni adesive di grado medicale affidabili e a lungo termine che assicurino che i componenti interni ed esterni rimangano fissi in posizione per tutta la durata dell'apparecchiatura.

Adesivi complessi per uso medico
Strisce-Ferite-481x280

Adesivo per uso medico: strisce per la cura delle ferite

Riduci il rischio di infezione con strisce personalizzate per la cura delle ferite progettate per diversi tipi di pelle, lunghezze di usura e ambienti di utilizzo per applicazioni monouso o ripetibili.

Adesivo di grado medico: medicazione a isola composita

Incorpora materiali per medicazioni per la cura delle ferite posizionati in modo selettivo all'interno di adesivi di grado medicale esposti selettivamente per soluzioni di medicazione integrate progettate per una facile applicazione peel-and-stick con gestione dell'umiditĂ , prevenzione delle infezioni e guarigione accelerata.

Composito-isola-Spogliatoio-481x280
Medicazioni-di sicurezza-sanitaria-481x280

Condimenti per la sicurezza sanitaria

Sistemi di fissaggio e di sicurezza per la pelle ottimizzati per aiutare gli operatori sanitari a proteggere in modo rapido e sicuro i prodotti I.V., i tubi e altri componenti ai pazienti.

Adesivo di grado medicale per applicazioni durevoli

Incolla i componenti interni o fai aderire le soluzioni di finitura esterna con un adesivo di grado medico per dispositivi medici sterili e durevoli che funzionano in modo affidabile per una lunga durata in strutture sanitarie con ambienti a temperatura variabile, cicli di sterilizzazione multipli ed esposizione a un'ampia varietĂ  di liquidi e sostanze chimiche.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!