Certificazioni e Sistemi Qualità e Ambiente

Boyd mette la qualità al primo posto. Attraverso il nostro impegno per il miglioramento continuo e le pratiche snella, ci sforziamo di fornirvi prodotti e servizi di altissima qualità in modo tempestivo. Rispettiamo gli standard globali in materia di ambiente, governo e responsabilità sociale.

Video di YouTube

Serie Boyd Spotlight - Senior Quality Engineer

(Visualizza trascrizione)

Certificazioni e Sistemi di Qualità

Siamo orgogliosi di avere buone persone, materiali affidabili e processi esigenti che raggiungono continuamente obiettivi di qualità e ambientali sia a livello strategico che quotidiano. Dalle certificazioni ISO che si estendono su IATF16949, AS9100, ISO13485, ISO9001, ISO14001 e Nadcap™ ai controlli delle camere pulite alla conformità dei materiali, abbiamo fissato l'asticella alta per i nostri clienti con componenti di precisione su cui puoi contare.

La politica di qualità di Boyd è di:

  • Soddisfa le esigenze dei nostri clienti
  • Conformità ai nostri requisiti QMS (Quality Management System)
  • Migliorare continuamente l'efficacia dei nostri sistemi di gestione della qualità

Il sistema di gestione della qualità Boyd include l'utilizzo di strumenti di qualità come:

  • Advanced Product Quality Planning (APQP)
  • Production Part Approval Process (PPAP)
  • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
  • Statistical Process Control (SPC)
  • Analisi dei sistemi di misurazione (MSA) come la ripetibilità e la riproducibilità del misuratore (GR&R)
  • Altri strumenti di convalida di prodotti e processi come l'ispezione del primo articolo (FAI), l'installazione, la qualifica operativa e delle prestazioni (IQ/OQ/PQ)

ISO 9001: Ampia certificazione del sistema di gestione della qualità

ISO 9001 è uno standard internazionale per implementare e mantenere un efficace sistema di gestione della qualità (SGQ). Lo standard ISO 9001 delinea un approccio alla gestione della qualità basato sui processi con un quadro per documentare i processi, identificare e gestire i rischi e monitorare e misurare le prestazioni soddisfacendo i requisiti normativi e dei clienti.

Boyd dimostra il suo impegno per le pratiche di gestione della qualità e il miglioramento continuo mantenendo la certificazione ISO 9001. Applichiamo gli standard ISO 9001 per migliorare la soddisfazione del cliente con una qualità affidabile, ridurre al minimo i costi complessivi e garantire il successo del prodotto.

Certificazioni ISO 9001 di Boyd per località:

ISO 13485: Sistema di gestione della qualità medica per la sicurezza di pazienti e fornitori

ISO 13485 è una certificazione internazionale del sistema di gestione della qualità specializzata per la produzione medica e sanitaria. Le strutture certificate ISO 13485 di Boyd producono tecnologie mediche di altissima qualità. I dispositivi medici indossabili, i dispositivi medici monouso, i dispositivi medici, le apparecchiature di test, gli strumenti sensibili e i dispositivi diagnostici in vitro (IVD) richiedono rigorosi sistemi di gestione della qualità per garantire componenti e prestazioni mediche affidabili e sicure, proteggendo sia i pazienti che gli operatori sanitari.

Le nostre soluzioni certificate ISO 13485 sono prodotte in un ambiente di lavoro controllato aderendo a rigorose ispezioni e documentazione di tracciabilità che offrono i migliori standard di qualità ai vostri prodotti medicali.

ISO 13485 (medico):

IATF 16949: Sistema di gestione della qualità automobilistica per la sicurezza e l'eccellenza dei trasporti

IATF 16949 è lo standard internazionale per i sistemi di gestione della qualità automobilistica per aiutare i produttori a soddisfare le esigenze dei clienti automobilistici in tutto il mondo in modo efficiente ed efficace. L'International Automotive Task Force (IATF) ha progettato IATF 16949 da utilizzare in combinazione con i controlli di qualità generali di ISO 9001 per soddisfare standard specifici del settore automobilistico per la sicurezza, la qualità e le normative.

Le certificazioni IATF 16949 di Boyd assicurano la produzione di prodotti sicuri, affidabili e di alta qualità da processi documentati, ripetibili e controllati. Il nostro impegno per la qualità automobilistica dimostra il nostro costante impegno a migliorare la produttività e l'efficienza in modo sicuro e controllato con un'efficace gestione della qualità.

Impieghiamo una varietà di processi di gestione della qualità di base per soddisfare i requisiti IATF 16949, tra cui:

  • Advanced Product Quality Planning (APQP)
  • Analisi della modalità di errore e degli effetti (FMEA)
  • Statistical Process Control (SPC)
  • Measurement Systems Analysis (MSA)
  • Production Part Approval Process (PPAP)

IATF 16949 (Automotive):

AS9100: Sistema di gestione della qualità aerospaziale per la sicurezza e l'eccellenza aerea

AS9100 è stato preparato con la posizione dei rappresentanti delle aziende aeronautiche, spaziali e di difesa globali e dell'International Aerospace Quality Group (IAQG), basandosi sui sistemi di gestione della qualità ISO 9001 per creare solidi standard di sistema di gestione della qualità specializzati per il settore aerospaziale.

Boyd mantiene le certificazioni AS9100 in diversi impianti di produzione per garantire che i requisiti del sistema di gestione della qualità superino le sfide presentate dai clienti nei mercati dell'aviazione, dello spazio e della difesa. La certificazione AS9100 pone ulteriori ispezioni e controlli sulla sicurezza dei prodotti, sulla gestione delle parti contraffatte, sul comportamento etico e su altri fattori, assicurando che i componenti aerospaziali e della difesa siano gestiti nell'ambito di un solido sistema di gestione della qualità che supporta al meglio le esigenze di alta qualità, affidabilità e sicurezza di queste applicazioni. Implementando le specifiche funzionalità del sistema di gestione della qualità di AS9100, Boyd dimostra la capacità di aderire alle esigenze e agli standard di qualità distinti dei nostri clienti dell'aviazione, dello spazio e della difesa.

ISO-14001: Mitigare l'impatto ambientale del Boyd

La certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001 (EMS) di Boyd ci aiuta a ridurre la nostra impronta di carbonio e l'impatto ambientale negativo con una pianificazione completa del ciclo di vita del prodotto, solidi programmi di riciclaggio e riduzione dei rifiuti e un'attenta considerazione dell'impatto sulla nostra comunità locale. Siamo orgogliosi di assumerci la responsabilità nella sostenibilità e nella cura dell'ambiente implementando un approccio alla pianificazione basato sui dati, un processo decisionale basato sull'evidenza e una cultura del miglioramento continuo.

Boyd promuove la competenza e la consapevolezza del nostro impatto produttivo sull'ambiente e garantisce un'aderenza coerente e ripetibile alla nostra politica ambientale documentando e mantenendo informazioni critiche sui processi per ridurre sistematicamente l'impatto ambientale.

Sedi certificate ISO 14001 di Boyd:

Certificazioni NADCAP™:

Woburn

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!