Isolamento e schermatura

Migliora la sicurezza dell'utente, le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con le soluzioni di isolamento e schermatura di Boyd che resistono a rumore, calore, urti o EMI/RFI. Le schiume SOLIMIDE® di Boyd isolano il rumore, le vibrazioni e la temperatura con un'eccezionale stabilità ambientale.

Che cos'è Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions?

(Visualizza trascrizione)

Batterie robuste per resistere all'esposizione ambientale

(Visualizza trascrizione)

Proteggi i componenti sensibili con isolamento e schermatura

Le soluzioni di isolamento e schermatura proteggono le componenti sensibili e gli utenti dalle temperature estreme, l'eccesso di energia acustica, l'elettricità non controllata, le interferenze elettromagnetiche (Electromagnetic Interference, EMI) e le interferenze da radio frequenza (Radio Frequency Interference, RFI). Le soluzioni di isolamento e schermatura aiutano a migliorare la sicurezza degli utenti, nonché l'adozione, affidabilità ed efficienza di sistemi complessi. Boyd offre soluzioni che aiutano a proteggere e gestire l'acustica, il caldo e il freddo estremi, l'elettricità e le EMI/RFI in una varietà di formati e materiali.

Domande?

Produzione di precisione: soluzioni avanzate per HMI, sigillatura e isolamento

(Visualizza trascrizione)

Powering AI Data Centers: Boyd’s High-Performance Materials Solutions

(Visualizza trascrizione)

Sala server

Cloud

Migliora le prestazioni termiche con l'isolamento, riduci la diafonia tra i componenti per una maggiore affidabilitĂ  e proteggi gli utenti dagli urti.

Ricarica dell'auto elettrica presso la stazione di ricarica

eMobility

Migliora il comfort dei passeggeri con isolamento acustico e termico e schermatura termica. Aumenta la sicurezza della batteria EV con l'isolamento elettrico.

Automazione nel settore manifatturiero

Industriale

Isolare e migliorare i processi a temperature estreme o i test sui prodotti che includono laser, forni o cicli rapidi della temperatura.

vari smartphone e tablet

Elettronica domestica

Gestisci EMI e RFI e aumenta la protezione dagli urti per dispositivi elettronici portatili e portatili come smartphone, tablet, notebook e sistemi di gioco.

Isolamento acustico e smorzamento

I consumatori vogliono utilizzare dispositivi silenziosi che non fanno suoni indesiderati o involontari. Suoni motore o motore, cigolii o sonagli da componenti vibranti, generazione di potenza, compressori, perdite d'aria e altri fattori ambientali creano rumore involontario che riducono la percezione dei clienti di qualitĂ , affidabilitĂ , funzionalitĂ  e soddisfazione complessiva con un dispositivo. Boyd dispone di esperti ingegneri di smorzamento e trattamento acustico con anni di esperienza nella progettazione di soluzioni per rumore, vibrazioni e durezza per le applicazioni di dispositivi finali piĂą esigenti e sensibili che si basano fortemente su prestazioni silenziose, stabili e controllate.

Possiamo anche analizzare i progetti esistenti o in ciclo tardivo per risolvere le sfide di rumore indesiderate con parti fix-it, spesso aggiungendo isolamento acustico a un prodotto per assorbire o bloccare la trasmissione delle onde sonore. Le soluzioni isolanti acustiche Fix-it possono fungere da barriera per il rumore, smorzare le vibrazioni per ridurre l'eccessivo comportamento di risonanza, assorbire il rumore prima che raggiunga l'utente o isolare la fonte di rumore indesiderato prima che possa propagarsi in altre aree di un dispositivo.

Isolamento acustico sulla portiera di un'auto
Icona decorativa

Maggiore sicurezza

Ridurre l'inquinamento acustico e mantenere livelli acustici operativi piĂą sicuri.

Icona decorativa

Maggiore comfort e convenienza

I consumatori cercano esperienze audio progettate speciali con un rumore di fondo minimo.

Icona decorativa

Inumidire, Assorbire, Bloccare

La sana gestione inizia con la prevenzione durante la progettazione fino al triage durante i test.

SOLIMIDE Schiume Isolanti 566x300 1

Schiume isolanti SOLIMIDE®

Boyd schiume SOMIDE, una schiuma di poliimmide® a celle aperte ad alte prestazioni, è leggera, durevole, non tossica, supera i requisiti di resistenza al fuoco FAR25,86 e ha proprietà di isolamento termico e acustico superiori.

Schermatura EMI RFI 566x300 1

Schermatura EMI/RFI

Ridurre al minimo le interferenze interne e la diafonia con schermature o assorbitori EMI per proteggere dalle onde elettromagnetiche errate.

isolamento elettrico 566x300 1

Isolamento elettrico

Gli isolanti elettrici fungono da barriere o scudi elettrici e sono disponibili in un'ampia gamma di materiali e forme, fattori che dipendono dai requisiti di applicazione.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!