Incollaggio e sistemi adesivi

Gli adesivi ad alte prestazioni e le soluzioni di incollaggio sono materiali speciali che possono essere difficili da gestire. L'innovazione del processo di fustoia rotativa di Boyd, l'esperienza nei materiali e gli ambienti delle camere bianche ci consentono di costruire soluzioni adesive avanzate per aiutare a legare i display con adesivi otticamente trasparenti, proteggere le ferite con adesivi di grado medico o creare legami duraturi con nastri ad alta adesione.

Cosa c'è dietro la realizzazione di soluzioni di visualizzazione avanzate?

(Visualizza trascrizione)

Adesivo indossabile medicale

(Visualizza la trascrizione)

Sistemi di incollaggio e adesivi critici e ad alte prestazioni

I sistemi di incollaggio e adesivi sono materiali altamente ingegnerizzati che includono una vasta gamma di nastri adesivi, adesivi otticamente trasparenti, resine epossidiche o gomme (OCA / OCR) e adesivi sensibili alla pressione (PSA). Questi materiali in genere aderiscono a una varietà di substrati insieme o legano i componenti in un assieme. I materiali adesivi e di incollaggio sono componenti essenziali per ottenere prestazioni elevate praticamente in ogni settore. Boyd ha accesso al più ampio portafoglio di fornitori esperti di adesivi e nastri al mondo e può anche laminare formulazioni personalizzate per la tua applicazione. La nostra capacità di mescolare e abbinare i materiali con i nostri processi di conversione di precisione di livello mondiale come il taglio rotativo dei dadi, il taglio dei baci, la riduzione e altro ancora può creare soluzioni su nastro composito personalizzate per qualsiasi applicazione.

Domande?

Quattro campioni di fissaggi medicali adesivi convertiti mediante Boyd

Decenni di esperienza nella progettazione di soluzioni personalizzate

Boyd è un esperto di adesivi con decenni di esperienza nella progettazione di soluzioni personalizzate, come articoli monouso medicali stick to skin, assemblaggi di dispositivi medici indossabili personalizzati, conversione di nastri medicali e impilamenti avanzati di specchietti retrovisori che dispongono di adesivi e nastro per un montaggio rapido e semplice. Gli ingegneri Boyd utilizzano una serie di parametri chiave per identificare il migliore sistema adesivo per la singola applicazione. Il successo o il fallimento di un adesivo si basa su variabili quali l'accoppiamento di substrati, il tipo di polimero, il contatto di superficie, il tempo di permane o le potenziali esposizioni ambientali. Non considerare tutti gli aspetti dell'applicazione può portare a una resistenza al pull insufficiente, resistenza all'impatto, resistenza alla temperatura inadeguata e durata del prodotto.

Trasformazione rotativa di precisione ad alto volume presso Boyd

Boyd è esperto nella progettazione e produzione di una varietà di soluzioni all'avanguardia con tolleranze ultra-strette che laminano più strati di materiale per assiemi complessi e fabbricano soluzioni a valore aggiunto formattate per apparecchiature di assemblaggio automatizzate con controllo di registrazione per pick and place nella presentazione bobina a bobina di parti o confezionate singolarmente.
Boyd Fustellatura rotativa
Gruppo tubo di calore 566x300 1

Display e adesivi otticamente chiari

Aumenta l'accessibilitĂ  dei clienti con schermi LCD, LED e OLED. I componenti di supporto aiutano a fornire la massima funzionalitĂ , prestazioni e ottica. Boyd tecnologie di visualizzazione e l'esperienza nella conversione di precisione adesiva otticamente chiara generano soluzioni di visualizzazione convenienti, con tolleranza stretta, controllo di registrazione e ad alte prestazioni.
larghezze assortite di rotoli di nastro con supporto in carta marrone

Nastri

I nastri sono disponibili in una vasta gamma di opzioni come adesivo sensibile alla pressione (PSA), nastro mono o biadesivo o altre formulazioni per incollare materiali specifici, simili o dissimili. I design degli adesivi a copertura completa, a posizionamento dell'isola e a copertura selettiva Boyd consentono di ottimizzare l'utilizzo del materiale e le prestazioni del prodotto in base alle vostre specifiche.
Adesivo medicale complesso con supporto protettivo su supporto di carta

Adesivi per uso medicale

Boyd specializzata in adesivi di grado medicale con decenni di esperienza. I prodotti spaziano dagli adesivi medicali di consumo alle soluzioni per la cura delle ferite di livello industriale con somministrazione di farmaci. Boyd è leader mondiale nella cura delle ferite e dei prodotti monouso medici con esperienza in adesivi e nastri a contatto con la pelle, monouso monouso e monouso ripetuti.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!