Nastri adesivi: soluzioni di incollaggio
I nastri sono costituiti da adesivi specializzati in diversi formati ottimizzati per un'ampia varietà di applicazioni. Hanno rivoluzionato la capacità di unire e assemblare rapidamente i componenti nella produzione industriale, nei dispositivi elettronici, nelle applicazioni mediche, negli assemblaggi automobilistici, nell'etichettatura e praticamente in tutti gli altri settori.
Montaggio e installazione rapidi
I nastri sensibili alla pressione rendono facile ed efficiente l'installazione e l'assemblaggio di componenti in qualsiasi dispositivo.
Attenersi a superfici difficili
I nastri speciali a bassa energia superficiale consentono di legarsi a superfici difficili da aderire.
Formattato per qualsiasi applicazione
Nastri a doppio rivestimento che aiutano nel controllo della tolleranza durante l'installazione o nastri a forma libera che offrono flessibilità.
Boyd & 3M presenti: Will it Stick?
(Visualizza trascrizione)
Soluzioni di fustellatura di precisione
(Visualizza trascrizione)
Ampia varietà di nastri disponibili
Le applicazioni su nastro variano notevolmente, quindi esiste un'ampia varietà di nastri con formulazioni scientifiche drasticamente diverse e presentazioni meccaniche ottimizzate per usi diversi. Compatibilità energetica superficiale, gamma di temperatura, conformità, forza adesiva, forza della buccia, forza di taglio, resistenza al push-out, riutilizzabilità, incollaggio permanente e resistenza ambientale sono solo alcuni fattori variabili disponibili per personalizzare il nastro Prestazione. A ciò si aggiungono le infinite possibilità di personalizzazione in cui questi nastri possono essere fabbricati per adattarsi alle applicazioni uniche possono rendere la selezione e la progettazione di una soluzione a nastro ottimale travolgente.
Domande?
Cosa sono i nastri?
I nastri sono materiali adesivi che possono essere in fogli o rotoli e vengono utilizzati per incollare due superfici insieme. I nastri sono disponibili in un'ampia varietà di composizioni e stili di materiali per soddisfare quasi tutti i requisiti applicativi.
Cosa sono gli adesivi sensibili alla pressione?
Il nastro adesivo sensibile alla pressione presenta formulazioni adesive che si legano alla pressione nominale applicata per un fissaggio permanente o riutilizzabile efficiente e affidabile. Il nastro adesivo sensibile alla pressione è talvolta chiamato nastro PSA ed è disponibile in più formati e costruzioni.
Perché utilizzare Boyd per le vostre soluzioni a nastro?
Abbiamo lavorato a stretto contatto per più di 70 anni con i nostri partner di approvvigionamento strategico che sono i più grandi innovatori del mondo nel nastro e nelle formulazioni adesive. Comprendiamo la scienza dell'applicazione di queste innovative formulazioni di nastri nelle applicazioni progettate su misura. Ti aiutiamo a selezionare la formulazione giusta per i requisiti di prestazioni e gli ambienti di utilizzo previsti, quindi utilizziamo la progettazione industriale per le metodologie di produzione per assicurarti che i tuoi componenti siano fabbricabili, all'interno delle tue tolleranze di progettazione e consegnati in un formato configurato personalizzato ottimizzato per l'assemblaggio automatico o manuale nell'applicazione. Ti aiutiamo a tradurre la scienza adesiva in componenti reali ottimizzati per costi e prestazioni in tutte le vostre catene del valore.
Stili diversi per esigenze applicative specifiche
I nastri adesivi sono costruiti utilizzando una combinazione di tre componenti: l'adesivo, il materiale di supporto o di supporto e il rivestimento di rilascio. I nastri transfer adesivi, il nastro monoadesivo o monoadesivo e il nastro biadesivo o biadesivo sono i nastri più comuni utilizzati nella conversione di precisione.
Nastri transfer adesivi
I nastri transfer adesivi, chiamati anche nastri non supportati o nastri a film libero, sono adesivi sensibili alla pressione pre-applicati su carta siliconata o liner di rilascio di pellicole. I nastri transfer adesivi sono utilizzati per una varietà di applicazioni di incollaggio, montaggio, giunzione, laminazione e chiusura in una vasta gamma di settori. I nastri transfer adesivi sono conformabili, flessibili, aderiscono rapidamente e dimostrano una buona resistenza all'adesivo, resistenza al taglio e mantenimento a temperature elevate.
Nastro monoadesivo
Il nastro monoadesivo si riferisce a un supporto o materiale di supporto rivestito con un adesivo solo su un singolo lato. Il nastro monoadesivo è ideale per soluzioni di incollaggio, sigillatura, giunzione, protezione, mascheramento e identificazione in un'ampia gamma di settori.
Nastro biadesivo
Il nastro biadesivo è rivestito con adesivo su entrambi i lati di un materiale di supporto. Gli adesivi possono ma non devono essere uguali su entrambi i lati. Quando il nastro biadesivo viene utilizzato per incollare materiali diversi e dissimili e presenta adesivi diversi su ciascun lato del nastro, si parla di nastro adesivo differenziale. I nastri biadesivi sono utilizzati per una vasta gamma di applicazioni, tra cui applicazioni di incollaggio, montaggio, giunzione e imballaggio in un'ampia gamma di settori. I produttori continuano a sostituire elementi di fissaggio meccanici e rivetti con nastri biadesivi, specialmente nel settore dei trasporti.
Tipi di corriere
I nastri adesivi utilizzano materiali flessibili come supporto o materiale di supporto e c'è un'ampia varietà di supporti a nastro tra cui scegliere. I potenziali materiali portanastro includono tessuti, tessuti o materiali non tessuti, pellicole, schiume, fogli, carta o gomma.
Tipi di adesivi
Gli adesivi sono disponibili in una vasta gamma di composizioni chimiche. Gli adesivi più comuni includono adesivi a base acrilica, a base di gomma o a base di silicone. Gli adesivi acrilici possono essere a base d'acqua, a base solvente o acrilico puro, offrono un'eccellente resistenza ambientale e vengono utilizzati su una varietà di superfici. Gli adesivi a base di gomma sono suddivisi in gomma naturale e sintetica, ideali per applicazioni interne. Gli adesivi siliconici sono più costosi ma presentano eccellenti prestazioni alle alte temperature e resistenza chimica.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!