Home » Blog » Tipi di costruzione del nastro

Tipi di costruzione del nastro

Quali sono i diversi tipi di nastro adesivo?

Esistono tre tipi principali di costruzioni di nastri adesivi: nastri di trasferimento, nastri monoadesivi e nastri biadesivi. Ogni tipo di nastro varia in base all'applicazione e ai materiali tipici per aiutare a personalizzare il nastro per uno scopo specifico.

Nastri transfer adesivi

I nastri di trasferimento adesivi, i nastri non supportati o i nastri a pellicola libera sono adesivi sensibili alla pressione che non dispongono di un supporto per supportare l'adesivo durante l'applicazione, ma dispongono di un liner di rilascio per proteggere la pre-applicazione dell'adesivo. I nastri transfer adesivi sono ideali per l'incollaggio, il montaggio, la giunzione, la laminazione e la chiusura grazie alla loro conformabilità e alla loro rapida adesione. I nastri transfer dimostrano anche una buona resistenza all'adesivo bagnato, resistenza al taglio e mantenimento della potenza a temperature elevate.

I nastri transfer adesivi possono anche essere ulteriormente classificati in base a ciò per cui vengono utilizzati:

I nastri di trasferimento adesivi di laminazione incollano due superfici che richiedono conformabilità e flessibilità durante l'utilizzo. Boyd sfrutta questi nastri transfer per soluzioni avanzate di materiali laminati multifunzionali.

I nastri transfer adesivi per l'incollaggio sono i nastri transfer più comunemente usati che tengono insieme due materiali diversi. Esempi di applicazioni di nastri adesivi di trasferimento adesivi di incollaggio includono l'applicazione di targhette metalliche su alloggiamenti in plastica, sovrapposizioni grafiche aderenti o guarnizioni in schiuma.

I nastri adesivi di trasferimento del nastro sigillante sono utilizzati per la sigillatura di scatole e sacchetti, specialmente nell'industria del contatto diretto e indiretto con gli alimenti.

I nastri adesivi di trasferimento non sono ideali per applicazioni che richiedono stabilità, rigoroso controllo delle tolleranze dimensionali durante la fabbricazione e l'assemblaggio e facilità di installazione.

Nastro monoadesivo

I nastri monoadesivi sono dotati di una pellicola di supporto o di un materiale di supporto rivestito su un lato con adesivo. Il nastro monoadesivo può incollare, sigillare e unire i componenti insieme o proteggere, mascherare o identificare una superficie.

Tipi comuni di nastri monoadesivi

I nastri medicali sono progettati per l'uso su apparecchiature mediche o applicazioni stick-to-skin. Le applicazioni tradizionali includono la cura avanzata delle ferite come medicazioni idrocolloidali e prodotti medici monouso. I cerotti transdermici sono una versione specializzata del nastro medico con un composto farmaceutico incorporato nell'adesivo per fornire un farmaco da prescrizione in un determinato periodo di tempo.

I nastri isolanti o i nastri adesivi elettricamente isolanti vengono utilizzati per isolare elettricamente fili, cavi o dispositivi elettronici da altri componenti o utenti per una maggiore sicurezza e affidabilità. I nastri elettrici sfruttano comunemente i supporti in vinile o PVC per le loro proprietà isolanti.

I nastri per mascheratura o i nastri protettivi sono nastri a base di carta o film sottile con bassa forza adesiva. I nastri per mascheratura proteggono aree specifiche dalla vernice, specialmente durante i processi di verniciatura a spruzzo. I nastri protettivi proteggono una superficie durante i processi di produzione o spedizione.

Il nastro da imballaggio o il nastro reggiante viene utilizzato per sigillare confezioni o scatole e comunemente sfrutta i supporti in polipropilene per la sua elevata resistenza adesiva.

Il nastro di alluminio è comunemente usato per applicazioni HVAC e di isolamento. Altre pellicole metalliche possono essere utilizzate per aiutare a diffondere il calore da fonti di calore.

Per applicazioni gravose, il nastro adesivo è un nastro adesivo comune appositamente per le riparazioni e la sigillatura HVAC, ma non ampiamente sfruttato nelle applicazioni di trasformazione di precisione.

Cosa sono i nastri monoadesivi?

I nastri biadesivi o i nastri biadesivi hanno adesivo su entrambi i lati del materiale di supporto. I nastri biadesivi sono utilizzati per l'incollaggio, il montaggio, la giunzione, l'imballaggio e le applicazioni mediche, in particolare i dispositivi medici indossabili.

I dispositivi indossabili medicali come i monitor glicemici continui stanno rapidamente aumentando nell'adozione e sfruttano le ultime innovazioni nei nastri biadesivi medicali.

I nastri biadesivi in schiuma aiutano a legare insieme due superfici, ma consentono comunque la comprimibilità e la conformabilità tra le due superfici. Gli adesivi in schiuma sono ideali in applicazioni con vibrazioni elevate o ambienti con urti.

I 7 decenni di esperienza di Boyd nella trasformazione di precisione degli adesivi

Boyd has innovated adhesive selection and converting for over 70 years and has built exceptional expertise in designing, handling, and processing adhesive materials while choosing technologies for unique applications Leverage our knowledge for your most challenging and innovative application by Contattare il nostro team.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!