Sistemi di test

Cosa sono i sistemi di test e perché è importante?

I sistemi di test sono apparecchiature, configurazioni o ambienti che convalidano la qualità e la funzionalità di diversi prodotti e processi. Includendo applicazioni come i sistemi di forzatura termica dei semiconduttori e l'imaging medico o la diagnostica, questi sistemi identificano o risolvono sfide e problemi in una fase iniziale. I sistemi di test aiutano a garantire l'accuratezza, l'affidabilità, la sicurezza e le prestazioni del prodotto nella produzione. La diagnosi precoce attraverso test medici espande le potenziali finestre di trattamento per aumentare la possibilità di esiti positivi per i pazienti.

Perché scegliere Boyd per le soluzioni di sistemi di test?

Consenti decisioni di diagnosi e trattamento più rapide e accessibili.

Massimizza la resa dei materiali e riduci al minimo gli sprechi con tecniche di produzione efficienti.

Iterare rapidamente campioni complessi per ridurre i tempi del ciclo di progettazione.

L'innovazione della scienza dei materiali e l'agilità globale bilanciano la migliore gestione dei costi totali, le prestazioni e la continuità delle forniture.

La progettazione semplificata del prodotto è ottimizzata per producibilità, affidabilità, automazione, prestazioni innovative e impronta di carbonio ridotta.

Dispositivi medici per la gestione termica

Esempi di sistemi di test

I sistemi di test medici come i sistemi di imaging a raggi X, gli scanner di tomografia computerizzata (CT), la risonanza magnetica (MRI) e i sistemi di imaging a ultrasuoni consentono agli operatori sanitari di visualizzare le strutture interne, rilevare malattie e raccogliere preziose informazioni diagnostiche essenziali per un'efficace cura del paziente. L'industria medica fa anche molto affidamento sui test di reazione a catena della polimerasi (PCR) per la diagnostica e i test rapidi point-of-care.

La differenza Boyd per i sistemi di test

Migliora l'esperienza della tecnologia di imaging con l'innovazione dei display

Sblocca la differenziazione commerciabile attraverso il display di Boyd e l'esperienza HMI (Human-Machine Interface). Le nostre innovative soluzioni di visualizzazione sono ottimizzate per prosperare in ambienti diversi con diversi livelli di luce e fonti, creano visibilità e leggibilità ottimali e resistono ai rigori dei ripetuti processi di sanificazione, garantendo qualità e igiene. Migliora l'esperienza della tecnologia di imaging con soluzioni di visualizzazione Boyd.

Migliorare-l'esperienza-della-tecnologia-di-imaging con-l'innovazione del display
Medical-Device-Interfaces-Housing-and-Finishing

Interfacce, alloggiamento e finitura dei dispositivi medici

L'ampio portafoglio di interruttori, interfacce touch screen e custodie decorative in plastica stampata di Boyd consente una tecnologia di interruttori a membrana stampati personalizzati di alta qualità, soluzioni complete di integrazione e incollaggio del display sul pannello frontale o sovrapposizioni grafiche ed etichette durevoli per interfacce utente di lunga durata e facili da pulire.

Innovazione nella diagnostica in vitro: diagnostica più rapida e conveniente

Le apparecchiature di diagnostica in vitro (IVD), la reazione a catena della polimerasi (PCR), la microfluidica e i dispositivi diagnostici e di laboratorio che accompagnano questi dispositivi aumentano la velocità e la convenienza con cui i fornitori di servizi medici diagnosticano e trattano i pazienti. L'innovazione della diagnostica in vitro (IVD) consente decisioni di diagnosi e trattamento più rapide, accessibili e convenienti.

Diagnostica in vitro
Laminati Microfluidici-Diagnostici

Innovazione nella diagnostica in vitro: migliorare l'accuratezza dei test

Le apparecchiature di diagnostica in vitro (IVD), la reazione a catena della polimerasi (PCR), la microfluidica e i dispositivi diagnostici e di laboratorio che accompagnano questi dispositivi aumentano la velocità e la convenienza con cui i fornitori di servizi medici diagnosticano e trattano i pazienti. L'innovazione della diagnostica in vitro (IVD) consente decisioni di diagnosi e trattamento più rapide, accessibili e convenienti.

Controllo qualità microfluidico: sfrutta Boyd camere bianche e controllo di processo

Le eccezionali capacità di conversione di precisione di Boyd, disponibili in camere bianche certificate da 100 a 100k, e l'esperienza nella scienza dei materiali medici consentono ai nostri ingegneri medici di progettare e fabbricare guarnizioni per piastre PCR e laminati diagnostici microfluidici come soluzione medica completamente esternalizzata e confezionata.

Esporre
Rete globale e supporto locale

Produzione medicale: alta qualità come standard

Boyd's ISO 13485:2016 quality management system certification ensures reliable performance, cleanliness, and patient safety with medical components manufactured in a controlled environment that adhere to strict regulatory compliance, thorough documentation, inspection, and traceability processes. Le nostre strutture mediche sono dotate di rigoroso controllo dei processi, valutazione costante della qualità e ambienti di camere bianche per superare le specifiche normative e di progettazione in ogni fase del ciclo di vita del nostro prodotto, dall'approvvigionamento, fabbricazione, assemblaggio, kitting e sterilizzazione.

Vantaggi dei sistemi di test

Garantire la qualità e l'affidabilità dei prodotti identificando difetti, errori o malfunzionamenti nelle prime fasi del processo di produzione per evitare che gli articoli difettosi raggiungano i clienti.

Migliora le prestazioni del prodotto valutandolo in varie condizioni per garantire che soddisfino le specifiche di progettazione e le aspettative degli utenti.

Migliora l'accuratezza con procedure di test coerenti e ripetibili per garantire risultati affidabili in diversi cicli di test.

Accelera il ciclo di sviluppo del prodotto e accelera il time-to-market con il rilevamento precoce dei problemi e la convalida più rapida attraverso i sistemi di test.

Riduci i rischi associati ai guasti dei prodotti e garantisci che i prodotti siano sicuri per gli utenti e conformi alle normative.

Consenti test mirati di caratteristiche o funzionalità uniche con sistemi di test personalizzati in base a requisiti specifici.

I sistemi di test aiutano a garantire che i prodotti soddisfino gli standard, le normative e le certificazioni del settore, riducendo al minimo i rischi legali e di conformità.

Abilita la manutenzione predittiva monitorando le prestazioni delle apparecchiature e identificando potenziali problemi prima di causare tempi di inattività.

Sfide dei sistemi di test

Complessità e integrazione: I sistemi di test spesso coinvolgono più componenti, strumenti, software e interfacce che devono essere integrati portando a problemi di compatibilità e richiedendo conoscenze specialistiche per la configurazione e la manutenzione.

Sfide di personalizzazione: La personalizzazione dei sistemi di test in base ai requisiti specifici del prodotto richiede ampie modifiche, con conseguenti ritardi e aumento dei costi.

Test di variabilità: La variabilità nei risultati dei test deriva da fattori quali errori dell'operatore, incoerenze delle apparecchiature e condizioni ambientali.

Manutenzione e taratura: La manutenzione regolare, la calibrazione e la convalida delle apparecchiature di prova sono essenziali per risultati accurati.

scalabilità: Con l'aumento dei volumi di prodotto, la progettazione di sistemi in grado di gestire volumi elevati senza sacrificare precisione o velocità può essere difficile.

Gestione e analisi dei dati: La gestione e l'analisi di grandi volumi di dati generati dai sistemi di test richiede l'archiviazione, l'elaborazione e l'interpretazione efficienti dei dati.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!