Interfacce uomo-macchina

Le interfacce uomo-macchina (HMI) sono aspetti critici della progettazione del prodotto e della sua esperienza utente. Dai pulsanti meccanici in elastomero e dagli interruttori a membrana agli interruttori capacitivi e touchscreen piĂą avanzati, Boyd ha la tecnologia e l'esperienza di progettazione per supportare le vostre esigenze di soluzioni HMI. Sfrutta le nostre tecnologie di switch e interfaccia per produrre soluzioni HMI intuitive.

Migliora l'esperienza del cliente

Migliora l'esperienza del cliente

Rendi il tuo prodotto intuitivo e soddisfacente con un'interfaccia progettata appositamente per la tua applicazione.

VersatilitĂ  e flessibilitĂ  di progettazione

VersatilitĂ  e flessibilitĂ  di progettazione

Aggiungi stile e funzionalitĂ  impareggiabili in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui interfacce utente, display integrati e branding del prodotto.

Convenienza

Aumentare l'efficienza in termini di costi

Integra switch e interfacce utente con un unico fornitore per ridurre costi e complessitĂ .

Miglioramento dell'esperienza utente

Esperienza utente migliorata

Migliora l'esperienza utente con feedback visivi e orienta gli utenti verso l'uso corretto del dispositivo.

Prolunga la durata del prodotto

Estendere la durata del prodotto

Con la giusta tecnologia, la tua interfaccia e il tuo prodotto possono resistere ai rigori della tua applicazione e sopravvivere alla concorrenza.

Cosa sono i LED discreti? Spiegazione della tecnologia di retroilluminazione

(Visualizza trascrizione)

Cosa sono le luci in fibra ottica? Spiegazione della tecnologia di retroilluminazione

(Visualizza trascrizione)

Supporto completo del ciclo di progettazione dell'interfaccia con Boyd

La vasta esperienza di Boyd in un'ampia gamma di stili di interfaccia e switch e la nostra competenza nella produzione ci rendono un partner ideale per lo sviluppo delle vostre soluzioni HMI. Dalla prototipazione iniziale alla produzione in serie, eleviamo il vostro prodotto da funzionale a elegante.

Domande?

Cosa sono i Light Guide Films? Spiegazione della tecnologia di retroilluminazione

(Visualizza trascrizione)

Cosa sono le lampade a elettroluminescenza (EL)? Spiegazione della tecnologia di retroilluminazione

(Visualizza trascrizione)

Tecnologie di interfaccia uomo-macchina

Soddisfa i requisiti delle applicazioni con la giusta tecnologia di switch e interfaccia

Facilita un'esperienza utente semplificata con interfacce personalizzate e perfezionate. Dalle tastiere in elastomero, agli interruttori a membrana, ai resistori sensibili alla forza, alla retroilluminazione e ai touch screen capacitivi avanzati, Boyd offre un'ampia gamma di soluzioni HMI per soddisfare al meglio le vostre esigenze applicative.

retroilluminazione-interruttori-e-interfacce-del-pannello frontale

Integrazione del pannello frontale - Soluzioni HMI complete

Promuovi l'efficienza e il consolidamento dei fornitori con lo sportello unico di Boyd per tutte le tue esigenze HMI con molte opzioni di integrazione, un processo di sviluppo senza soluzione di continuitĂ  e una rete di fornitori capace, risparmiando tempo e risorse. Offrendo alloggiamenti stampati a iniezione, una varietĂ  di tecnologie di interruttori, opzioni di retroilluminazione e integrazione del display, le soluzioni HMI complete di Boyd aiutano a ridurre i ritardi con un notevole risparmio di tempo e costi. Le nostre capacitĂ  HMI includono:
  • Incollaggio, miglioramento e integrazione del display
  • Interruttori a membrana, elastomero e capacitivi
  • Opzioni di retroilluminazione
  • Alloggiamenti stampati ad iniezione
  • Guarnizione e sigillatura
  • Creazione di prototipi a rotazione rapida
  • Test delle prestazioni di switch e display
Integrazione del pannello frontale
Time-to-market piĂą rapido

Time-to-market piĂą rapido

Semplifica l'integrazione del display per un maggiore controllo, ritardi ridotti e notevoli risparmi in termini di tempo e costi.

Consolidare la catena di approvvigionamento e le operazioni

Consolidare le operazioni di Supply Chain & Bonding

Aumenta l'efficienza e il consolidamento dei fornitori con lo one-stop-shop di Boyd per tutte le tue esigenze di visualizzazione e incollaggio

Tastiere in elastomero

Tastiere Elastomer

Esplora le soluzioni HMI di Boyd con tastiere in elastomero che offrono una sensazione tattile di alto profilo con uno strato di commutazione sottostante. Le nostre tastiere in elastomero presentano un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici in ambienti difficili, resistenza all'umidità e agli agenti chimici e resistenza alla temperatura compresa tra -30 °C e +80 °C. Le interfacce della tastiera offrono agli utenti un'eccezionale risposta tattile e un feedback tattile personalizzabile, adattato tra 100 g e 300 g di forza. Le tastiere in elastomero sono una scelta eccellente quando sono necessarie chiavi tridimensionali in ambienti ad alta umidità come ambienti marini o di difesa. Migliora l'esperienza dell'interfaccia utente con le soluzioni HMI avanzate di Boyd.
FlessibilitĂ  di progettazione

FlessibilitĂ  progettua

Disponibile in una vasta gamma di possibilitĂ  di design con colori personalizzati, finiture e opzioni di retroilluminazione

Costruzione durevole per una maggiore durata del prodotto

Durata del prodotto piĂą lunga

Con un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici in ambienti difficili, le tastiere in elastomero con struttura a Boyd durevole sono resistenti all'umidità, agli agenti chimici e possono sopportare temperature comprese tra -30 ° C e + 80 ° C.

Interazione utente migliorata

Interazione utente avanzata

Offri agli utenti un'eccezionale risposta tattile con feedback tattile personalizzabile con tastiere elastomero che possono essere personalizzate tra 100g e 300g di forza.

Retroilluminazione

Migliora il tuo dispositivo con le soluzioni HMI di Boyd, che incorporano la retroilluminazione standard del settore per migliorare la funzionalitĂ  e l'estetica. L'aggiunta di retroilluminazione al tuo prodotto migliora l'aspetto visivo e definisce lo stile distintivo del tuo marchio. La retroilluminazione guida gli utenti e fornisce feedback durante il funzionamento del dispositivo, soprattutto nelle impostazioni piĂą scure. Dagli assembly dell'interfaccia utente alle targhette con marchio, Boyd aiuta con le considerazioni di progettazione e fornisce la giusta soluzione di retroilluminazione integrata per il tuo programma.
Retroilluminazione-3
Retroilluminazione
eMobility

eMobilty e trasporti

I comandi della console centrale, l'illuminazione ambientale, gli indicatori PRNDL del cambio, i sistemi di infotainment, gli indicatori del cruscotto, i pulsanti di avvio e altro ancora traggono vantaggio dalla retroilluminazione

Ambito sanitario

Ambito sanitario

Interfacce per apparecchiature mediche per operatori sanitari o per pazienti

Altamente configurabile

Elettrodomestici e controlli industriali

Pannelli di interfaccia per elettrodomestici piĂą grandi o illuminazione reattiva per sistemi di controllo industriale.

Interruttori a membrana

Interruttori a membrana e tastiere

Scopri le soluzioni HMI su misura con l'esperienza di Boyd nella tecnologia degli interruttori a membrana. Ideale per settori come quello delle apparecchiature mediche e industriali, il nostro interruttore a membrana è un circuito flessibile a contatto momentaneo a micromovimento con una sovrapposizione grafica stampata. Boyd offre una personalizzazione completa, inclusi colori, trame, retroilluminazione e opzioni di risposta tattile personalizzati con materiali robusti e facile pulizia, garantendo che il design del pannello interruttori a membrana soddisfi le vostre esigenze specifiche.
Sicurezza migliorata

Durata superiore

Offrendo una facile pulizia, gli interruttori a membrana sono resistenti all'umiditĂ , alle sostanze chimiche e all'abrasione.

FlessibilitĂ  di progettazione

FlessibilitĂ  di progettazione

Con colori personalizzati, trame, retroilluminazione e opzioni di risposta tattile, gli interruttori a membrana offrono una vasta gamma di configurazioni di progettazione.

Sensori e interruttori tattili capacitivi

Aggiorna la tua interfaccia utente con le soluzioni HMI di Boyd sostituendo i pulsanti meccanici con un'interfaccia utente elegante, non tattile e compatta con interruttori capacitivi. Questa innovazione semplifica i circuiti di commutazione tradizionali eliminando diversi livelli di progettazione e componenti. Gli interruttori capacitivi sono design sottili e non meccanici applicati a superfici curve e montati dietro vetro o plastica decorata. A seconda delle esigenze dell'applicazione, questi sensori possono anche essere retroilluminati per fornire un design moderno ed economico. Boyd offre una varietĂ  di sensori capacitivi stampati che possono integrarsi con microcontrollori comunemente disponibili per fornire il rilevamento capacitivo del tocco.
Interruttori tattili capacitivi-3
Interruttori tattili capacitivi
Design elegante e contemporaneo

Design elegante e contemporaneo

Sostituisci i pulsanti meccanici con un'interfaccia utente elegante, non tattile e compatta

Sicurezza migliorata

Durata superiore

Prolunga la durata dell'interruttore e del dispositivo con interruttori capacitivi sigillati, lisci e facilmente pulibili, che impediscono l'ingresso di umiditĂ  o polvere.

FlessibilitĂ  di progettazione ed esperienza utente migliorata

FlessibilitĂ  di progettazione ed esperienza utente migliorata

Integra diversi metodi di input e meccanismi di feedback, aggiungendo un altro livello di comunicazione con l'utente finale e migliorando l'usabilitĂ .

Interfaccia utente Circuiti stampati (PCB)

Ottimizza la tua interfaccia utente con le soluzioni HMI di Boyd incorporando schede a circuito stampato (PCB). Eliminando la necessitĂ  di un sottopannello rigido, i PCB semplificano l'utilizzo dei materiali e le interconnessioni. Boyd specializzata nella combinazione di PCB con altre soluzioni di switch come tastiere, retroilluminazione e schermi di visualizzazione per creare l'interfaccia utente perfetta per la tua applicazione. I nostri servizi completi coprono l'intero spettro della produzione di PCB con interfaccia utente, dallo stack-up di circuiti stampati e supporto alla progettazione alla prototipazione e fabbricazione.
Riduci al minimo componenti e assemblaggio

Ridurre a icona componenti e assemblaggio

Integra piĂą funzionalitĂ  come switch, display e retroilluminazione in un unico componente di interfaccia, riducendo complessitĂ  e costi.

Abilita interfaccia user-friendly

Abilitare interfacce intuitive

Personalizza la tua esperienza utente con un circuito stampato che riflette le esigenze di interfaccia del tuo prodotto.

Soluzioni per la decorazione in stampo (IMD) e l'etichettatura in stampo (IML)

(Visualizza trascrizione)

Soluzioni Automotive Industriali: Sigillature e Innovazioni NVH

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!