Guarnizioni e O-Ring
Boyd sigilla le applicazioni da oltre 70 anni con O-ring, guarnizioni fustolicate e gomme, schiume e adesivi ad alte prestazioni. Dalla sigillatura dell'ingresso di liquidi e particelle, alla riduzione dell'usura e dell'attrito tra le superfici o all'assorbimento di urti e vibrazioni per ridurre gli impatti NVH, Boyd ha sfruttato la nostra esperienza nei materiali per progettare e fabbricare guarnizioni e guarnizioni resilienti.
Migliora l'affidabilità e la durata del sistema con guarnizioni e O-Ring
Le guarnizioni e gli O-ring sono principalmente tenute statiche utilizzate per evitare perdite o per frapporre uno strato ammortizzante tra due superfici pressate tra di loro; servono inoltre da riempimento tra substrati accoppiati, da compensazione su superfici irregolari e – all'interno di scanalature e incavi – per contenere una tenuta e permetterne la collocazione ottimale.
Le guarnizioni a guarnizione e O-Ring sono tipicamente costruite con materiali elastomerici ingegnerizzati con deflessione della forza di compressione progettata su misura, durezza, resistenza al set di compressione e altri fattori prestanostici. Queste caratteristiche sono scelte in base alle necessità per permettere alle tenute di adattarsi a superfici di accoppiamento non perfettamente regolari o per creare uno strato flessibile ed elastico tra due substrati rigidi.
Superfici irregolari possono occasionare perdite, mentre l'attrito tra due substrati rigidi dà luogo a una eccessiva usura e a fenomeni di contaminazione dovuti allo sfregamento delle superfici. Le guarnizioni e gli O-ring di Boyd possono essere utilizzati tra substrati rigidi e per compensare le irregolarità di una superficie, permettendo di ridurre l'usura, proteggendo dai danni causati da liquidi in ingresso ed evitando la contaminazione causata dallo sfregamento delle superfici in contatto.
Domande?
Soluzioni convenienti utilizzate in una varietà di applicazioni
Guarnizioni e O-ring sono soluzioni generalmente economiche adatte a un'ampia varietà di applicazioni e sono spesso ottenuti da fogli di elastometri opportunamente fustellati o trasformati, cui vengono aggiunti spessori adesivi resistenti alla pressione o polimeri modellati secondo requisiti specifici.
La vasta conoscenza dei materiali di Boyd, l'esperienza nella progettazione di prodotti e processi e l'ampia diversità di metodologie di produzione di precisione ci consentono di creare guarnizioni personalizzate affidabili ed economiche con caratteristiche di prestazione ottimali delle materie prime, configurate in modo ottimale per adattarsi e funzionare al meglio nel vostro assemblaggio e fabbricate utilizzando metodologie di produzione convenienti.

Guarnizioni
Le guarnizioni e le guarnizioni di Boyd soddisfano condizioni operative impegnative con design su misura per l'applicazione e un'attenta selezione delle materie prime per soddisfare i requisiti ambientali e prestazionali. Il nostro team di ingegneri esperti traduce le vostre specifiche in una soluzione di tenuta completamente sviluppata che meglio si adatta al vostro progetto.

Incollaggio display e guarnizioni
Le guarnizioni per display integrate di Boyd sono componenti multifunzionali che ammortizzano, sigillano e schermano in un unico assieme. La tecnologia del telaio segmentato per incollaggio della lunetta di Boyd è ideale per ridurre i costi di spreco, aumentare l'utilizzo del materiale e ridurre significativamente i costi complessivi del cliente.

Dispositivi di tenuta radiali e O-ring
Ci impegniamo per la massima qualità, consegne puntuali, spedizioni puntuali e il miglior servizio clienti nel settore degli O-ring. Il nostro team di ingegneri può assisterti nel supporto tecnico e fornire il giusto dispositivo di tenuta radiale o assiale per la tua applicazione.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!