Guarnizioni: Sigillare le condizioni ambientali interne ed esterne
Le guarnizioni, chiamate anche rondelle, sono componenti che sigillano lo spazio tra due superfici.
Protezione contro i contaminanti
Le guarnizioni impermeabili, antipolvere o a tenuta d'aria proteggono per prestazioni a lungo termine.
Robustezza contro condizioni difficili
Assorbi gli urti e gli impatti da cadute, collisioni e vibrazioni estese.
Migliora l'affidabilitĂ
Cuscino tra due superfici assemblate per prolungare la durata del dispositivo.
Raffreddare e proteggere le batterie EV da collisioni e fuga termica
(Visualizza trascrizione)
Che cos'è Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions?
(Visualizza trascrizione)
Migliora l'affidabilitĂ e la durata del sistema con le guarnizioni
Le soluzioni di guarnizioni e guarnizioni facciali raggiungono quasi tutti i settori. Le guarnizioni servono una vasta gamma di applicazioni come guarnizioni per condotti d'aria per server o attrezzature agricole, guarnizioni per display per prodotti di consumo o elettronica mobile o persino guarnizioni per alte temperature per veicoli automobilistici e commerciali
Produzione di precisione: soluzioni avanzate per HMI, sigillatura e isolamento
(Visualizza trascrizione)
Domande?
Cosa sono le guarnizioni?
Le guarnizioni sono dispositivi di tenuta meccanici utilizzati per creare una barriera tra due o più superfici di accoppiamento. Le guarnizioni sono progettate per impedire a liquidi, polvere, detriti, aria, gas, EMI, luce, sostanze chimiche o altri oggetti di entrare o uscire da un dispositivo. Sono più comunemente usati per prevenire perdite di liquidi o gas in condizioni operative variabili, come temperatura, pressione ed esposizione chimica. Le guarnizioni sono disponibili in un'ampia varietà di forme, dimensioni e materiali per adattarsi ad applicazioni specifiche. Una guarnizione o un dispositivo di tenuta è composto generalmente da un materiale semi elastico che può subire diverse personalizzazioni altamente specializzate ottimizzate per l'applicazione finale. La selezione dei materiali e il design della guarnizione dipendono dalle condizioni ambientali, dalle forze in compressione, dal contatto delle superfici e dalle relative finiture, dalla compatibilità dei materiali e dalle variazioni di temperatura. In molte applicazioni vengono utilizzate guarnizioni in schiuma di silicone resistente per la loro adattabilità , l'alta compatibilità con materiali diversi e la versatilità per una vasta gamma di parametri d'impiego.
Come funzionano le guarnizioni?
Le guarnizioni sono progettate per colmare irregolaritĂ e imperfezioni sulle superfici di accoppiamento per garantire una tenuta ermetica e affidabile. Le guarnizioni creano una barriera fisica per impedire il flusso di fluidi o gas, ridurre al minimo il rischio di perdite e mantenere l'integritĂ del sistema.
Soluzioni per batterie EV
Visualizza il nostro strumento interattivo 3D per esplorare le soluzioni di batterie per veicoli elettrici di Boyd e come promuoviamo l'innovazione multiforme. Fai clic sull'immagine o sul pulsante qui sotto per immergerti nelle nostre soluzioni di batterie per veicoli elettrici!Perché utilizzare le guarnizioni di Boyd?
Boyd sfrutta le sue vaste opzioni di materiale ingegnerizzate che abbracciano centinaia di opzioni di schiuma, polimero, adesivo e altre materie prime di input selezionate per superare le prestazioni delle applicazioni personalizzate e i requisiti ambientali. Combiniamo questa esperienza nei materiali con la progettazione per la produzione di capacitĂ di produzione di massa come la conversione di precisione per fornire progetti personalizzati per superare le condizioni operative ad alte prestazioni per guarnizioni e altre guarnizioni frontali.
Oltre 70 anni di esperienza nelle guarnizioni
Boyd vanta oltre sette decenni di esperienza e specializzazione nella selezione del materiale e del design delle guarnizioni ottimali per una vasta gamma di applicazioni. Le affidabili guarnizioni in gomma di Boyd possono fornire una combinazione di protezione dall'ingresso e smorzamento delle vibrazioni. Le nostre guarnizioni per display possono essere fusature personalizzate in un'ampia gamma di materiali e geometrie per sigillare superfici complesse in ambienti esigenti. Dagli schermi e filtri acustici del microfono e le guarnizioni di schermatura EMI alle guarnizioni della teglia dell'olio, allo stripping degli agenti atmosferici e alle guarnizioni dell'alloggiamento della batteria, Boyd ha la soluzione giusta per le vostre esigenze di tenuta.
Guarnizioni condotti aria
Le guarnizioni del condotto dell'aria sigillano i condotti per garantire che l'aria a temperatura controllata venga diretta secondo necessitĂ all'interno dell'applicazione. Comunemente utilizzato per le aperture d'aria di assunzione e le prese di conduzione HVAC all'interno di una cabina di trasporto.
Guarnizioni per alte temperature
Le guarnizioni per alte temperature sfruttano materiali speciali ottimizzati per la resistenza alle alte temperature per applicazioni di tenuta come gas di scarico per il trasporto, componenti del motore, gruppi di generazione di energia, applicazioni di lancio aerospaziale e altre applicazioni sensibili alla temperatura.
Guarnizioni e materiali di tenuta
- Bucote, nicote
- Gomma Buna-N (nitrile) e Buna S
- Tessuto, gomma con inserti in tessuto
- Sughero e composizioni di gomma e sughero
- ECH (epiclorodrina)
- Nastri, gomme, tessuti, schiume elettricamente conduttivi
- EVA (etilene e acetato di vinile)
- Vinile rigido e flessibile
- Gomma naturale
- Gomma di neoprene e tessuti gommati
- Espanso o spugna a cellule aperte o chiuse
- Plastica
- Polietilene
- Polistirene
- Polipropilene
- Poliuretano
- Polyimide
- Spugna di PVC
- Gomma di Silicone
- Acciaio inossidabile
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!