Scienza dei materiali espansi
La schiuma solida, come le gomme spugnose, sono materiali cellulari versatili la cui comprimibilità, leggerezza e resilienza lo rendono un materiale ideale per applicazioni di assorbimento degli urti, isolamento e sigillatura
Schiume solide a Boyd
La gommapiuma e spugnosa sono materiali comprimibili, resistenti e leggeri che aiutano a isolare, assorbire urti e impatti, rumore e vibrazioni umidi e sigillare spazi vuoti e giunti. Le schiume possono essere a celle chiuse, più adatte alle applicazioni di sigillatura, o a celle aperte, che in genere sono migliori per le applicazioni di smorzamento. Entrambi sono disponibili in una vasta gamma di prodotti chimici di base, densità, spessori e proprietà aggiuntive per aiutare a soddisfare requisiti specifici del prodotto.
La formulazione proprietaria della schiuma di Boyd, SOLIMIDE® Foams, è una schiuma estremamente leggera, ad ampio intervallo di temperature, resistente al fuoco, ideale per l'isolamento termico e acustico. Sfruttiamo la nostra esperienza nella scienza dei materiali espansi in generale attraverso le nostre partnership strategiche con gli innovatori della schiuma per guidare soluzioni di schiuma ottimizzate per una varietà di esigenze prestazionali.
Schiuma in evidenza: SOLIMIDE®
Le schiume SOLIMIDE® sono una schiuma di poliimmide a celle aperte, leggera e ad alte prestazioni, formulata e convertita a Boyd. Grazie alle eccellenti proprietà termiche e acustiche, alla maggiore protezione antincendio e alle caratteristiche di sicurezza, le schiume SOLIMIDE® sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni critiche, dall'isolamento della batteria alla protezione dall'instabilità termica, allo smorzamento del rumore e alla deviazione dell'aria nei rack dei data center e all'isolamento della camicia di riscaldamento. Le caratteristiche di leggerezza di SOLIMIDE® schiume creano un notevole risparmio di peso rispetto a prodotti con prestazioni termiche, acustiche e di isolamento simili, ideali nelle installazioni di trasporto, aerospaziali e marine. SOLIMIDE® presenta un'eccezionale combinazione di peso, proprietà isolanti, resistenza al fuoco, atossicità e la nostra gamma di temperature di esercizio estreme.
Materiali espansi
| Materiale espanso | Sottocategoria | Caratteristiche principali | Prodotti & Settori |
|---|---|---|---|
| Schiuma conduttiva | Aperto | Leggera Comprimibile e resiliente Elettricamente conduttivo | Schermatura da interferenze elettromagnetiche per elettronica, Protezione da scariche elettrostatiche (ESD) |
| Nastro in schiuma | Aperto | Adesivo | |
| Melammina | Aperto | Nomi commerciali: Basotect, Vixum, Bassa densità, Isolamento termico Assorbimento acustico, Ignifugo. | Isolamento acustico, Isolamento di tubi e condotti, Isolamento ferroviario e ferroviario proiettile |
| Poliestere | Aperto | Derivato dal poliuretano, Agisce come una superficie evaporativa, Moderatamente durevole, Lavabile e riutilizzabile | Schiuma reticolata-filtroComun mezzo filtrante, Ripulire le fuoriuscite di petrolio, Raccolta di oli vaporizzati da apparecchiature industriali. |
| Polietere | Aperto | Nomi commerciali comuni: Poron, Boyd MCUF Derivato dal poliuretano Eccellente resistenza al set di compressione Prestazioni durevoli e a lungo termine Buona resistenza allo smorzamento delle vibrazioni/agli urti Ritardante di fiamma: UL HBF Facile da convertire Facile da laminare Moderatamente costoso Intervallo di temperatura moderato | Dispositivi medici, imballaggi, filtri, isolamento acustico e termico. |
| Poliimmide, SOLIMIDE® | Aperto | Leggera Resistenza al fuoco Superiore alle specifiche FAR 25,86 Generazione minima di fumo Calore e pressione formabile Flessibile e stabile a temperature criogeniche Stabilità idrolitica e non traspirante Non tossico e privo di formaldeide Basso Off-Gassing Non supporta la crescita microbica Autosuffinte | Hyperscale computing e cloud server, isolamento termico aerospaziale, protezione e isolamento della batteria eMobility, isolamento della camicia termica, isolamento marino. |
| Poliuretano | Aperto | Classificato come poliestere o polietere poliuretanico Ampio intervallo di temperatura Isolamento termico e acustico Resistente a muffe e funghi | Guarnizioni e guarnizioni, cuscini di seduta flessibili, pannelli rigidi termoisolanti e acustici. |
| EPDM | Aperto, Chiuso | Può essere estruso Resistenza al calore, acidi, alcali, sali, soluzioni di cloro Elevata resistenza dielettrica Gomma sintetica Smorzamento delle vibrazioni | Isolamento automobilistico, Guarnizioni antitemperie automobilistiche, Guarnizioni porte, Guarnizioni finestre, Guarnizioni bagagliaio, Guarnizioni cofano. |
| Etilene vinil acetato, EVA | Aperto, Chiuso | Mantiene flessibilità e resilienza Recupero rapido dalle compressioni Basso assorbimento d'acqua Isolamento termico e acustico Assorbimento di vibrazioni e urti Resistenza agli agenti atmosferici e agli agenti chimici | Elettrodomestici, elettronica, medicale e sanitario, applicazioni automobilistiche. |
| Cloroprene (Neoprene) Miscele | Aperto, Chiuso | Soddisfa le specifiche governative Isolamento Isolamento elettrico Buona stabilità chimica generale Mantiene la flessibilità su un ampio intervallo di temperature | Custodie per laptop, Tutori ortopedici, Guarnizioni, Weatherstripping, Imballaggio, Guarnizioni di chiusura |
| Polipropilene | Aperto, Chiuso | Polipropilene espanso espanso, schiuma EPP Durevole, alta resistenza allo strappo Riciclabile Leggera Flessibile | Isolamento e ammortizzazione, Applicazioni interne automobilistiche, Isolamento HVAC |
| Silicone | Aperto, Chiuso | Intervallo di alta temperatura superiore a 204ºC (400ºF) Resistenza alla fiamma nominale UL 94 V-0 e 94 HF-1 Bassa emissione tossica se esposto al fuoco Eccellente resistenza all'ozono e all'isolamento termico ritardante di fiamma UV Isolamento dalle vibrazioni nei componenti elettronici | Ingresso di polvere e fluidi, guarnizioni esterne, ammortizzazione e gestione delle vibrazioni, isolamento acustico in applicazioni automobilistiche, di trasporto di massa e marine. |
| Nitrile | Chiuso | Buna-N, gomma acrilonitrile butadiene, NBR, Resistenza all'olio e ai raggi UV Resiste all'acqua Buona resistenza all'abrasione e allo strappo Eccellente set di compressione | Ampia gamma di applicazioni, tubi carburante per autoveicoli e aerospaziali, guarnizioni. |
| Stirene Butadiene | Chiuso | Buna-S, SBR Assorbimento degli urti e smorzamento delle vibrazioni Flessibile e resiliente Resistente all'usura e agli acidi deboli Elevata resistenza all'abrasione | Guarnizioni e weatherstripping, Interni del veicolo. |
| Epicloridrina | Chiuso | ECH, ECO Eccellente resistenza chimica Eccellente resistenza all'olio Eccellente resistenza agli agenti atmosferici Ampio intervallo di temperatura di esercizio a bassa permeabilità ai gas Buon set di compressione Buona resistenza al calore e agli oli minerali | Guarnizioni Automotive, Resistente alle Intemperie, Isolamento Dalle Vibrazioni. |
| Schiuma di gomma naturale | Chiuso | Isoprene Eccellente resistenza allo strappo e all'abrasione Resistenza del set di compressione Buone proprietà antiscivolo | Riduzione delle vibrazioni |
| Polietilene | Chiuso | Ammortizzante Tenuta umidità/aria Resistente ai solventi Gamma di colori Leggera Ampiamente disponibile Esposizione a temperature strette Prende il set di compressione | Assorbimento degli urti, isolamento termico, riduzione del rumore aerospaziale, imballaggio. |
| Polistirene | Chiuso | Schiuma EPS Resistente all'umidità Durevole Isolamento termico Stabilità dimensionale Leggera | Isolamento termico, Smorzamento acustico automobilistico, Imballaggio. |
| Spugna PVC | Chiuso | Chiamato anche cloruro di polivinile, vinile Ammortizzatore o smorzatore di suoni Resiliente, morbido Conforme a superfici e curve irregolari Alternativa ideale all'uretano a bassa permeabilità In grado di mantenere una lunga durata contro la penetrazione di aria, umidità, luce e polvere Intrinsecamente resistente al fuoco, ai raggi UV, alla maggior parte delle sostanze chimiche, agli acidi e ai solventi | Guarnizioni RV, Guarnizioni e guarnizioni Automotive, Marine e Trasporti. |
Opzioni di schiuma a celle chiuse e a celle aperte a Boyd
Boyd mantiene un'immensa gamma di opzioni di schiuma a celle chiuse e a celle aperte con caratteristiche prestazionali variabili per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni di temperatura ed esposizione ambientale. Hai bisogno di un isolante acustico impermeabile? Non c'è problema. Un isolante termale ignari e rispettoso dell'ambiente flessibile a temperature criogeniche? Inoltre nessun problema. La nostra vasta esperienza nella selezione dei materiali combinata con tecnologie avanzate di conversione di precisione consente a Boyd di fornire la schiuma ottimale per la deviazione della forza di compressione desiderata combinata con materiali aggiuntivi come adesivi sensibili alla pressione e pellicole in plastica per una soluzione di sigillamento completa e completamente personalizzata.
Superare le sfide dei nostri clienti
La schiuma è parte integrante di come Boyd risolve i problemi per i clienti, abbiamo il nostro materiale in poliimmide espanso non infiammabile, leggero e ad alte prestazioni, chiamato SOLIMIDE® Foam, ideale per applicazioni di isolamento acustico e termico. Le nostre soluzioni in schiuma riducono il costo totale di proprietà risolvendo le sfide tecniche in una soluzione semplificata per facilitare l'assemblaggio e l'installazione.
Schiuma ottimale per la tua applicazione
Le partnership strategiche di fornitura di Boyd con i grandi innovatori della tecnologia delle schiume si estendono fino a sette decenni. La nostra impronta globale fornisce l'accesso ad alcuni dei leader tecnologici più interessanti con lo sviluppo regionale. Siamo esperti di materiali progettati - in grado di soddisfare le vostre esigenze di prestazioni per le caratteristiche dei materiali intrinseci di migliaia di opzioni di schiuma sul mercato oggi con l'esperienza di progettazione per personalizzare l'utilizzo della schiuma ottimale per la vostra applicazione attraverso la progettazione per la produzione. E poiché le nostre tecnologie di produzione sono replicate e scalabili a livello globale, siamo in grado di supportare le vostre esigenze di sigillatura, ammortizzazione e gestione dell'energia utilizzando schiuma proveniente da tre continenti.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!